Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Nivåmätning med guidad radar

Kontinuerlig nivåmätning i vätskor och fasta material med guidade radarsensorer

Nivåmätning med guidad radar
8 Produkter
Filter X icon

Nivåmätning med guidad radar

Vår produktsökningsfunktion hjälper dig att hitta passande mätenheter, programvara och systemkomponenter utifrån olika produktegenskaper. Applicator guidar dig genom produktvalet utifrån ett antal applikationsparametrar.

Om nivåmätning med guidad radar

Nivåmätning med guidad radar med top-down-monterad Levelflex-sensor passar perfekt för applikationer i alla branscher. Guidad radar med enkel driftsättning och problemfri drift sparar tid och pengar. För användning i många olika applikationer, oavsett om det är i enkla förvaringstankar, i korrosiva eller aggressiva medier eller krävande applikationer. Se hela utbudet av Levelflex-enheter för applikationer med guidad radar genom att klicka på knappen nedan.

Nivåmätning med guidad radar passar bra för vätskor och bulkmaterial. Medieytans tillstånd är av mindre betydelse i och med att de reflekterade vågorna leds på ett säkert sätt. Turbulenta vätskeytor eller skumbildning samt olika vinklade ytor eller utloppstrattar, vilket kan finnas i bulkmaterial, påverkar inte mätningen. Guidad radar är dessutom det främsta alternativet för gränssnittsmätning.

Mätning med guidad radar: mätprincip

Levelflex fungerar med högfrekvensradarpulser som skickas ut och leds utmed givaren. När pulsen träffar mediets yta, reflekteras en del av den utsända pulsen på grund av en ändring i dk-värdet (relativ dielektricitet). Löptiden mellan sändning och mottagande av pulsen mäts och analyseras av instrumentet och utgör ett direkt mått för avståndet mellan processanslutningen och produktytan.

Fördelar

  • Tillförlitlig mätning: Påverkas inte av mediers ytor, av hinder inuti tank eller av bafflar
  • Ytterligare mätningssäkerhet genom utvärdering vid givarens ände (EoP)
  • Även säker mätning under påfyllning