Ramananalysatorer levererar stabila och exakta mätningsdata som behövs för att hålla en jämn säkerhet och effektivitet i kritisk drift. Våra ramananalysatorer som har fått utmärkelser för sin förmåga att analysera kemikalier och sammansättningar med enastående noggrannhet levererar de realtidsmätningar på plats som behövs i laboratoriet, i kombination med kostnadseffektiv skalbarhet av produktionsmiljön. Upptäck vårt omfattande sortiment med hjälp av produktsökningsfunktionen.
You've viewed 8 of 32 products
Välj rätt ramananalysator
Våra ramananalysatorer och -givare används inom biovetenskap, livsmedelsindustrin, kemiindustrin samt olje- och gasindustrin. De har optimerats för fasta substanser, vätskor, gaser och grumliga medier för att leverera höga prestanda u både laboratorier och processmiljöer. De kan konfigureras för ramanprovtagningspunkten i er aktuella applikation eller anläggningsmiljö och ger därför tillförlitliga kemiska analyser i alla installationsmiljöer.
Raman Rxn-produktsortiment
Raman Rxn-analysatorer
- Kan konfigureras för att mäta upp till fyra kanaler
- Våglängder på 532 nm, 785 nm eller 1 000 nm
- Användarvänlig, inbyggd programvara med intuitiv pekskärm eller webbgränssnitt
- Enkel metodöverföring från forskning och utveckling/laboratorier till produktionsmiljön
- Certifieringar: CSA, ATEX och IECEx
Raman Rxn-givare och -optik
- Flexibel mätning – inline, online eller atline
- Korrosionsbeständiga medieberörande material av hög kvalitet
- Beröringsfria mätningar och fjärrmätningar
- Beröringsfri och förstöringsfri provtagning
Det här är ramanteknik
Ramanteknik använder specifika våglängder av laserljus som interagerar med molekyler för att orsaka spridning. En liten andel laserljus kommer att skifta på grund av energiöverföringen (ramanväxling). De bakåtspridda fotonerna samlas upp och filtreras genom separering av ramanljus. En CCD-detektor identifierar de kemiska sammansättningarnas unika ”fingeravtryck” och kvantifierar dem. Därför är det en utmärkt teknik för noggrann sammansättningsanalys.
Komponenter i ett ramansystem
Ett ramansystem består av fyra element: en analysator, givare, programvara och dataanalys.
Ramananalysatorn är ”hjärtat” i systemet och består av en laser, den spektroskopiska motorn och en inbyggd styrenhet. Givarna är ”ögonen” eller fönstren in i processen. Programvaran är systemets ”hjärna” och styr datagenereringen. Rådatan ”översätts” till tydlig information av komponenten för dataanalys. Alla fyra komponenter arbetar tillsammans för att bilda ett komplett ramansystem.
Fördelar
- Inbyggd styrprogramvara: sömlös mätning inline, online eller processnära mätning i realtid med anslutning dygnet runt, året om.
- Laboratorie- och processkalbarhet: få processinsikter och öka effektiviteten för att garantera produktkvaliteten vid överföring av kemiska analyser från laboratoriet till produktionsmiljön.
- Provtagningslösningar för en mängd olika applikationer: Genomför stabila långsiktiga mätningar för kemikalier, polymer, olja och gas, livsmedel, farmaceutisk och övervakning på plats av bioprocesser (cellodling, jäsning och nedströms applikationer).
- Produktprovtagning för alla medier: Möjlighet till kemisk analys av fasta substanser, vätskor och gaser i alla installationsmiljöer med våra specialiserade provtagningsgivare med fiberoptik.
- Robusta system för administration och regelefterlevnad: Säkerställ en sömlös övergång till cGMP genom att samarbeta med det enda ramanprocessföretaget som är registrerat för ISO:9001:2015 och certifierat enligt ISO14001:2015 och ANSI Z10-2012.