Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Ramanspektroskopisystem

Robust optisk mätning av kemiska sammansättningar

Ramangivare på plats i en bioreaktor i rostfritt stål
25 Produkter
Filter X icon

Utför kemiska mätningar med ramansystem

Med vår produktsökningsfunktion hittar du de ramanmätenheter som bäst passar din anläggnings behov.

Om ramanspektroskopisystem

Endress+Hausers ramanspektrometersystem levererar stabila och exakta mätdata som behövs för att upprätthålla kontinuerlig säkerhet och effektivitet i kritiska funktioner. Våra ramanspektrometersystem har fått utmärkelser för sin förmåga att analysera kemikalier och sammansättningar med enastående noggrannhet och levererar de realtidsmätningar på plats som behövs i laboratoriet, i kombination med kostnadseffektiv skalbarhet av produktionsmiljön. Upptäck vårt omfattande sortiment med hjälp av produktsökningsfunktionen.

Välj rätt ramanspektrometersystem

Våra ramananalysatorer och -givare används inom biovetenskap, livsmedelsindustrin, kemiindustrin samt olje- och gasindustrin. De har optimerats för fasta substanser, vätskor, gaser och grumliga medier för att leverera hög prestanda i både laboratorier och processmiljöer. De kan konfigureras för ramanprovtagningspunkten i er aktuella applikation eller anläggningsmiljö och ger därför tillförlitliga kemiska analyser i alla installationsmiljöer.

Raman Rxn-produktsortiment

Raman Rxn-analysatorer

  • Kan konfigureras för att mäta upp till fyra kanaler
  • Våglängder på 532 nm, 785 nm eller 1 000 nm
  • Användarvänlig, inbyggd programvara med intuitiv pekskärm eller webbgränssnitt
  • Enkel metodöverföring från forskning och utveckling/laboratorier till produktionsmiljön
  • Certifieringar: CSA, ATEX och IECEx

Raman Rxn-givare och -optik

  • Flexibel mätning – inline, online eller atline
  • Korrosionsbeständiga medieberörande material av hög kvalitet
  • Beröringsfria mätningar och fjärrmätningar
  • Beröringsfri och förstöringsfri provtagning

Ramansystemets komponenter

Ett ramansystem består av fyra element: en analysator, givare, programvara och dataanalys.

Ramananalysatorn är ”hjärtat” i systemet och består av en laser, den spektroskopiska motorn och en inbyggd styrenhet. Givarna är ”ögonen” eller fönstren in i processen. Programvaran är systemets ”hjärna” och styr datagenereringen. Rådatan ”översätts” till tydlig information av komponenten för dataanalys. Alla fyra komponenter arbetar tillsammans för att bilda ett komplett ramansystem.

Fördelar

  • Inbyggt styrprogram: sömlös mätning i processen, online eller processnära mätning i realtid med anslutning dygnet runt, året om.
  • Laboratorie- och processkalbarhet: få processinsikter och öka effektiviteten för att garantera produktkvaliteten vid överföring av kemiska analyser från laboratoriet till produktionsmiljön.
  • Provtagningslösningar för en mängd olika applikationer: Genomför stabila långsiktiga mätningar för applikationer inom kemisk industri, polymer, olja och gas, livsmedels- och läkemedelsindustrin, samt platsövervakning av bioprocesser (cellodling, jäsning och nedströmsapplikationer).
  • Produktprovtagning för alla medier: Möjlighet till kemisk analys av fasta substanser, vätskor och gaser i alla installationsmiljöer med våra specialiserade provtagningsgivare med fiberoptik.
  • Robusta system för administration och regelefterlevnad: Säkerställ en sömlös övergång till cGMP genom att samarbeta med det enda ramanprocessföretaget som är registrerat för ISO:9001:2015 och certifierat enligt ISO14001:2015 och ANSI Z10-2012.

Nedladdningsbara filer

Utforska ytterligare resurser

document icon
Raman spectroscopic analyzers
Raman spectroscopic analyzers - Robust optical measurement of chemical composition
download icon Ladda ner
document icon
Raman spectroscopic probes
Raman spectroscopic probes and accessories - Robust optical measurement of chemical composition
download icon Ladda ner