AccuracyStandard acc. to ASTM E-230 Special acc. to ASTM E-230
Response time63% rt = 0.3 s
Max. process pressure (static)at 20°C: 40 bar (580 psi)' depends on configuration
Operating temperature rangeType T: -270 °C ...400 °C (-454 °F ...752 °F) Type J: -210 °C ...1.200 °C (-346 °F ...2.192 °F) Type E: -270 °C ...1.000 °C (-454 °F ...1.832 °F) Type K: -270 °C ...1.372 °C (-454 °F ...2.500 °F) Type N: -270 °C ... 1.300 °C (-454 °F ...2.372 °F)
Max. immersion length on requestup to 96" (2438 mm) others on request
AccuracyStandard acc. to ASTM E-230 Special acc. to ASTM E-230
Response time63% rt = 0,3 s
Max. process pressure (static)Standard acc. to ASTM E-230 Special acc. to ASTM E-230
Operating temperature rangeType T: -270 °C ...370 °C (-454 °F ...698 °F) Type J: -210 °C ...720 °C (-346 °F ...1.328 °F) Type E: -270 °C ...820 °C (-454 °F ...1.508 °F) Type K: -270 °C ...1.150 °C (-454 °F ...2.102 °F) Type N: -270 °C ... 1.150 °C (-454 °F ...2.102 °F)
Max. immersion length on requestup to 96" (2438 mm) others on request
Om kabelgivare
Kabelgivare är kompakta RTD- och TC-temperaturgivare försedda med en icke-löstagbar, flexibel kabel. De finns tillgängliga antingen utan processanslutning för inkoppling eller med olika standardprocessanslutningar som t.ex. klämringskoppling och gänga eller specialtillval som t.ex. påsvetsade dynor eller bajonettkopplingar. Kabelgivarnas givarmantel är i direktkontakt med processmediet. Beroende på applikation finns Endress+Hausers iTHERM CableLine-produkter tillgängliga med olika mantel- och kabelmaterial.
Det finns en oändlig mängd applikationsmöjligheter för kabelgivare. Typiska exempel är maskiner, HVAC-system, lagringstemperaturövervakning, laboratorieutrustning, autoklaver, lager, högtrycks- eller kryogena applikationer. Kabelgivare är ett perfekt val vid svåra installationsbetingelser, t.ex. applikationer där utrymmet ät begränsat eller där mätstället innebär att sensorn måste böjas. De kan även användas för yttemperaturövervakning i reaktorer.
Sortimentbeskrivning
Olika enkla eller dubbla RTD/TC-sensorer för optimala mätprestanda i alla applikationer
Finns med Ex-godkännanden för användning i explosionsfarliga områden (egensäkra eller gnistfria)
Olika MI-kabel- och anslutningskabelmaterial för olika krav
Med eller utan processanslutningar – klämringskoppling, gänga, andra typer tillgängliga på begäran (t.ex. påsvetsade dynor)
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .