Measuring range0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)
Medium temperature rangeStandard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F) Option: –50 to +240 °C (–58 to +464 °F) High temperatur option: –50 to +350 °C (–58 to +662 °F) Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F)
Vår produktsökningsfunktion hjälper er att hitta lämpliga mätenheter, programvaror eller systemkomponenter utifrån produktegenskaper. Applicator guidar er i ert val av produkt utifrån applikationsparametrar.
Coriolis-mätprincipen används i många olika industrigrenar, som läkemedelsindustrin, kemikalieindustrin, den petrokemiska industrin, olje- och gasindustrin, livsmedelsindustrin, samt – lika viktigt – i custody transfer-applikationer. Coriolis-flödesmätare kan mäta nästan alla vätskor: rengöringsmedel, lösningsmedel, drivmedel, råolja, vegetabiliska oljor, animaliska fetter, latex, silikonolja, alkohol, fruktlösningar, tandkräm, vinäger, ketchup, majonnäs, gaser eller flytande gaser.
Samtidig mätning av massflöde, densitet och temperatur ger helt nya perspektiv för processtyrning, kvalitetssäkring och anläggningssäkerhet. Ytterligare viktiga typvärden kan beräknas från de primärt uppmätta variablerna:
Volymflöde
Fastämneshalt i en vätska
Koncentrationen i flerfasvätskor
Speciella densitetsvärden som referensdensitet, °Brix, °Baumé, °API, °Balling, °Plato etc.
Mätprincipen för Coriolis flödesmätare
Proline 300/500: flödesmätning för framtiden
Enkel flödesmätarhantering
Mätprincipen för Coriolis flödesmätare
Alla Coriolis-flödesmätare har ett eller flera mätrör som oscillerar med hjälp av en magnetspole. Så fort vätskan börjar flöda igenom mätröret, ökar denna oscillation med ytterligare svängningar på grund av vätskans tröghet. Två sensorer detekterar förändringen i rörets oscillation som en ”fasskillnad”. Den här skillnaden ger ett direkt mått på massflödet.
Dessutom kan vätskedensiteten fastställas genom mätrörens svängningsfrekvens. Mätrörens temperatur registreras också för att kompensera för termisk påverkan. Processtemperaturen som härleds från detta är tillgänglig som en ytterligare utsignal.
Fördelar
Universell mätprincip för vätskor och gaser
Mätning med flera variabler – samtidig mätning av massflöde, densitet, temperatur och viskositet
Hög mätnoggrannhet: vanligtvis ±0,1 % av mätområdet, alternativt: ±0,05 % av mätområdet (PremiumCal)
En mätprincip som är oberoende av de fysiska vätskeegenskaperna och flödesprofilen
Inga inlopps-/utloppskörningar behövs
Nedladdningsbara filer
Utforska ytterligare resurser
Kort beskrivning av våra produkter och tjänster för flödesmätning av vätskor, gaser och ånga
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .