Bunkringssystem med massflödesmätare för marina bränslen
Maximal transparens och tillförlitlighet med certifierad lösning för mätning av bunkerbränsle
I och med de stora mängderna bunkerbränsle som varje dag pumpas in i bränsletankarna på tankfartyg, bulklastare, lastfartyg och fiskefartyg är tillförlitliga system för bunkerbränsledosering en nödvändighet. Även mycket små mätavvikelser vid bunkring innebär oönskade extra kostnader på grund av felaktig fakturering, vilket i sin tur kan leda till tvister mellan köpare och leverantör. Därför erbjuder Endress+Hauser tillförlitliga bunkringssystem med massflödesmätare (MFM) för exakt mätning av luftad bränsleolja.
Omkring 60 %
av ett fartygs driftkostnader kan utgöras av bränslekostnader
Endress+Hauser tillhandahåller en certifierad lösning, baserad på beprövad Coriolis-massmätning, för övervakning av såväl kvalitet som kvantitet vid bunkring av marina bränslen. Genom att eliminera problemen med traditionella mätningar och säkerställa att luftfickor korrekt kan detekteras vid tanktömning och därmed inkluderas i mätningarna ger våra bunkringssystem med massflödesmätning maximal transparens under bunkringsprocessen.
Bunkerbränsledosering – applikation och parametrar
Se videon om hur Endress+Hauser hjälpte Grimaldi Group med övervakning av fartygsförbrukning.
Hur vi kan hjälpa till
Vår sofistikerade och tillförlitliga lösning för bunkerbränsledosering säkerställer transparens och noggrann bunkring. Förargliga och tidskrävande processer för att lösa bunkertvister kan således undvikas.
Tack vare exakt och obestridlig fakturering för levererad bränslevolym ökar du både säkerheten och lönsamheten
Förbättrad transparens – övervakning av flera samtidiga processparametrar i hela bunkringsprocessen, detektering av luftfickor liksom potentiell skumning (”cappucino”-effekt) som kan inträffa vid tanktömning
Hållbart förhöjd effektivitet med kortare stopptider tack vare exakt direktmätning av massa utan att volymer behöver konverteras
Obegränsad säkerhet med en mätlösning som certifierats enligt MID (MI-005) och godkänts för kommersiell användning av MPA (Maritime Port Authority) i Singapore under SS600
Enkel, tidssparande användning och optimal kontroll med en användarvänlig kontrollpanel där du har möjlighet att direkt spåra viktiga parametrar och när som helst kan skriva ut dokument som stöd i oklara situationer
Vårt erbjudande
Vår mätlösning ger en hög grad av säkerhet. Såväl enskilda instrument som lösningen som helhet plomberas efter installation och skyddas därmed från oavsiktliga ändringar. Alla våra instrument är dessutom certifierade av behöriga kalibreringsorgan (ISO/...
Vår mätlösning ger en hög grad av säkerhet. Såväl enskilda instrument som lösningen som helhet plomberas efter installation och skyddas därmed från oavsiktliga ändringar. Alla våra instrument är dessutom certifierade av behöriga kalibreringsorgan (ISO/IEC 17025) och uppfyller det viktiga kravet på oavbruten spårbarhet enligt nationella standarder.
Effektivisera verksamheten, få mer tillförlitliga fältmätningar och minska riskerna gällande kvalitet, säkerhet och miljö med Endress+Hausers underhållstjänster.
Upptäck hur Endress+Hausers tank gauging-lösningar kan förbättra custody transfer-processer och förvaring av bulkolja och gas i din anläggning.
Mätskidd för lastning och lossning inom olje- och gasindustrin
Mätskidd för lastning och lossning inom olje- och gasindustrin
Upptäck Endress+Hausers lösningar för olje- och gasindustrin för noggranna och säkra custody transfer-applikationer vid lastning/utlastning av lastbilar och godsvagnar med flytande petroleum-produkter.
Last- och avlastningssystem för oljetankrar
Last- och avlastningssystem för oljetankrar
Få reda på hur Endress+Hausers lösningar ökar genomströmningen och förbättrar lossningen av vätskor från fartyg inom olje- och gasindustrin.
Tillförlitlig övervakning av spillvatten inom olje- och gasindustrin
Tillförlitlig övervakning av spillvatten inom olje- och gasindustrin
Upptäck övervakningslösningar för oljigt spillvatten och oljigt dagvatten som hjälper ditt raffinaderi att hålla sig inom de föreskrivna utsläppsgränserna och samtidigt sänker driftkostnaden.
Analyssystem för ånga och vatten inom olje- och gasindustrin
Analyssystem för ånga och vatten inom olje- och gasindustrin
Hur upprätthålls vattenkvaliteten i din anläggnings ånggenereringsprocesser? Upptäck vårt smarta, tillförlitliga analyssystem för ånga och vatten (SWAS).
Vattenövervakning för teknisk försörjning vid olje- och gasproduktion
Vattenövervakning för teknisk försörjning vid olje- och gasproduktion
Effektiv och enkel övervakning av vattenkvaliteten som uppfyller föreskrifterna för olje- och gasprocesser med Endress+Hausers färdiga lösningar.
LNG-tank gauging i världsklass för olje- och gasindustrin
LNG-tank gauging i världsklass för olje- och gasindustrin
Tank gauging och driftsäkerhet för lagerhantering av kondenserad naturgas
Insamling och överföring av data vid olje- och gasterminaler
Insamling och överföring av data vid olje- och gasterminaler
Förbättrad lagertransparens och logistik vid olje- och gasterminaler
Coriolis-masterkalibrerare för oljeindustrin
Coriolis-masterkalibrerare för oljeindustrin
Läs om hur våra nyckelfärdiga masterkalibrerare gör det möjligt att kontrollera flödesmätare enkelt, snabbt och tillförlitligt. Få maximal noggrannhet samtidigt som du uppfyller alla föreskrifter och minimerar driftskostnaderna.
Fuktanalysator för glykoldehydrering till naturgas
Fuktanalysator för glykoldehydrering till naturgas
Se hur de snabba, tillförlitliga mätningarna från vår TDLAS H2O-analysator förbättrar din anläggnings gasuttorkningsprocesser, bidrar till att säkerställa specificerad kvalitetsnivå och ge ökad genomströmning, säkerhet och effektivitet.
H2S-analysator för avsyrning av naturgas
H2S-analysator för avsyrning av naturgas
Upptäck hur Endress+Hausers analysatorlösningar för vätesulfid och koldioxid höjer effektiviteten, drar ner kostnaderna och ger långsiktig driftstabilitet i avsyrningsprocesser inom olje- och gasindustrin.
Detektering av H2O i naturgasledningar
Detektering av H2O i naturgasledningar
Läs mer om hur Endress+Hausers lösningar för TDLAS-fuktmätning bidrar till att optimera genomströmningen i naturgasledningar samtidigt som de ger maximal säkerhet och drifttid.
Mätning av LNG-sammansättning vid truck loading
Mätning av LNG-sammansättning vid truck loading
Läs om hur Ramanmätning övervinner utmaningarna med att leverera konsekvent snabba och exakta avläsningar under LNG-truck loading.
Mätning av LNG-sammansättning för baslast-custody transfer
Mätning av LNG-sammansättning för baslast-custody transfer
Lär dig mer om exakt mätning av LNG-sammansättning under kritiska baslast-custody transfers med reducerade driftkostnader.
Detection of H2S in natural gas pipelines
Detection of H2S in natural gas pipelines
Discover how Endress+Hauser’s TDLAS H2S analyzers help to boost the safety of your natural gas pipeline network by preventing corrosion and minimizing explosion risk.
H2O-avkänning i torkare med molekylsikt
H2O-avkänning i torkare med molekylsikt
Få reda på hur din LNG- och NGL-anläggning kan öka effektiviteten och dra ner på kostnaderna med Endress+Hausers TDLAS-mätlösning för H2O-avkänning i torkare med molekylsikt.
Övervakning av reningsvatten från fartygsgastvättare
Övervakning av reningsvatten från fartygsgastvättare
Behöver du eller dina kunder övervaka kvaliteten på reningsvattnet i ett marint avgasreningssystem? Upptäck våra robusta och regelverksenliga vattenövervakningssystem för gastvättare.
Mätning av LNG-sammansättning vid tankuttag
Mätning av LNG-sammansättning vid tankuttag
Upptäck hur sammansättningsmätning av kondenserad naturgas med Endress+Hausers ramananalysatorsystem kan optimera kondenseringsprocessen och förbättra säkerheten.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .