Snabba, exakta och transparenta last- och lossningsprocesser med Endress+Hausers mätstationer
Oljetankrar används ofta för lastning och lossning inom olje- och gasindustrin. Marina transporter av allt från bensin till råolja i stora volymer medför flera utmaningar för anläggningsoperatörer. Beroende på pump- och slangkapaciteten kan lossningen av fartygstankarna ta upp till 24 timmar. Säkerheten är A och O, men viktigt är även att kunna lita på exakta mätningar för att undvika tvister, framför allt när flera terminaler delar förtöjningsplats. Endress+Hausers lösningar bidrar med lösningar på de problem som kan uppstå och ger dessutom högre effektivitet.
Skär ner på förhandlingstiden med upp till 100 %
Endress+Hausers mätstationer anpassas efter kundens behov och är utrustade med avancerade Coriolis-flödesmätare. De ger höga flöden, är certifierade enligt OIML R 117 för custody transfer-noggranhet och integrerar Heartbeat Technology för verifiering i enlighet med IEC 61511-1, diagnostik med Namur NE 107. Spara tid vid lossning från fartyg med säker och effektivare genomströmning. Undvik tvister med spårbara, säkra och transparenta transaktioner. Säkerställ överensstämmelse med internationella och lokala föreskrifter.
I över 50 år har experter i vårt världsomspännande nätverk samarbetat med olje- och gasterminaler och raffinaderier för att optimera custody transfer-processerna vid marin frakt, från engineering och konstruktion till drift och underhåll.
Högre prestanda med nollsvinnsteknik. Undvik tidsödande manuell sondering och kvantitetsförhandlingar med Endress+Hausers certifierade, slutna och säkra mätsystem.
Minska implementeringsriskerna i anläggningsprojekt med Endress+Hausers supporttjänster för till exempel projektledning, detaljerad engineering, montering, testning, dokumentation och certifiering.
Spara pengar och tid med våra tjänster för utbildning, validering, omkalibrering och underhåll.
Hantera era tillgångar under hela livscykeln med Endress+Hausers unika Netilion-ekosystem.
Vårt erbjudande
Endress+Hauser är den enda partnern du behöver för massabaserade eller volymbaserade mätstationer för lastning och avlastning på olje- och gasområdet. Uppgradera rutinerna för fartygsfrakt av vätskor med de allra senaste tekniska lösningarna för...
Endress+Hauser är den enda partnern du behöver för massabaserade eller volymbaserade mätstationer för lastning och avlastning på olje- och gasområdet. Uppgradera rutinerna för fartygsfrakt av vätskor med de allra senaste tekniska lösningarna för garanterad efterlevnad av lokala och internationella föreskrifter.
Effektivisera verksamheten, få mer tillförlitliga fältmätningar och minska riskerna gällande kvalitet, säkerhet och miljö med Endress+Hausers underhållstjänster.
Mätskidd för lastning och lossning inom olje- och gasindustrin
Mätskidd för lastning och lossning inom olje- och gasindustrin
Upptäck Endress+Hausers lösningar för olje- och gasindustrin för noggranna och säkra custody transfer-applikationer vid lastning/utlastning av lastbilar och godsvagnar med flytande petroleum-produkter.
Tank gauging-system för olje- och gasindustrin
Tank gauging-system för olje- och gasindustrin
Upptäck hur Endress+Hausers tank gauging-lösningar kan förbättra custody transfer-processer och förvaring av bulkolja och gas i din anläggning.
Bunkringssystem med massflödesmätare för marina bränslen
Bunkringssystem med massflödesmätare för marina bränslen
Enorma mängder bunkerolja pumpas varje dag in i fartygs bränsletankar. Även mycket små mätavvikelser orsakar därför underskott i kassan. Vår lösning ger transparens.
Tillförlitlig övervakning av spillvatten inom olje- och gasindustrin
Tillförlitlig övervakning av spillvatten inom olje- och gasindustrin
Upptäck övervakningslösningar för oljigt spillvatten och oljigt dagvatten som hjälper ditt raffinaderi att hålla sig inom de föreskrivna utsläppsgränserna och samtidigt sänker driftkostnaden.
Analyssystem för ånga och vatten inom olje- och gasindustrin
Analyssystem för ånga och vatten inom olje- och gasindustrin
Hur upprätthålls vattenkvaliteten i din anläggnings ånggenereringsprocesser? Upptäck vårt smarta, tillförlitliga analyssystem för ånga och vatten (SWAS).
Vattenövervakning för teknisk försörjning vid olje- och gasproduktion
Vattenövervakning för teknisk försörjning vid olje- och gasproduktion
Effektiv och enkel övervakning av vattenkvaliteten som uppfyller föreskrifterna för olje- och gasprocesser med Endress+Hausers färdiga lösningar.
LNG-tank gauging i världsklass för olje- och gasindustrin
LNG-tank gauging i världsklass för olje- och gasindustrin
Tank gauging och driftsäkerhet för lagerhantering av kondenserad naturgas
Coriolis-masterkalibrerare för oljeindustrin
Coriolis-masterkalibrerare för oljeindustrin
Läs om hur våra nyckelfärdiga masterkalibrerare gör det möjligt att kontrollera flödesmätare enkelt, snabbt och tillförlitligt. Få maximal noggrannhet samtidigt som du uppfyller alla föreskrifter och minimerar driftskostnaderna.
Fuktanalysator för glykoldehydrering till naturgas
Fuktanalysator för glykoldehydrering till naturgas
Se hur de snabba, tillförlitliga mätningarna från vår TDLAS H2O-analysator förbättrar din anläggnings gasuttorkningsprocesser, bidrar till att säkerställa specificerad kvalitetsnivå och ge ökad genomströmning, säkerhet och effektivitet.
H2S-analysator för avsyrning av naturgas
H2S-analysator för avsyrning av naturgas
Upptäck hur Endress+Hausers analysatorlösningar för vätesulfid och koldioxid höjer effektiviteten, drar ner kostnaderna och ger långsiktig driftstabilitet i avsyrningsprocesser inom olje- och gasindustrin.
Detektering av H2O i naturgasledningar
Detektering av H2O i naturgasledningar
Läs mer om hur Endress+Hausers lösningar för TDLAS-fuktmätning bidrar till att optimera genomströmningen i naturgasledningar samtidigt som de ger maximal säkerhet och drifttid.
Mätning av LNG-sammansättning vid truck loading
Mätning av LNG-sammansättning vid truck loading
Läs om hur Ramanmätning övervinner utmaningarna med att leverera konsekvent snabba och exakta avläsningar under LNG-truck loading.
Mätning av LNG-sammansättning för baslast-custody transfer
Mätning av LNG-sammansättning för baslast-custody transfer
Lär dig mer om exakt mätning av LNG-sammansättning under kritiska baslast-custody transfers med reducerade driftkostnader.
Detection of H2S in natural gas pipelines
Detection of H2S in natural gas pipelines
Discover how Endress+Hauser’s TDLAS H2S analyzers help to boost the safety of your natural gas pipeline network by preventing corrosion and minimizing explosion risk.
H2O-avkänning i torkare med molekylsikt
H2O-avkänning i torkare med molekylsikt
Få reda på hur din LNG- och NGL-anläggning kan öka effektiviteten och dra ner på kostnaderna med Endress+Hausers TDLAS-mätlösning för H2O-avkänning i torkare med molekylsikt.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .