Tillförlitlig övervakning av spillvatten inom olje- och gasindustrin
Optimera reningen av oljigt spillvatten – säkerställd regelefterlevnad och låga driftkostnader
Anläggningsansvariga på raffinaderier har till uppgift att säkerställa god produktkvalitet, hålla ett öga på lönsamheten och samtidigt minimera anläggningens påverkan på miljön. Här spelar fortlöpande övervakning av spillvattenkvaliteten en viktig roll: det ger information om huruvida oljeavskiljningen fungerar som den ska i spillvattnet och ytvattnet liksom i behandlingsstegen längre nedströms, och huruvida det behandlade spillvattnet kan återanvändas som processvatten eller släppas ut.
Smarta lösningar för kvalitetsövervakning av oljigt spillvatten
Endress+Hauser erbjuder snabbinstallerade, mätfärdiga panellösningar för tillförlitlig övervakning av alla relevanta spillvattenparametrar i ditt raffinaderi. Tack vare integrering av Memosens- och Liquiline-teknik ger våra klassledande mätinstrument spårbar och exakt kontroll av spillvattenkvaliteten för bättre underhållsplanering som minimerar driftstopp och kan anpassas efter anläggningens underhållsstrategi.
Exempel på processöversikt för spillvattenövervakning på raffinaderier.
Hur vi kan hjälpa till
Vi har särskilt för olje- och gasindustrin utvecklat mätpaneler som tillförlitligt fastställer spillvattnets kvalitet. Utifrån de fastställda mätvärdena blir det enklare att säkert och resurseffektivt rena spillvattnet i enlighet med anläggningens aktuella behov. Panelerna samlar alla mätvärden på en central plats, är lätta att installera och driftsätta, och skräddarsys efter anläggningen. De har dessutom lågt underhållsbehov och kan kompletteras med flera servicetjänster.
Färdiga mätlösningar som förenklar planeringsarbetet och gör driftkostnaderna helt transparenta. På så kort tid som 15 minuter kan övervakningspanelerna optimeras efter anläggningens behov.
Allt som krävs för övervakning av spillvattenkvalitet – sensorer, armatur, transmittrar, ventiler, rör etc. – komplett installerat och anslutet till panelen. Det enda du behöver göra är att montera panelen på väggen och ansluta el och vatten.
Flexibel skalbarhet, CE-märkning och all relevant dokumentation som krävs för att certifiera produktionen i enlighet med olje- och gasindustrins föränderliga regelverk även i framtiden.
Våra unika Memosens- och Liquiline-tekniker omfattar fukttåliga, förkalibrerade sensorer och prediktiva funktioner. Få varningar när kalibrering eller underhåll behövs för att slippa fasta scheman och för att reducera underhållskostnader.
Ta del av kontinuerlig support lokalt under utrustningens hela livscykel, vid behov utökad med IIoT-anslutningar för fjärrövervakning.
Vårt erbjudande
En panel är en platta på vilken alla mätpunkter som behövs för tillförlitlig kvalitetsövervakning av spillvatten och oljigt dagvatten är förmonterade. Alla mätningar levererar exakta och tillförlitliga resultat direkt från start – utan krånglig driftsä...
En panel är en platta på vilken alla mätpunkter som behövs för tillförlitlig kvalitetsövervakning av spillvatten och oljigt dagvatten är förmonterade. Alla mätningar levererar exakta och tillförlitliga resultat direkt från start – utan krånglig driftsättning. Kontakta våra experter på olje- och gasindustrin för att få information om färdiga övervakningslösningar av spillvatten för raffinaderier, kompetent rådgivning och support i varje del av processen.
Online-konfigurator för snabb anpassning av paneler efter era behov
Anslut upp till åtta sensorer per transmitter för era önskade kvalitetsparametrar för avloppsvattnet med våra moderna och avancerade Liquiline-transmittrar för flera parametrar
Online-konfigurator för snabb anpassning av paneler efter era behov
Anslut upp till åtta sensorer per transmitter för era önskade kvalitetsparametrar för avloppsvattnet med våra moderna och avancerade Liquiline-transmittrar för flera parametrar
Genom att använda förkalibrerade sensorer med Memosens-teknik går det att minimera driftstopp när en sensor behöver bytas ut
Övervaka parametrar som: pH/redox, konduktivitet, syrgas, turbiditet, desinficering (klor, bromid, ozon), ammonium, ortofosfat, nitrat, summaparametrar (COD, TOC, TP, SAK) – om så önskas även spektroskopi
Automatisk rengöring och provtagningsventiler finns
Robust design med inbyggda PVC-rör
Sömlös integrering i era kommunikationsnätverk (PROFINET, PROFIBUS DP, Modbus TCP, EtherNet/IP, fjärrövervakning via webbserver och molnanslutning)
Integrerad Heartbeat Technology och sensordiagnosfunktioner för tillståndsbaserat underhåll och enkel verifiering av hela mätpunkten
Memosens COS81D is the ideal oxygen sensor for applications with highest hygienic and sterile demands such as fermentation, inertization or drinking water production.
Making sure your wastewater treatment plant runs and runs
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for wastewater. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your wastewater treatment processes easier.
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for the water treatment sector. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your work at the water facility easier.
Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.
Mätskidd för lastning och lossning inom olje- och gasindustrin
Mätskidd för lastning och lossning inom olje- och gasindustrin
Upptäck Endress+Hausers lösningar för olje- och gasindustrin för noggranna och säkra custody transfer-applikationer vid lastning/utlastning av lastbilar och godsvagnar med flytande petroleum-produkter.
Tank gauging-system för olje- och gasindustrin
Tank gauging-system för olje- och gasindustrin
Upptäck hur Endress+Hausers tank gauging-lösningar kan förbättra custody transfer-processer och förvaring av bulkolja och gas i din anläggning.
Last- och avlastningssystem för oljetankrar
Last- och avlastningssystem för oljetankrar
Få reda på hur Endress+Hausers lösningar ökar genomströmningen och förbättrar lossningen av vätskor från fartyg inom olje- och gasindustrin.
Analyssystem för ånga och vatten inom olje- och gasindustrin
Analyssystem för ånga och vatten inom olje- och gasindustrin
Hur upprätthålls vattenkvaliteten i din anläggnings ånggenereringsprocesser? Upptäck vårt smarta, tillförlitliga analyssystem för ånga och vatten (SWAS).
Vattenövervakning för teknisk försörjning vid olje- och gasproduktion
Vattenövervakning för teknisk försörjning vid olje- och gasproduktion
Effektiv och enkel övervakning av vattenkvaliteten som uppfyller föreskrifterna för olje- och gasprocesser med Endress+Hausers färdiga lösningar.
LNG-tank gauging i världsklass för olje- och gasindustrin
LNG-tank gauging i världsklass för olje- och gasindustrin
Tank gauging och driftsäkerhet för lagerhantering av kondenserad naturgas
Coriolis-masterkalibrerare för oljeindustrin
Coriolis-masterkalibrerare för oljeindustrin
Läs om hur våra nyckelfärdiga masterkalibrerare gör det möjligt att kontrollera flödesmätare enkelt, snabbt och tillförlitligt. Få maximal noggrannhet samtidigt som du uppfyller alla föreskrifter och minimerar driftskostnaderna.
Fuktanalysator för glykoldehydrering till naturgas
Fuktanalysator för glykoldehydrering till naturgas
Se hur de snabba, tillförlitliga mätningarna från vår TDLAS H2O-analysator förbättrar din anläggnings gasuttorkningsprocesser, bidrar till att säkerställa specificerad kvalitetsnivå och ge ökad genomströmning, säkerhet och effektivitet.
H2S-analysator för avsyrning av naturgas
H2S-analysator för avsyrning av naturgas
Upptäck hur Endress+Hausers analysatorlösningar för vätesulfid och koldioxid höjer effektiviteten, drar ner kostnaderna och ger långsiktig driftstabilitet i avsyrningsprocesser inom olje- och gasindustrin.
Detektering av H2O i naturgasledningar
Detektering av H2O i naturgasledningar
Läs mer om hur Endress+Hausers lösningar för TDLAS-fuktmätning bidrar till att optimera genomströmningen i naturgasledningar samtidigt som de ger maximal säkerhet och drifttid.
Mätning av LNG-sammansättning vid truck loading
Mätning av LNG-sammansättning vid truck loading
Läs om hur Ramanmätning övervinner utmaningarna med att leverera konsekvent snabba och exakta avläsningar under LNG-truck loading.
Mätning av LNG-sammansättning för baslast-custody transfer
Mätning av LNG-sammansättning för baslast-custody transfer
Lär dig mer om exakt mätning av LNG-sammansättning under kritiska baslast-custody transfers med reducerade driftkostnader.
Detection of H2S in natural gas pipelines
Detection of H2S in natural gas pipelines
Discover how Endress+Hauser’s TDLAS H2S analyzers help to boost the safety of your natural gas pipeline network by preventing corrosion and minimizing explosion risk.
H2O-avkänning i torkare med molekylsikt
H2O-avkänning i torkare med molekylsikt
Få reda på hur din LNG- och NGL-anläggning kan öka effektiviteten och dra ner på kostnaderna med Endress+Hausers TDLAS-mätlösning för H2O-avkänning i torkare med molekylsikt.
Övervakning av reningsvatten från fartygsgastvättare
Övervakning av reningsvatten från fartygsgastvättare
Behöver du eller dina kunder övervaka kvaliteten på reningsvattnet i ett marint avgasreningssystem? Upptäck våra robusta och regelverksenliga vattenövervakningssystem för gastvättare.
Mätning av LNG-sammansättning vid tankuttag
Mätning av LNG-sammansättning vid tankuttag
Upptäck hur sammansättningsmätning av kondenserad naturgas med Endress+Hausers ramananalysatorsystem kan optimera kondenseringsprocessen och förbättra säkerheten.
Bunkringssystem med massflödesmätare för marina bränslen
Bunkringssystem med massflödesmätare för marina bränslen
Enorma mängder bunkerolja pumpas varje dag in i fartygs bränsletankar. Även mycket små mätavvikelser orsakar därför underskott i kassan. Vår lösning ger transparens.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .