Genom att använda ultraljudsvågor kan flödesvolymen för många olika gaser och vätskor mätas på ett tillförlitligt sätt oberoende av konduktivitet, tryck, temperatur eller viskositet.
I applikationer som kräver spårbar och garanterad noggrannhet är det bättre att använda integrerade ultraljudssensorer. Ultraljudssensorer som kan klämmas fast kan å andra sidan monteras på utsidan av röret och ger därmed möjlighet till tillfälliga mätningar och eftermontering.
You've viewed 8 of 32 products
Clamp-on-sensorer
- För eftermontering utan att störa processen
- Aggressiva vätskor kan mätas utan problem, även vid höga tryck
- Passar för rör av plast, stål, gjutjärnskomposit (med beläggning/utan beläggning)
- För rördiametrar upp till DN 4000 (156")
Integrerade sensorer
- Garanterad noggrannhet tack vare spårbar fabrikskalibrering
- Robust industriell design enligt ASME och EN
- Korta inloppssträckor
- För rörledningar upp till DN 300 (12")
Utltraljudsflödesmätprincip
Att simma mot strömmen kräver mer energi och tid än att simma med strömmen. Detta enkla faktum är grunden för ultraljudsflödesmätning enligt metoden ”differentiell överföringstid”: denna metod använder två sensorer som sitter mittemot varandra i mätröret. Varje sensor kan omväxlande sända ut eller ta emot ultraljudssignaler, samtidigt som den mäter signalöverföringstiden.
Så fort vätskan i röret börjar flöda påskyndas signalerna i flödesriktningen men fördröjs i motsatt riktning. Den differentiella överföringstiden som mäts av de båda sensorerna är direkt proportionerlig till flödeshastigheten.
Fördelar
- Mätning som är oberoende av tryck, densitet, temperatur, konduktivitet och viskositet (för homogena vätskor)
- Fritt rörtvärsnitt, ingen tryckförlust
- Inga rörliga delar, minimalt underhåll
- Lång livslängd, ingen avskavning eller frätning från vätskan
- Integrerad design eller med klämma för stationär eller tillfällig flödesmätning