Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Temperaturtransmittrar för alla industrier

Passar perfekt för din mätpunkt

Applikationsbild temperaturtransmittrar

Fördelar

  • Noggrannhet Ökad mätdatanoggrannhet tack vare stabil och exakt utsignal, laboratoriekalibrering av sensor och elektronik hos Endress+Hauser samt individuell matchning av sensor/transmitter med hjälp av Callendar-Van Dusen-linjärisering.
  • Säkerhet Transmittrarna är lämpliga för användning i explosionsfarliga områden och tillhandahåller ytterligare information från mätpunkten, exempelvis utökad diagnostik. De finns tillgängliga med SIL-godkännande och ingångar med dubbla kanaler för säkerhetskopiering av sensorn samt driftdetektering.
  • Användning Enkel parameterinställning och övervakning via Bluetooth eller digital kommunikation. Optimerad funktionsförmåga tack vare indikering på plats via inbyggda och anslutningsbara displayer såväl som enkel installation och snabb ledningsdragning tack vare plintar med klämanslutningar.
  • Standardisering Konvertering av RTD- eller TC-insignaler till en standardiserad analog eller digital utsignal, vilket medger användning av standardiserade ingångskort, barriärer och kablar från transmittern till styrenheten.
  • Passar perfekt Genom den perfekta kombinationen av rätt iTEMP-transmitter och rätt iTHERM ModuLine-temperaturgivare är egenskaperna hos Endress+Hausers heltäckande utbud tillgängliga för alla system och applikationer.

Slutnoter

I rampljuset