Kraftverk spelar en viktig roll, vi maximerar drifttiden och levererar säkerhet och produktivitet
I dagens energisektor krävs komplexa avvägningar – man måste möta ökande krav på tillförlitlig energiförsörjning till ett rimligt pris, och samtidigt erbjuda renare och förnybara energikällor. När kostnaderna och trycket från regelverken ökar krävs modernisering för effektiv och säker resursanvändning. I och med att förnybar energi spelar en allt större roll ökar också behovet av att kunna lagra energi. Endress+Hauser erbjuder effektiv och tillförlitlig produktivitet tack vare optimerad instrumentering och omfattande applikationskunskap, servicetjänster och lösningar för kraftbranschen.
Fallstudier
Läs om våra kunders framgångar
Framgångsrik historia
Mätning av vätgaskvalitet i realtid
Enapter använder optisk analytisk mätteknik från Endress+Hauser för att fastställa renheten hos den vätgas som framställs. Läs mer!
Framgångsrik historia
Tillförlitlig flödesmätning trots svåra förhållanden
Schluchseewerk AG behövde registrera och optimera turbinernas effektivitet vid pumpkraftverket i Wehr. Endress+Hauser kunde erbjuda den optimala lösningen med en clamp-on-ultraljudsflödesmätare.
Framgångsrik historia
Water/steam circuit at GETEC PARK.SWISS
GETEC SWISS.PARK improves plant efficiency and decreases downtimes thanks to Endress+Hauser SWAS System
Framgångsrik historia
Time saved, safety increased
Employees of Returkraft regularly have to fulfill and document all requirements of the SIL measuring points in the plant.
Quality & Compliance
Inblandning av vätgas för turbiner som eldas med naturgas
Ett kraftverk tillhörande Long Ridge Energy visar hur inblandning av ren vätgas kan användas hållbart i den globala energisektorn.
Framgångsrik historia
Cooling water directly from the Baltic Sea
With the CUS52D, power plant operator KNG benefits from reduced maintenance costs due to reliable, stable measurement even under harsh conditions in salt water.
Framgångsrik historia
Expertise helps food producer to comply with regulations
Yelo's Combined Heat and Power plant wanted to improve their performances. Endress+Hauser was commissioned to provide consultancy services, heat metering, data acquisition solutions and software.
Quality & Compliance
Håll turbinen igång
Heizkraftwerk Zwickau Süd GmbH (HKWZS) har byggt en ny biomassaanläggning som förser staden Zwickau med energi. Anläggningen utrustades med den toppmoderna analyslösningen SWAS.
Utfasningen av kol i industrin är en stor utmaning. Reducering av koldioxid-utsläpp med CCUS (avskiljning, lagring och användning av koldioxid), övergång till förnybara energikällor och användning av nya metoder för energilagring, inklusive vätgas, ger spännande möjligheter. Vi följer våra kunder på vägen genom den digitala omställningen genom att möjliggöra decentraliserad energiförsörjning och energiomställning.
Energiomställning
Kraftverk: vätgas inom elproduktion
Artiklar
Ökad säkerhet och effektivitet för anläggningen
Våra multivariata enheter sparar utrymme och minskar ansträngningen vid installation samtidigt som de levererar värdefull processinsyn. Vi erbjuder lösningar för ång- och vattenkvalitet för att maximera drifttiden, med full transparens av hela livscykeln, IIoT-anslutning och in-situ-verifiering. Vi följer Ex, SIL och standarder för cybersäkerhet för att minimera risker och driftstopp. Du kan lita på att vi skyddar dina anställda och din anläggning samt producerar elektricitet och värmeeffektivitet.
Säkerhet
Optimerad nivåmätning i vatten-/ångkretsen
Säkerhet
Effektiv och tillförlitlig vattenkvalitetsövervakning med SWAS
Säkerhet
Minimera riskerna med mätarbyte
Säkerhet
Säker maximering av vattenkraftverksprestanda
Säkerhet
Vattenkemin i kraftverk – ett viktigt hälsomått
Artiklar
Förenklad affärsverksamhet
Våra kunniga branschexperter, processkartor, och applikation- och utbildningsresurser säkerställer optimalt val av instrument. Vi erbjuder en omfattande onlineplattform för överförande av kunskap, engineering, och elektronisk upphandling. Under ett varumärke erbjuder vi ett brett sortiment av instrumentering, servicetjänster och specialanpassade lösningar, som stöds av lokal närvaro och ett starkt globalt nätverk.
Enkelhet i verksamheten
Ett expertteam för nybyggnation och ombyggnad
Enkelhet i verksamheten
Kopplingsschema för mätutrustning vid instrumentinstallation
Lösningar
Processlösningar för kraft och energi
Vi fokuserar på att få ut så mycket som möjligt av applikationerna för att minska tid och ansträngning och för att möjliggöra förbättringar i alla typer av branscher. Vi samarbetar med våra kunder genom konsultation och gemensamt skapande.
Noll svinn – Vår djupgående processkunskap och breda tekniska sortiment medför effektivitet i din försörjningskedja, lagerhållning och resursförbrukning.
Kvalitet och regelefterlevnad – Optimal och säker användning av resurser som vatten för ökad effektivitet med nödvändig regelefterlevnad är inom räckhåll.
Välj och dimensionera produkter via olika applikationsparametrar
Under planeringsfasen kan du bekvämt välja och dimensionera rätt mätenhet för applikationen. För att säkerställa rätt val, ange kända parametrar eller välj relevant branschapplikation.
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .