Oavsett varifrån vattnet i din anläggning kommer måste det behandlas för hålla rätt kvalitet för alla användningsområden. För att kontrollera att kraftverkets vattenkemi och flöde är korrekt måste du använda de bästa verktygen. Och du måste kunna bevisa det genom att ha rätt avläsningar och dataspårning för att uppfylla föreskrifter, och även tillverkargarantier för inbyggda delar. Framförallt betyder noggranna och tillförlitliga data att du på ett säkert sätt kan återvinna vatten för att driva din anläggning så effektivt som möjligt.
Vattencykeln i kraftverk

Tillförlitlig flödesmätning av avmineraliserat vatten
Rent, avjoniserat, avmineraliserat vatten i vatten-/ångkretsen måste mätas noggrant och tillförlitligt. De flödesmätare som oftast används i denna applikation är flödeslösningar med differentialtryck med primära element som strypskivor. Men sådana tryckbaserade system förändras med tiden och behöver omkalibreras. Det finns volymetriska alternativ som erbjuder bättre prestanda, fler utgångar och kortare inloppssträckor med hjälp av teknik som använder virvlar, ultraljud och termisk massa.
Vår fackkunskap inom branschen
ProlineProwirl är en volymetrisk vortexflödesmätare som mäter volym direkt på ett linjärt sätt, oavsett flöde, med en noggrannhet på upp till 0,65 %. ProlineProsonic använder ultraljudsteknik med sensorer på utsidan av röret och hindrar alltså inte flödet. Det ger en otrolig noggrannhet på upp till 0,3 %, och upptar minimalt med installationsutrymme eftersom den bara behöver korta inlopps- och utloppssträckor. Proline t-mass T är det alternativ som är mest kostnadseffektivt. Den erbjuder ett stort mätomfång, lågt tryckfall och noggrannhet upp till 5 %.
- Alla flödesmätare erbjuder Heartbeat Technology för diagnostik, verifiering och övervakning
- Smidig integration med de vanligaste protokollen på marknaden
- Kalibrering som varar hela livscykeln

Tillförlitlig kiselanalys – kondensat polerar anläggningens utlopp
Ånga som kommer in ett kraftverks turbiner måste vara så kiselfri som möjligt. Kisel är mycket lösligt i vatten och när det väl är inne i turbinen bildar det avlagringar på olika ytor vilket förhindrar värmeöverföring och reducerar hela effektiviteten. För att kunna producera vatten med så lågt kiselinnehåll som möjligt, och på så sätt undvika oförutsedda driftstopp, måste du kunna detektera och mäta kisel noggrant.
Vår fackkunskap inom branschen
Liquiline System CA80SI kiselanalysator är ett kolorimetriskt system för övervakning av matarvatten, ånga, kondensat och jonbytare. Med upp till sex kanaler kan du ta prover från alla nödvändiga processpunkter. Upp till fyra digitala Memosens-sensorer kan anslutas så att analysatorn kan uppgraderas till en komplett mätstation. Den kan integreras i alla vanliga processtyrsystem.
- Avancerad diagnostik och fjärråtkomst gör att fel snabbt kan åtgärdas
- Låg kemikaliekonsumtion
- Utformad för minimalt underhåll och få driftstopp

Optimerad konduktivitetsanalys i avsaltningsanläggningar
Vatten av varierande kvalitet som hämtas in lokalt används för energiproduktion. Konduktivitet är ett viktigt mått på vattnets salthalt och kvalitet. Om du tidigt känner till konduktiviteten kan du bestämma hur och var du vill använda vattnet, och hur mycket som ska avsaltas. Oavsett om du använder en termisk indunstningsprocess eller en membranteknik med omvänd osmos, använder havsvatten eller bräckt vatten, är noggrann konduktivitetsmätning nyckeln till att reducera energianvändningen och minska driftskostnaderna.
Vår fackkunskap inom branschen
Condumax CLS15D, Indumax CLS50D och Memosens CLS82D är digitala sensorer för konduktivitetsmätning som fungerar tillförlitligt och noggrant, även i explosionsfarliga områden. Sensorerna är utformade för att endast kräva lite underhåll. De har lång livslängd och står emot korrosion och fukt. De använder digital Memosens-sensorteknologi, vilket betyder att sensorerna inte bara lagrar mätdata utan också registrerar information om sitt eget skick, vilket gör förebyggande underhåll enkelt. Memosens möjliggör också labbkalibrering.
- Utmärkt repeterbarhet ger noggrann mappning av processer
- Mätområdet kan ställas in helt efter anläggningens behov
- Skär ner på kostnaderna genom att schemalägga underhållet med hjälp av Heartbeat Technology

Tillförlitlig pH-mätning i kyltorn
För att skydda dina kyltorn måste du hålla kylvattnets pH-värde under kontroll, annars riskerar du rost och korrosion. Du kan lösa problemet med att bibehålla pH-värdet i anläggningen på en miniminivå för korrosion med hjälp av ett styrschema med antingen syra eller frätande medel. Kyltornets vatten är dock finfördelat och tränger in i alla lödställen med vanligt kablage, även i de kritiska sensoranslutningarna, och orsakar gradvis ändringar av mätvärdena.
Vår fackkunskap inom branschen
Med Memosens-sensorn är allt detta inte längre ett problem eftersom den inte har några metalldelar och är helt vattentät. Den är 100 % tillförlitlig och den digitala dataöverföringen sker via en induktiv, korrosionsfri bajonettanslutning. Sensorn installeras enkelt med en neddoppningsarmatur i kyltornets pumpgrop med en genomflödesarmatur i glasfiberförstärkta plaströr.
- Undvik effekterna från fukt, korrosion och saltbryggor tack vare digital dataöverföring utan kontakt
- 100 % tillförlitlig: digital dataöverföring via en induktiv, korrosionsfri bajonettanslutning, garanterad EMC-säkerhet
- Planera underhåll med förkalibrerade ”plug & play”-sensorer som kan ersättas av personal utan särskild utbildning

Noggrann, underhållsfri mätning av vattentillförsel
När extra vatten behövs i kraftverkets kylsystem, eller för matarvatten i ångkretsen, behöver du en tillförlitlig flödesmätare som kan hantera alla typer av vattenkällor i kraftverket – från floder och hav till brunnar eller någon annanstans i kraftverket. Flödesmätaren måste vara självrengörande så att den kan fortsätta mäta noggrant och dessutom kunna hantera stora vattenmassor som innehåller många olika föroreningar.
Vår fackkunskap inom branschen
Den kompakta Proline Promag elektromagnetiska flödesmätaren är speciellt utformad för råvatten och finns tillgänglig i olika storlekar från 0,08 tum till 90 tum. (2 mm till 2 400 mm). En enhet med puls-, analog- och reläutgångar som är att installera och använda, som kräver mycket lite underhåll och fungerar tillförlitligt i huvudflödesrören.
- Driftsättning på distans tillsammans med enkel verifiering tack vare Heartbeat Technology – inget behov av att ta enheten ur bruk
- En självrengörande elektrodrengöringskrets ser till att elektroderna är fri från avlagringar
- Mätning utan inlopps- och utloppssträckor eller tryckfall i ledningarna
- Ultraljudsversioner som kläms fast på utsidan finns tillgängliga: installation utan processavbrott

Återanvändning av processvatten för att minska konsumtion och kostnader
Det kan vara ont om vatten, det kan behöva transporteras till anläggningen, och hanteringen av spillvattnet är en kostsam historia. Det bästa sättet att minska kostnaderna och förbättra miljöbetyget på din anläggning är att behandla spillvattnet och återanvända det för kylning, i processen och som matarvatten. Det är viktigt att säkerställa att endast behandlat vatten av hög kvalitet kommer tillbaka till din energiproduktionsprocess, så du måste kunna lita blint på noggrannheten i dina övervaknings- och mätenheter.
Vår fackkunskap inom branschen
Du kan känna dig helt trygg med Liquiline-serien av transmittrar, analysatorer och provtagare eftersom dessa enheter erbjuder helt automatisk drift, kan övervaka sig själva (med Heartbeat Technology) och är enkla att underhålla. Produktsortimentet är utrustat med digital Memosens-teknik och lämpar sig därmed för övervakning och analys av alla vattenreningsmoment, så att du kan minska din miljöpåverkan och koldioxidavtryck, och bidra till grön tillväxt.
- Memosens/Liquiline-plattformarna kan lagra alla värden från kvalitetsparametrar med Memobase som erbjuder digital spårbarhet för att kunna uppvisa överensstämmelse med miljöföreskrifter
- Alla sensorer använder samma Memosens/Liquiline-plattform vilket minskar den totala investeringskostnaden
- Memosens/Liquiline-plattformen använder samma användargränssnitt (HMI) och identiska reservdelar, så produkterna är enkla att använda och fungerar på ungefär samma sätt
Fördelar
Tack vare vår långa erfarenhet inom bland annat branscher som kraft & energi och vatten, är vi experter på vattenrening för kraftgenerering. Endress+Hauser erbjuder ett stort sortiment av instrument och skräddarsydda lösningar för att övervaka vattenkemin i ditt kraftverk, från processvatten till spillvatten. Ledande sensorteknologi som Memosens gör att du kan övervaka dina processer ännu mer tillförlitligt, samtidigt som du sparar pengar och tid.
Viktiga fakta
> 65
års erfarenhet inom den industriella processteknikbranschen
Viktiga fakta
> 8 000
patent och patentapplikationer
Viktiga fakta
40%
längre livstid på Memosens digitala sensorer
Hur vi kan hjälpa till
Digitala avläsningar, datalagring och rapportering – digitala verktyg gör det enkelt att visa upp regelefterlevnad och instrumentgarantier. Våra sensorer och mätverktyg täcker in alla dina anläggningsbehov och genererar data som gör livet enklare för dig och dina laboratoriepartners. De kan kontrollera och rengöra sig själva automatiskt, behöver minimalt underhåll och varnar när de behöver bytas ut. Från den allra minsta sensorn till SWAS-panelen – vi ger dig en komplett digital lösning för vattenövervakning.
- Tillförlitlig flödesmätning och instrumentering för vattenanalys för en optimerad vattenkemi
- Ökad anläggningstillgänglighet tack vare förebyggande underhåll
- Digital dataöverföring utan kontakt förhindrar mätfel på grund av fukt, korrosion och saltbryggor