Vatten- och pumpkraftverk kan förvara och leverera förnybar energi på efterfrågan, kräver relativt lite underhåll och har låga driftkostnader. Däremot kan de vara dyra att bygga och är känsliga för naturfenomen och utrustningsfel som kan orsakas av hög relativ luftfuktighet, vatten som är surt eller innehåller bakterier, sand eller skräp. Endress+Hauser erbjuder den planeringsexpertis, tillförlitliga utrustning och noggranna instrumentering som är avgörande för säkra vattenkraftverk.
Viktiga fakta
200 år
är den typiska livslängden på ett vattenkraftverk. Vattenkraft producerar mest av alla förnyelsebara energikällor. Det är en riklig och billig energikälla (där den finns tillgänglig) trots höga initiala konstruktionskostnader.

Övervakning av turbin-, generator- och axeltemperatur
Noggrann temperaturmätning är viktig för effektiv drift i alla vattenkraftverk. Hotspots i turbin-, generator-, styr- och bärlager måste snabbt identifieras för att förhindra energiförluster genom ökad friktion och för att skydda utrustningen mot skador och fel.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hausers vibrationståliga temperatursensorserie Pt 100, inklusive iTHERM® StrongSens RTD, ger snabb och noggrann temperaturövervakning i tuffa miljöer som vattenkraftverk.
- Enkel installation tack vare den modulära och kompakta designen
- Sömlös övervakning med vanliga kommunikationsprotokollstransmittrar
- Reducerade underhålls- och driftstopp med tillförlitliga, hållbara, vibrationståliga Omnigrad-temperatursensorer

Turbinhastighetsstyrning och bromssystemövervakning
Mätning av nivåerna i trycktanken/hydrauloljeförvaringstanken och oljetrycker är viktig för att säkerställa att styrsystemen för turbinhastighet och -bromsning fungerar som de ska och att minimera slitage.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hausers guidade radar (GWR), teknik för kapacitansnivåmätning och nivåtransmittrar för differentialtryck ger noggrann trycktanksövervakning för optimal turbinstyrning och minimalt systemslitage.
- Övervaka oljenivån i trycktanken med Levelflex FMP51 för att säkerställa rätt prestanda i hela systemet
- Tillförlitlig nivåmätning (differenstryck) med Deltabar S PMD75 vid stabil densitet
- Förlita er på säker drift oavsett tankform med vårt Liquicap-produktsortiment

Temperaturövervakning i högspänningsområden
Höga omgivningstemperaturer i områden för kraftomvandling och -överföring kan öka brandrisken på grund av ljusbågar. Konstant temperaturövervakning i sådana områden i kombination med brandlarm ökar säkerheten.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hausers RTD-temperatursensor TST434 i kombination med moderna och avancerade transmittrar har tagits fram just för dessa förhållanden.
- Övervaka omgivningstemperaturen i samlingsskenan för att undvika risken för både hög spänning och höga temperaturer samtidigt
- Säkerställ elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) enligt alla relevanta föreskrifter
- Dra fördel av galvanisk isolering och ett integrerat Bluetooth®-gränssnitt för fjärrdrift via mobila enheter

Sumpvattennivåmätning för drift med dräneringspumpar
Larm för vattennivå, översvämning och evakuering är oumbärliga för säker drift i alla vattenkraftverk. Alla fel i nivåmätsystemet som styr dräneringspumparna kan få katastrofala konsekvenser. Mekaniska system med flottörer eller konduktiv nivåmätning kan vara känsliga för hög luftfuktighet och korrosion, vilket ökar risken för fel.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hausers fristrålande radar med ultraljud och enheter för hydrostatisk nivå är ett tillförlitligt alternativ till mekaniska enheter för nivåövervakning.
- Slipp utrustningsfel som är relaterade till luftfuktighet och korrosion
- Öka säkerheten med tillförlitlig nivåövervakning
- Tillämpa skyddsplaner för översvämningar som automatiskt stänger inloppen eller fallhöjdsventiler och håller igång turbinerna

Nivåmätning i svalltorn
Svalltornets huvudsakliga syfte är att reglera tryckavvikelser som uppstår på grund av snabba förändringar i vattenhastigheten. Mätningen behövs för att reducera vattentrycksstegringar som kan skada turbinen eller leda till ökad belastning. Det säkerställer en stabil energiproduktion. Höga omgivningstemperaturer i högspänningsområden kan öka brandrisken på grund av ljusbågar. Konstant temperaturövervakning i sådana områden i kombination med brandlarm ökar säkerheten.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hausers experter ger er råd om de bästa lösningarna för varje kritisk kontrollpunkt för att säkerställa skydd och optimal drift för svalltornet, inklusive alternativ för oberoende strömförsörjning och trådlös signalöverföring.
- Installeras robusta överbelastningståliga keramiska sensorer med hög renhet för tillförlitlig nivåstyrning
- Dra fördel av kontaktfri, fristrålande radar med snäva strålvinklar för tillförlitlig nivåindikering
- Gränsvärden kan anges och övervakas för säkerhet och användning i drift

Övervakning av reglerventilpositioner
Vanligtvis används impulsledningar för differentialtryck eller kapillära dp-system för att övervaka ventilpositionen. Impulsledningar blockeras ofta av föroreningar, men även vattenslag/tryckstegringar som kan uppstå vid start och stopp av vattenkraftverk. Det påverkar den viktiga mätningen för säker turbindrift (Francis, Kaplan, Pelton etc.). Dessutom hjälper svalltornet till att minska trycket i röret.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hausers lösning är Deltabar FMD71, ett elektroniskt differentialtrycksmätsystem, som inte berörs av föroreningar i impulsledningarna, vattenslag/tryckstegringar eller ens temperaturförändringar jämfört med dp-transmittrar med oljefyllda kapillärer.
- Effektiv mätning – problemen vid konventionell mätning av differentialtryck med våta delar och skyddsmembran elimineras
- Noggrann mätning – oberörd av vattenslag/tryckstegringar eller temperaturförändringar
- Inga kompromisser på installationsplatsen – bara en enkel kabel mellan sensorn och transmittern
- Problemfria prestanda i EMC-fält
Fördelar
Vår utbildade försäljnings- och servicepersonal hjälper er att uppfylla den potential som finns med avancerad mätning och automation för att öka säkerheten, effektiviteten och minimera driftstoppen. Våra projektledare och ingenjörer hjälper er med fabriksoptimeringen från början – med erfarenhet och kunskaper som sträcker sig långt mycket längre än bara instrumentering.
Viktiga fakta
> 10
års erfarenhet inom vattenkraftsprojekt, inklusive engineering för en installerad kapacitet på mer än 14 500 MW
Viktiga fakta
Helhetslösning
från en leverantör. Vi levererar ett fullständigt instrumenteringssortiment i kombination med lokal service och projektledning
Hur vi kan hjälpa till
Endress+Hausers breda sortiment av utrustning och instrumentering i kombination med den omfattande fackkunskapen i vårt expertnätverk, som består av ingenjörer, försäljnings- och servicemedarbetare, hjälper driftansvariga för vattenkraftverk att maximera potentialen i sina anläggningar genom hela livscykeln.
- Standardiserad teknik och utrustning för enkel integration
- Modernisering och uppgradering för fabriksoptimering
- Processautomation för effektiv drift
- Topprestanda genom effektivitet och funktionalitet