Idag, kanske mer än någonsin, måste vatten- och avloppsindustrin balansera påtryckningar för att förbättra vattensäkerhet med en minskad budget.. Vi blickar framåt och kan hjälpa dig att skydda, bevara och optimera processer. Endress+Hauser kan genom en innovativ kombination med mätinstrument, experttjänster och branschkunskap hjälpa dig uppfylla dina operativa målsättningar i hela vattencykeln.
Fallstudier
Läs om våra kunders framgångar
Framgångsrik historia
Safi water reuse plant
Population growth, water scarcity, and climate change significantly affect water availability. Reused water is the most sustainable source, consuming less energy compared to desalinated sea water.
Framgångsrik historia
Utveckling mot noll vätskeutsläpp påskyndar hållbarhet
Garver kunde uppnå rening med noll vätskeutsläpp vid bottenblåsning av kyltornet genom att arbeta med tillförlitliga partner som Endress+Hauser och Rockwell Automation.
Framgångsrik historia
Wastewater treatment under control
To cut energy consumption in the biological phase of its wastewater treatment plant, the town of Velen bought energy-efficient blowers and integrated the Liquiline Control aeration control system.
Framgångsrik historia
Increasing water efficiency
Increase water efficiency by optimizing the cleaning processes, reducing the COD load and reusing the vapor water from the drying process. Discover how reliable process data help DMK Group.
Framgångsrik historia
50% less precipitant - 100% reliability and cooperation
IDEA achieved tremendous cost savings through continous monitoring with the CA80PH Analyzer at their site in Wallonia
Framgångsrik historia
Focused on the future
ProRheno AG aims to meet future requirements with the expansion and modernization of the Basel wastewater treatment facility. Endress+Hauser is one of the partners in this large-scale project.
Framgångsrik historia
An automated system for pH measurements at AVR
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, processes up to 1.7 million tons of residual waste per year. Discover how they optimized their pH measurement thanks to Endress+Hauser
Framgångsrik historia
Safe phosphate elimination with minimal effort
Thanks to Endress+Hauser the Wastewater treatment plant in Breuberg meets legal requirements and ensures safe phosphate elimination.
Säkerställa kvalitet och regelefterlevnad i hela vattencykeln
Vi erbjuder tillförlitlig och precis instrumentering för kritiska mätpunkter så att kvalitet och regelefterlevnad säkerställs i alla vatten och avlopp-applikationer. Som pålitlig samarbetspartner med branschkunskap tillhandahåller vi stabil drift utan bekymmer med online-övervakning och system för tidiga varningar, cybersäkerhetsprotokoll och riskhanteringsstrategier.
Kvalitet & efterlevnad
Övervakning av avloppsvatten för mikrobiologisk kontaminering
Övervakning av mikrobiologisk kontaminering och striktare desinfektion har stått på agendan för stora anläggningar.
Kvalitet & efterlevnad
Lösningar för rent vatten och sanitet
Endress+Hausers expertis och sortiment bidrar till att säkerställa tillgång och hållbar hantering i hela vattencykeln. Vi bidrar till FN:s ”Mål för hållbar utveckling”.
Kvalitet & efterlevnad
Kvalitetsövervakning av dricksvatten
Uppfyll standarder och hantera risker med innovativa lösningar inom instrumentering, analys och underhåll för kvalitetsövervakning av dricksvatten.
Artiklar
Optimera processer
Våra digitala lösningar kännetecknas av processoptimering genom extern övervakning och effektiv datahantering. Vi minskar primärvattenförluster med tillförlitlig flödes- och tryckmätning i distributionsnät. Med hjälp av enhetsinsikter optimeras underhållet så att utrustningen fungerar på toppnivå med bättre tillförlitlighet och längre livslängd. Vårt erbjudande möjliggör minskad energiförbrukning i styrning av luftningsprocesser och optimal kemisk dosering för hållbar drift och kostnadsbesparingar.
Processoptimering
Luftning för behandling av avloppsvatten
Vid behandling av avloppsvatten är luftning mycket viktigt och exakt övervakning hjälper dig att optimera luftningsprocessen och samtidigt spara energi
Processoptimering
Slambehandling av avloppsvatten
Optimerad slambehandling av avloppsvatten bidrar till lägre kostnader, effektivare rötkammare och överensstämmelse med miljöföreskrifter!
Processoptimering
Membranfiltrering i vattenrening
Optimera regleringen av membranfiltreringen med instrumentering från Endress+Hauser och säkerställ högsta vattenkvalitet.
Processoptimering
Tjänster för vatten- och avloppsvattenreningsanläggningar
Utforska våra tjänster för vatten- och avloppsvattenreningsanläggningar – från driftsättning och verifiering till underhåll av processinstrumentering
Artiklar
Främja enkelhet
Vi främjar enkelhet genom våra modulära instrumenteringsplattformar, utformade för att underlätta standardisering och användarvänlighet. Från urval till driftsättning rationaliserar våra lösningar processerna för att säkerställa sömlös integrering och effektiv drift. Genom ett brett utbud av kommunikationsprotokoll kan vi göra kablage mindre komplexa och underlätta kostnadseffektiva installationer. Högre effektivitet genom användning av digitala alternativ från en enda leverantör.
Förenklande
Smart vattenförvaltning
Smart vattenförvaltning med full datatransparens i vatten- och reningsverk.
Artiklar
Klara av budget och deadlines med projektledning
Vi är en pålitlig samarbetspartner med erfarna och skickliga PMI-certifierade projektledare som säkerställer planering och utförande i god tid. Med ett brett instrumenteringsutbud och lokala godkännanden kan vi enkelt tillgodose olika projektkrav. Professionella engineering-verktyg stöder exakt konstruktion och implementering för optimerat arbetsflöde. Erfarna serviceexperter och ett globalt supportnätverk tillhandahåller heltäckande assistans för sömlös och problemfri projektstyrning.
Projektledning
Main Instrument Vendor (MIV)-samarbeten sporrar effektiviteten
Förbättra hanteringen av vattenrelaterade projekt genom att göra oss till din huvudleverantör av instrument (Main Instrument Vendor, MIV) med en global närvaro.
Lösningar
Processlösningar för vatten och avlopp
Nollförlust – Våra avancerade kvantitativa metoder, tekniklösningar och processkunskaper ger ökad produktivitet och lägre driftskostnader så att dina nyckeltal kan uppnås.
Kvalitet och regelefterlevnad – Säkerställ att kvalitetsnivåerna för vatten och avlopp uppfyller miljömässiga och lagstadgade normer med våra förbättrade övervakningsresurser.
Digitala driftsförbättringar – Från driftseffektivitet till optimerat underhåll, med maximala prestanda från anläggningarna i din digitala framtid.
Upptäck våra senaste lanseringar och innovationer för vatten och avlopp!
Lokal information
Spotlight
Quality & Compliance
Liquiline - en multivariabel analysplattform
Liquiline är den perfekta plattformen för alla vätskeanalysapplikationer. Den utgör grunden för våra transmittrar, analysatorer och provtagare och bygger på den digitala Memosensteknologin. En enhetlig drift är bara en av många fördelar.
Relaterade ämnen
Flödesmätning blev precis lite enklare
Flödesmätning blev precis lite enklare
Media
Nyckelfärdiga analystavlor för alla dina parametrar
Tillförlitliga och kompakta lösningar för övervakning av vattenkvalitet
Produktbroschyr för vatten- och avloppsbranschen. Översikt över vårt sortiment för industrin, från produkter, servicetjänster, lösningar, digitalisering samt kundberättelser.
Välj och dimensionera produkter via olika applikationsparametrar
Under planeringsfasen kan du bekvämt välja och dimensionera rätt mätenhet för applikationen. För att säkerställa rätt val, ange kända parametrar eller välj relevant branschapplikation.
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .