Övervakning och analys av vatten och avlopp kräver kontinuerlig, exakt mätning av såväl kvantitativa som kvalitativa parametrar. Smart instrumentering i kombination med digitala lösningar skapar nya sätt att möta industrins utmaningar. Fjärråtkomst till anläggnings-, process- och mätdata skapar förutsättningar för att spara pengar och samtidigt öka effektiviteten. Övervakning och analys av samma data ger dessutom möjlighet att implementera förutseende åtgärdsplaner.
Viktiga fakta
More than 90%
of the data from the field remains unused. Source: Endress+Hauser analysis
Lär dig att implementera smart vattenförvaltning


Samla in och läs av fältdata
Beroende på anläggningens storlek har de flesta moderna vatten- och reningsverk någonstans mellan 50 och 1000 mätpunkter för mätning och styrning av olika processer. I dag kan instrumenten som används förutom faktiska mätvärden även tillhandahålla information om andra viktiga parametrar.
Vår fackkunskap inom branschen
Det första steget är att få inblick i vilka fältinstallationer som finns, och efter det kan data göras tillgängliga för insamling. Endress+Hausers approach går ut på att hjälpa dig att ta reda på vilka enheter som finns installerade i din anläggning, och vilka funktioner de har.
- Med vår app Operations ser du hela din Endress+Hauser-basinstallation – var du än befinner dig, när du än behöver det. Skanna bara QR-koden eller skriv in enhetens serienummer. Du hittar enkelt informationen du letar efter.

Samla in och överför data
Det finns enorma mängder data ute på fältet i olika system. Du vill ha tillgång till datan för att kunna omvandla den till värdefull information.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser erbjuder smart instrumentering med standardstöd för digitala scenarier. För annan instumentering har vi även ett konkurrenskraftigt sortiment med lösningar för att ansluta alla slags sensorer till vårt ekosystem.
- Upptäck vårt stora utbud av smarta sensorer, till exempel radarnivåsensorn Micropilot FWR30, de elektromagnetiska flödesmätarna Picomag, Proline Promag W 400 och Promag W 800, enkanalstransmittern Liquiline CM82 och mycket mer.
- Enklare drift: Intuitiv användning med Endress+Hausers app SmartBlue och Bluetooth®-gränssnitt.
- Utforska vår intelligenta WirelessHART- och/eller Bluetooth®-gränsnittsmodul FieldPort SWA50 för snabb och enkel anslutning till HART-enheter.
- Anslut Endress+Hausers Bluetooth-enheter till det molnbaserade IIoT-ekosystemet Netilion med FieldEdge SGC200.
- Anslut fältenheter till det molnbaserade IIoT-ekosystemet Netilion med den industriella gränsenheten FieldEdge SGC500.

Spara, övervaka och hantera viktig information
Nu när du har tillgång till data från fältet, vad kan du göra med den? Hur omvandlas datan till värdefull information?
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser hjälper dig att få inblick i hur dina fältinstrument fungerar genom att fjärrövervaka instrumentens skick och prestanda med hjälp av direktlarm, varningar och meddelanden, och genom att omvandla informationen till användbara data.
- Djupgående instrumentanalyser för processoptimering och tillståndsövervakning tack vare Heartbeat Technology
- Dra nytta av kunskap från anläggningen med Netilion, vårt molnbaserade IIoT-ekosystem
- Skapa större transparens i dricksvatten- och avloppsflöden med ”Smart vattennätförvaltning”

Säkra system, enheter och data
Smart vattenförvaltning och digital omvandling medför risker. Användningen av smarta sensorer, appar och molnbaserade program är bara några exempel. Det är av högsta vikt att dina system, anläggningar och data är säkra.
Vår fackkunskap inom branschen
För att säkerställa tillgänglighet och dataskydd samtidigt som interna och externa risker hålls på en miniminivå krävs en samarbetspartner med kunskap på området. Som ditt företags samarbetspartner erbjuder Endress+Hauser vägledning och digitaliseringshjälp.
- Se till att din anläggning är skyddad och förbättra cybersäkerheten med Endress+Hausers välbeprövade kompetens, certifierad i enlighet med standarder som IEC 62443-4-1, ISO 27001, ISO 27017. Läs mer om vår cybersäkerhetscertifiering.
Fördelar
Endress+Hauser har nästan 70 års erfarenhet av vattenindustrins särskilda utmaningar. Vatten- och avloppskunder världen över förlitar sig på vår kompetens, våra medarbetare och vårt specialiserade utbud av produkter, tjänster och lösningar. Genom att kombinera erfarenhet och kompetens kan vi hjälpa dig att optimera processerna i alla system där sensorer läser av värdefull information.
Viktiga fakta
100 %
kontinuerlig information
från fältenheter
Viktiga fakta
Upp till 60 %
i minskade arbetskostnader
för platsåtgärder och underhåll
Viktiga fakta
Mer än 10 %
ökade intäkter
med implementering av smart teknik
Hur vi kan hjälpa till
Smart vattenförvaltning gör vattenreningen effektivare och säkrare för konsumenterna med hjälp av kontinuerlig datainsamling, varningar och åtgärder som förhindrar att problem uppstår. Endress+Hausers branschkunskap och stora produktsortiment hjälper dig att optimera anläggningens processer och prestanda. Smarta sensorer och digitala lösningar ger stöd för
- detektion, mätning och registrering av data
- kommunikation och interaktion mellan olika system
- situationsövervakning med snabb respons och felsökning
- skydd av system, enheter och data vid cyberattacker