
En överblick över specifikationer
-
Max. measurement error
Volume flow (standard): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
Volume flow (option): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s), Flat Spec -
Measuring range
0.5 m3/h to 263000 m3/h (2.5gal/min to 1665 Mgal/d)
-
Medium temperature range
Liner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F)
Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F)
Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F) -
Max. process pressure
PN 40, Class 300, 20K
-
Wetted materials
Liner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F)
Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F)
Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F)
Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum
Applikationsområde
Med internationella godkännanden för custody transfer och dricksvatten tillgodoser Promag W de flesta applikationerna. Den finns tillgänglig både som kompakt eller separerad version. Promag W 400 sparar tid och pengar tack vare transmitterns breda funktionalitet som är optimerad för vatten och avlopp. Dessutom möjliggör Heartbeat Technology tillförlitliga mätningar och verifiering av överensstämmelse.
Den dubbelriktade mätprincipen är praktiskt taget oberoende av tryck, densitet, temperatur och viskositet
Perfekt för vattenmätning, t.ex. dricksvatten, distributionsvatten och industriellt/kommunalt avloppsvatten
Enhetens egenskaper
Internationella godkännanden för dricksvatten
Kapslingsklass IP68 (hölje med klass 6P)
Godkänd för custody transfer till MI-001/OIML R49
Transmitterhus av tålig polykarbonat eller aluminium
Åtkomst till trådlösa lokala nätverk
Integrerad datalogg: övervakning av mätvärden
Fördelar
Tillförlitliga mätningar med en konstant noggrannhet med 0 x DN-inlopp och ingen tryckförlust
Flexibel engineering – sensor med fasta eller varvskopplade processanslutningar
Applikationslämplighet – EN ISO 12944 korrosionsskydd för installation under marken eller under vatten
Förbättrad fabrikstillgänglighet – sensorn överensstämmer med industrispecifika krav
Säker drift - enheten behöver inte öppnas
Tidsbesparande lokal drift utan behov av extra programvara eller maskinvara – integrerad webbserver
Integrerad verifiering och uppbyggnadsdetektering – Heartbeat Technology
Videor
Extended urvalet
-
High-end produkter
- Mycket funktionella och praktiska
Tekniska egenskaper
Enkelhet

-
Standardprodukter
- Pålitliga, robusta och lätta att underhålla
Tekniska egenskaper
Enkelhet
-
Specialprodukter
- Designade för krävande applikationer
Tekniska egenskaper
Enkelhet
Varierande
FLEX urvalet | Tekniska egenskaper | Enkelhet |
---|---|---|
Fundamental urvalet Möt dina grundläggande mätbehov |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean urvalet Hantera dina kärnprocesser med enkelhet |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended urvalet Optimera dina processer med innovativa teknologier |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert urvalet Hantera dina mest utmanande applikationer |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
Varierande |
Föregångare
-
-
Teknisk information (TI)
Proline Promag W 400
Engelsk version - 09/2021
Electromagnetic flowmeter
EN SV 01/09/202101/01/202001/02/201901/10/201714/03/2017Språk:
Engelska
Version:
01/09/2021
Filstorlek:
5.4 MB
Filnamn:
TI01046DEN_1021.pdf
-
-
-
Installationsanvisningar (EA)
EA Replacing Small Parts
Engelsk version - 01/2024
Proline 10, 400, 500, 500-digital, 800 Index B, 800 Index C, Cubemass
EN SV 01/01/202415/12/202101/05/202101/04/202101/06/2020Språk:
Engelska
Version:
01/01/2024
Filstorlek:
1.2 MB
Filnamn:
EA01024DA2_1223-00.pdf
-
-
-
Teknisk information (TI)
Proline Promag W 400
Electromagnetic flowmeter
EN SV 01/09/202101/01/202001/02/201901/10/201714/03/2017Språk:
Engelska
Version:
01/09/2021
Filstorlek:
5.4 MB
Filnamn:
TI01046DEN_1021.pdf
-
-
-
Användarinstruktion (BA)
Proline Promag W 400 EtherNet/IP
Electromagnetic flowmeter
EN SV 01/02/202201/01/202001/02/201901/10/201701/03/2015Språk:
Engelska
Version:
01/02/2022
Filstorlek:
6.4 MB
Filnamn:
BA01214DEN_0721-00.pdf
-
-
-
Användarinstruktion (BA)
Proline Promag W 400 PROFIBUS DP
Electromagnetic flowmeter
EN SV 01/02/202201/01/202001/02/201901/10/201701/03/2015Språk:
Engelska
Version:
01/02/2022
Filstorlek:
6.1 MB
Filnamn:
BA01234DEN_0721-00.pdf
-
-
-
Användarinstruktion (BA)
Proline Promag W 400 Modbus RS485
Electromagnetic flowmeter
EN SV 01/02/202201/01/202001/02/201901/10/201701/03/2015Språk:
Engelska
Version:
01/02/2022
Filstorlek:
6 MB
Filnamn:
BA01231DEN_0621-00.pdf
-
-
-
Användarinstruktion (BA)
Proline Promag W 400 HART
Electromagnetic flowmeter
EN SV 01/09/202101/01/202001/02/201901/10/201714/03/2017Språk:
Engelska
Version:
01/09/2021
Filstorlek:
7 MB
Filnamn:
BA01063DEN_0921.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
Proline Promag 400 HART
Electromagnetic flowmeter
EN SV 01/09/202114/03/201707/12/2015Språk:
Engelska
Version:
01/09/2021
Filstorlek:
2 MB
Filnamn:
GP01043DEN_0321.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
Proline Promag 400 EtherNet/IP
Electromagnetic flowmeter
EN SV 01/02/202223/12/2015Språk:
Engelska
Version:
01/02/2022
Filstorlek:
1.5 MB
Filnamn:
GP01046DEN_0221-00.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
Proline Promag 400 PROFIBUS DP
Electromagnetic flowmeter
EN SV 01/02/202223/12/2015Språk:
Engelska
Version:
01/02/2022
Filstorlek:
1.8 MB
Filnamn:
GP01044DEN_0221-00.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
Proline Promag 400 Modbus RS485
Electromagnetic flowmeter
EN SV 01/02/202223/12/2015Språk:
Engelska
Version:
01/02/2022
Filstorlek:
2 MB
Filnamn:
GP01045DEN_0221-00.pdf
-
-
-
Kortfattad instruktion (KA)
Proline Promag Kortfattad bruksanvisning
Proline Promag
Del 1 av 2
Elektromagnetisk sensorEN SV 01/04/201701/08/201601/12/2015Språk:
Svenska
Version:
01/04/2017
Filstorlek:
1.3 MB
Filnamn:
KA01216DSV_0317.pdf
-