HAW566 DIN rail surge protective device for installation in the control cabinet for power supply and communication signals with SIL and optional Ex approval
Vår produktsökningsfunktion hjälper er att söka efter passande mätenheter, programvara eller systemkomponenter utifrån produktegenskaper. Applicator guidar er i ert val av produkt utifrån applikationsparametrar.
Anläggningens tillgänglighet är mycket viktig eftersom även kortvariga fel i produktionen kan orsaka stora förluster i försäljningen. Därför måste skydd av alla enheter, t.ex. avledningsskydd säkerställas tillsammans med hög tillgänglighet av anläggningens delar. Direkta och indirekta blixtnedslag samt byten av drift inom en process kan producera överbelastning av spänning i matningsledningar och kommunikationskretsar, som t.ex. fältbusssystem.
Sortimentbeskrivning
Vårt sortiment av avledare tillhandahåller:
Avledare för montering på DIN-skena
Avledare för fältmontage
Avledare för signalkablar
Avledare för kommunikationsledningar på fältbussar
Avledare för strömkablar
Avledare används främst inom processautomation och inom mät- och kommunikationsteknik inom sektorerna för kemikalier, läkemedel, vatten och avloppsvatten, samt inom livsmedelsindustrin.
Avledare används för att skydda elektroniska komponenter i fältenheter från att förstöras. Den säkerställer att överspänningsstötar i signalkablar (t.ex. 4 till 20 mA), i kommunikationsledningar på fältbussar (HART, PA, FF) och i strömkablar på ett säkert sätt leds ner i marken. Funktionaliteten hos den elektroniska komponenten som skyddas påverkas inte eftersom störande spänningsfall inte kan introduceras när den impedansfria anslutningen på skyddsenheten används.
Fördelar
Finns också med tillvalen ATEX-godkännande och egensäkert SIL2-godkännande
Avledare för fältmontage eller montering på DIN-skena finns tillgänglig
Avledare för strömkablar, signalkablar och kommunikationsledningar på fältbussar finns tillgängliga
Ökad anläggningstillgänglighet då avledaren är perfekt anpassad till de elektroniska komponenterna som finns inom processautomation och processmätningsteknik
Nedladdningsbara filer
Utforska ytterligare resurser
Brochure field of activity system products
System products and data managers - Solutions for the loop
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .