Om process-gasanalysatorer
Modern gasanalys och mätteknik kan hjälpa processindustrin att lösa flera viktiga utmaningar – bristen på resurser och ökade kostnader för energitransport ställer höga krav på effektivitet. Miljö och hållbarhet blir allt mer centralt i takt med att föreskrifter och lagar blir strängare världen över. På gott och ont skapar globaliseringen, tillsammans med den ökade konkurrensen från nya länder, förutsättningar för en global marknad med global konkurrens. Med våra välbeprövade lösningar och vår breda kompetens har vi kapacitet att hjälpa kunder och samarbetspartners med gemensamt utvecklade, skräddarsydda lösningar för ökad produktions- och processeffektivitet.
![applikationsbild av process-gasanalysatorer](/__image/a/10108753/k/dee922d7904ca400842d9262a435fce3d47742e3/ar/16-9/w/408/t/jpg/b/ffffff/fn/Processgasanalyzers_PCP_02.jpg)
En systematisk approach för högre effektivitet
Vår långa erfarenhet av att planera, konstruera och driftsätta systemlösningar gör oss till en partner att lita på. Systemen för process-gasanalys (PGA) är modulärt konstruerade och anpassas efter ditt företags specifika önskemål. Du får även anpassad rådgivning och flexibel service projektet igenom – från planering till underhåll under hela lösningens livslängd. Det innebär effektivare schemaläggning, lägre kostnader och mindre risk.
In-situ-teknik: Lösningen för snabba och ofalsifierade mätresultat
Tack vare vår innovativa in-situ-mätteknik kan mätenheterna installeras i gasledningen och direkt vid mätpunkten. Denna enhetslösning kännetecknas framför allt av mycket korta svarstider och minimala underhållskrav. Mätningen sker genom hela det gasledande röret (Cross Duct-typ) eller i en längre mätväg med mätprobstyp. Det gör att in-situ-gasanalysatorer kan leverera mer representativa mätvärden än en extraktiv lösning.
Fördelar med in-situ-mätteknik:
- Direkt och ofalsifierad mätning
- Snabb mätning – nästan i realtid
- Låga underhållskrav
Extraktiv teknik: Exakta mätresultat även under krävande förhållanden
Våra extraktiva gasanalysatorer kan användas i en rad olika applikationer. Ett partiellt gasflöde tas ut från den gasförande ledningen via valda mätprober, förbehandlas och förs sedan till analysatormodulen under konstanta förhållanden. Hela processen – från provtagning och förbehandling till analys – utformas optimalt för den specifika mätuppgiften. Flexibiliteten innebär att aggressiva, lättantändliga och giftiga gaser kan mätas – även under krävande processförhållanden som till exempel vid hög temperatur, högt tryck eller hög stoftkoncentration.
Fördelar med extraktiv gasanalys:
- Stor flexibilitet
- Mätning även under svåra processförhållanden
- Mycket exakt mätning