Measuring rangeLiquid: 0.2 to 2100 m³/h (0.15 to 1520 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 1.5 to 28000 m³/h (0.9 to 16600 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Medium temperature rangeStandard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
Max. process pressurePN 100, Class 600, 20K
Wetted materialsMeasuring tube: 1.4408 (CF3M); CX2MW similar to Alloy C22, 2.4602 DSC sensor: 1.4404 (316/316L); UNS N06022 similar to Alloy C22, 2.4602 Process connection: 1.4404/F316/F316L); 2.4602
Measuring rangeLiquid: 0.25 to 625 m³/h (0.15 to 365 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 2.1 to 8335 m³/h (1.2 to 4906 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Medium temperature rangeStandard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F) High/low temperature (on request): –200 to +450 °C (–328 to +842 °F)
Measuring rangeLiquid: 0.2 to 1895 m³/h (0.15 to 1115 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 1.5 to 25285 m³/h (0.9 to 14880 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Medium temperature rangeStandard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
Max. process pressurePN 250, Class 1500, 40K
Wetted materialsMeasuring tube: 1.4408 (CF3M) DSC sensor: UNS N07718 similar to Alloy 718, 2.4668 Process connection: 1.4404/F316/F316L
Measuring rangeLiquid: 0.2 to 540 m³/h (0.15 to 320 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 1.5 to 7260 m³/h (0.9 to 4270 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Medium temperature rangeStandard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F) High/low temperature (on request): –200 to +450 °C (–328 to +842 °F)
Vår produktsökningsfunktion hjälper er att hitta lämpliga mätenheter, programvaror eller systemkomponenter utifrån produktegenskaper. Applicator guidar er i ert val av produkt utifrån applikationsparametrar.
Vortexmätare används inom många olika branschområden för att mäta volymflödet av vätskor, gaser och ånga. Applikationer inom kemi- och petrokemibranschen t.ex., i strömgenerering och system för värmetillförsel involverar många olika fluider: mättad ånga, överhettad ånga, tryckluft, kväve, kondenserade gaser, rökgas, koldioxid, helt avmineraliserat vatten, lösningsmedel, oljor för värmeöverföring, matarvatten, kondensat, etc.
Vortexmätare används också ofta vid mätning av massflöde. Därför är moderna vortexmätare som t.ex. den mångsidiga Prowirl 200 konstruerade för mer än att bara mäta volymflöde, och levereras kompletta med temperatursensor och flödesdator.
Prowirl 200 är världens första vortexmätare med ett tillval som övervakar kvaliteten på ångan och omedelbart genererar ett larmmeddelande vid fuktig ånga. Prowirl 200 kan också användas för flödesövervakningssystem fram till SIL 2 och SIL 3, och är oberoende utvärderad och certifierad av Rheinland i enlighet med IEC 61508 .
Vortexmätprincipen
Mätning av ångkvalitet med ProwirlF 200 – för maximal driftsäkerhet, energi- och kostnadseffektivitet
Den här filmen visar att Prowirl 200 är den mest robusta vortexflödesmätaren i världen, också under extrema processförhållanden.
Detektering av fuktig ånga – mätning av ångans torrhetsfaktor.
Vortexmätprincipen
Denna mätprincip är baserad på det faktum att turbulens formas nedströms från hinder i flödet, som t.ex. en bropelare.
Inuti varje vortexmätare sitter därför en fyllig kropp i mitten av röret. Så fort flödeshastigheten uppnår ett visst värde bildas virvlar bakom denna kropp, virvlar som lösgör sig från flödet och rör sig nedströms. Frekvensen på virvelutjämningen står i direkt proportion till genomsnittlig flödeshastighet och således till volymflöde.
Virvlarna som avges på båda sidor om den fylliga kroppen genererar omväxlande ett lokalt positivt eller negativt tryck som detekteras av den kapacitiva sensorn och matas till elektroniken som en primär digital och linjär signal.
Fördelar
Allmänt lämplig för mätning av vätskor, gaser och ånga
Till stor del opåverkad av förändringar i tryck, densitet, temperatur och viskositet
Hög stabilitet under lång tid: inget skifte i nollpunkten och K-faktor som håller hela livslängden
Stort mätomfång på genomsnittligt 10:1 till 30:1 för gas/ånga, eller upp till 40:1 för vätskor
Brett temperaturområde: -200 till +400 °C (+450 °C på begäran)
Nedladdningsbara filer
Utforska ytterligare resurser
Kort beskrivning av våra produkter och tjänster för flödesmätning av vätskor, gaser och ånga
This brochure is designed to give a comprehensive technical overview into what steam is in all its forms, how to measure it, where and why it is used for in industrial processes.
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .