Effektiv processövervakning av dricksvatten och avloppsvatten med maximal transparens
Att hantera vattennät kan vara en utmaning. Försörjning av dricks- och processvatten av hög kvalitet kräver ofta tidskrävande underhåll av flertalet infrastrukturer, som kan befinna sig långt ifrån varandra eller är svåra att komma åt. Industriellt, kommersiellt eller kommunalt spillvatten är ofta grovt förorenat och måste gå igenom flera renande processer för att uppfylla miljöföreskrifter. Endress+Hauser erbjuder lösningar för smart hantering av vattennät med heltäckande visualisering av vattenflödena.
Den första digitala vattenlösningen
med molnbaserad instrumentverifiering
Vår lösning Netilion Network Insights möjliggör enkel och fjärrstyrd enhetsverifiering under drift tack vare Heartbeat Technology. Den integrerade funktionen Heartbeat-verifiering är en spårbar verifieringsmetod enligt ISO 9001 och kan startas direkt i lösningen för alla flödesmätare som stöds – när som helst och varifrån som helst. Denna automatiserade, molnbaserade instrumentverifiering gör det möjligt att utan ansträngning uppfylla lagkrav, samtidigt som den sparar tid och pengar.
Att övervaka vattennät kan vara en utmaning. Netilion Network Insights är vår webbaserade lösning för smart hantering av vattennät med full transparens.
Har ni problem med underhållet av era mätenheter på avlägsna platser? Netilion Network Insights hjälper er att övervaka alla era enheter och vattenflöden, utan att behöva befinna er på plats.
Uppfyll miljöföreskrifter genom tillförlitlig övervakning av volymen av och belastningen för kommunalt och industriellt spillvatten.
Se på den här videon för att lära dig mer om hur man kan optimera och automatisera dricks- och processvattennät.
Se på den här videon för att lära dig mer om hur man kan optimera och automatisera spillvattennät.
Hur vi kan hjälpa till
Från dricksvattenkvalitet till restutsläpp från behandlat spillvatten. Vår anpassningsbara och webbaserade lösning Netilion Network Insights möjliggör realtidsövervakning av KPI:er dygnet runt – både på fältet och i kontrollrummet. Den heltäckande visualiseringen av alla vattenflöden garanterar fullständig transparens gällande vattennätet och hjälper till att optimera alla processer där sensorerna samlar in värdefull information.
Öka effektiviteten med fjärrstyrd datainsamling som eliminerar behovet av manuella mätningar och provtagning på plats. Förlita er på automatiserade rapporter med lägre felfrekvens.
Förbättra energieffektiviteten och sänk kostnaderna med lägre energiförbrukning tack vare tillförlitlig detektering av läckor i vattennätet och genom att optimera pumptiderna.
Optimera vattnets tillgänglighet genom att förutse vattenförbrukningen med hjälp av omfattande trendanalyser och prognoser som utgår från aktuella väderdata (t.ex. avrinning, vattenbehov, tillgänglighet).
Följ alla lagkrav gällande ämnesbelastning och få tillförlitliga kostnadsräkningar tack vare kontinuerlig övervakning av ingående spillvattens volym och kvalitet, vilket gör att ni kan upptäcka avvikelser i ett tidigt skede.
Utnyttja molnbaserad verifiering av flödesmätare med Heartbeat Technology, och spara tid med integrerade verifieringsrapporter som möjliggör fjärrstyrd enhetsverifiering.
With Netilion Network Insights, Oberzent's water masters now see all relevant data points of their water system on a cloud-based dashboard without having to drive to the plants.
Our water masters can now spend more time on their core tasks and less time making trips out to plants. This is key because these specialists are currently in short supply on the job market.
Christian Kehrer, Mayor of Oberzent
Germany
Vårt erbjudande
Netilion Network Insights är den perfekta lösningen för användarvänlig och underhållsfri övervakning av vattennät. Den kopplar samman alla nivåer av ett vattenförsörjningssystem: från mätenheter på fältet till komponenter för dataöverföring och...
Netilion Network Insights är den perfekta lösningen för användarvänlig och underhållsfri övervakning av vattennät. Den kopplar samman alla nivåer av ett vattenförsörjningssystem: från mätenheter på fältet till komponenter för dataöverföring och dataregistrering till datautvärdering – en lösning för smart hantering av vattennät från en och samma källa. Registrerade mätningar från alla processteg visas i en anpassningsbar visualisering i den webbaserade lösningens integrerade instrumentpanel.
Effektivisera verksamheten, få mer tillförlitliga fältmätningar och minska riskerna gällande kvalitet, säkerhet och miljö med Endress+Hausers underhållstjänster.
Ladda ner
Netilion Network Insights
Optimize and automate your water network – anywhere, anytime. Learn more about our smart monitoring solution Netilion Network Insights in this competence brochure.
Utforska Endress+Hausers lösningar för vattenindustrin för kostnadseffektiv och tillförlitlig övervakning av dricksvattenkvalitet – i dag och i framtiden.
Övervakningssystem för kommunala reningsverk
Övervakningssystem för kommunala reningsverk
Upptäck Endress+Hauser smarta övervakning för reningsverk. Uppfyll lagstadgade gränsvärden med förbättrad effektivitet med våra enkla, kostnadseffektiva, nyckelfärdiga övervakningssystem.
Utflödesövervakningssystem av spillvatten för alla industrier
Utflödesövervakningssystem av spillvatten för alla industrier
Läs mer om våra robusta nyckelfärdiga system för spillvattenövervakning med smart underhåll som hjälper er att uppfylla lagkrav och avtalsskyldigheter.
Avlägsnande av fosfor från spillvatten med Liquiline Control
Avlägsnande av fosfor från spillvatten med Liquiline Control
Upptäck automationslösningen Liquiline Control för tillförlitligt avlägsnande av fosfor från spillvatten, stabila processer även under toppbelastningar och kostnadsbesparingar tack vare optimerad användning av utfällningsmedel.
Vattenövervakningssystem för industriella processer
Vattenövervakningssystem för industriella processer
Effektiv, regelefterlevande och kostnadseffektiv övervakning av vattenkvalitet för produktionsprocesser med nyckelfärdiga lösningar från Endress+Hauser.
Avlägsnande av kväve från spillvatten med Liquiline Control
Avlägsnande av kväve från spillvatten med Liquiline Control
Upptäck automationslösningen Liquiline Control för tillförlitligt avlägsnande av kväve från spillvatten, stabila processer även under toppbelastningar och kostnadsbesparingar tack vare optimerad användning av energi.
Övervaka anläggningsstatusen inom vatten och avlopp
Övervaka anläggningsstatusen inom vatten och avlopp
Utforska Endress+Hausers lösningar för vattenindustrin som flexibelt och effektivt säkerställer vattenkvaliteten med verifierbar regelefterlevnad.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .