Avlägsnande av kväve från spillvatten med Liquiline Control
Följ gränsvärden för totalkväve och ammonium med marginal genom optimerad luftning i den biologiska behandlingen
För att säkerställa att kväve avlägsnas från spillvatten på ett säkert och effektivt sätt måste nitrifierings- och denitrifieringsprocesserna samordnas med varandra. Nitrifieringsprocessen beror på den exakta tillförseln av syre vid varje given tidpunkt. Om för lite syre tillförs i den biologiska behandlingen kan de strikta gränsvärdena för utflödet inte uppfyllas. Att låta kompressorerna gå konstant med högsta varvtal ger upphov till en enorm energiförbrukning.
Upp till 30 % energibesparingar i luftningsprocessen
Blåsmaskinerna i ett reningsverk drar enorma mängder el – de står för upp till 70 % av verkets totala energibehov. Optimera avlägsnandet av kväve med Liquiline Control och upptäck stora besparingspotentialer. Automationssystemet styr avlägsnandet av ammonium och nitrat baserat på belastningen i inflödet och era egna gränsvärden för ammonium och totalkväve. Resultatet är tillförlitlig, energibesparande denitrifiering av spillvattnet.
Processöversikt över det biologiska behandlingssteget
Hur vi kan hjälpa till
Automationslösningen Liquiline Control reglerar lufttillförseln till luftningstanken dynamiskt utifrån den varierade belastningen i inflödet. Styrningen utgår från den optimala mängden luft baserat på koncentrationerna av syre, ammonium respektive nitrat samt spillvattenflödet. På så sätt kan tillförlitlig efterlevnad av gränsvärden för totalkväve och ammonium säkerställas, samtidigt som man kan göra stora energi- och kostnadsbesparingar för processen med aktivt slam.
Med prediktiva styrstrategier kan ni alltid hålla er på den säkra sidan, även med dynamiska inflöden och belastningar, och det blir enkelt att uppnå gränsvärdena för totalkväve och ammonium i utflödet i reningsverket
Optimera lufttillförseln till den biologiska miljön – och därmed energiförbrukningen – med ett automatiserat system
Styr upp till tre separata zoner i det biologiska steget samtidigt
Behåll flexibilitet inför framtida justeringar och växla när som helst mellan intermittent och kontinuerlig luftning
Ni har alltid fullständig kontroll över processen, eftersom ni kan justera alla relevanta parametrar (gränsvärden och styrparametrar) när som helst
Liquiline Control regulates nitrification and denitrification in the Stadtlohn wastewater treatment plant. The control system ensures compliance with limit values and optimized energy usage.
To cut energy consumption in the biological phase of its wastewater treatment plant, the town of Velen bought energy-efficient blowers and integrated the Liquiline Control aeration control system.
Liquiline Control är en PLC-baserad automationslösning som säkerställer tillförlitligt avlägsnande av kväve från spillvatten, stabila processer även under toppbelastningar och kostnadsbesparingar tack vare optimerad lufttillförsel till luftningstanken....
Liquiline Control är en PLC-baserad automationslösning som säkerställer tillförlitligt avlägsnande av kväve från spillvatten, stabila processer även under toppbelastningar och kostnadsbesparingar tack vare optimerad lufttillförsel till luftningstanken. Den är utformad som ett modulärt, expanderbart och decentraliserat system med många olika huskonfigurationer. Den här flexibiliteten möjliggör snabb och enkel integrering i befintliga processtyrsystem samt integrering av befintlig instrumentering.
Tillgänglig för installation i befintliga skåp eller som ett fristående, nyckelfärdigt skåp
Smidig integrering i befintliga distribuerade styrsystem (DCS) via digital fältbusskommunikation
Finns även tillgänglig som en komplett lösning med styrprogramvara, nödvändig instrumentering (t.ex. jonselektiv sensor eller ammoniumanalysator och syresensor) samt ett brett utbud av tjänster
Validering av mätvärden och sensorsignaler
Prediktiva styrstrategier för justering av toppar i ammoniumbelastningen
Säker och smidig fjärråtkomst via webbserver
Manövrering via medföljande pekskärm, via smarttelefon/surfplatta eller från kontrollrummet
Fler programvarumoduler kan läggas till när som helst
Oxymax COS51D is a reliable, digital oxygen sensor offering the highest level of measurement accuracy. Designed to be low-maintenance with a long operating life, it offers outstanding value for money.
High-performing flowmeter with intelligent and dynamic adaptation to changing process conditions. Measurement of gases and gas mixtures in circular piping or rectangular ducts.
Effektivisera verksamheten, få mer tillförlitliga fältmätningar och minska riskerna gällande kvalitet, säkerhet och miljö med Endress+Hausers underhållstjänster.
Making sure your wastewater treatment plant runs and runs
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for wastewater. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your wastewater treatment processes easier.
Avlägsnande av fosfor från spillvatten med Liquiline Control
Avlägsnande av fosfor från spillvatten med Liquiline Control
Upptäck automationslösningen Liquiline Control för tillförlitligt avlägsnande av fosfor från spillvatten, stabila processer även under toppbelastningar och kostnadsbesparingar tack vare optimerad användning av utfällningsmedel.
Övervakningssystem för kommunala reningsverk
Övervakningssystem för kommunala reningsverk
Upptäck Endress+Hauser smarta övervakning för reningsverk. Uppfyll lagstadgade gränsvärden med förbättrad effektivitet med våra enkla, kostnadseffektiva, nyckelfärdiga övervakningssystem.
Utflödesövervakningssystem av spillvatten för alla industrier
Utflödesövervakningssystem av spillvatten för alla industrier
Läs mer om våra robusta nyckelfärdiga system för spillvattenövervakning med smart underhåll som hjälper er att uppfylla lagkrav och avtalsskyldigheter.
Vattenövervakningssystem för industriella processer
Vattenövervakningssystem för industriella processer
Effektiv, regelefterlevande och kostnadseffektiv övervakning av vattenkvalitet för produktionsprocesser med nyckelfärdiga lösningar från Endress+Hauser.
System för övervakning av dricksvattenkvalitet
System för övervakning av dricksvattenkvalitet
Utforska Endress+Hausers lösningar för vattenindustrin för kostnadseffektiv och tillförlitlig övervakning av dricksvattenkvalitet – i dag och i framtiden.
Smarta lösningar för vattennät
Smarta lösningar för vattennät
Med den här smarta övervakningslösningen får ni full transparens över alla aktiviteter i ert dricksvatten- eller avloppsvattennät. Läs mer om hur ni kan spara tid, samtidigt som ni sänker drift- och energikostnaderna.
Övervaka anläggningsstatusen inom vatten och avlopp
Övervaka anläggningsstatusen inom vatten och avlopp
Utforska Endress+Hausers lösningar för vattenindustrin som flexibelt och effektivt säkerställer vattenkvaliteten med verifierbar regelefterlevnad.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .