Avlägsnande av fosfor från spillvatten med Liquiline Control
Trygg efterlevnad av gränsvärden, optimerad fosfatutfällning och minskade slamvolymer
Många reningsverk använder kemisk fosfatutfällning för att avlägsna fosfor från spillvatten. Mängden fosfat kan dock variera, vilket gör det svårt att hitta den optimala doseringen av utfällningsmedel. Om doseringen är för låg kommer de strikta fosforgränserna inte att uppnås. Överdosering, å andra sidan, innebär en större volym slam och därmed högre kostnader för bortskaffande – utöver att det slösar på dyrt utfällningsmedel. Dessutom leder det till ökade salthalter i den biologiska miljön, vilket orsakar korrosion inuti anläggningen.
Spara upp till 30 % på fosfatutfällningsmedel
Optimera doseringen av fosfatutfällningsmedel och hitta stora besparingsmöjligheter! Doseringen är på en optimal nivå om anläggningen håller sig till gränsvärdet på ett tillförlitligt sätt, men inte använder mer utfällningsmedel än vad som krävs. Hur kan ni optimera er fosfatutfällning? Genom att använda Liquiline Control-systemet. Det doserar utfällningsmedlet automatiskt utifrån den faktiska belastningen och ert eget gränsvärde för fosfor. Resultatet är tillförlitligt och resursbesparande avlägsnande av fosfor från spillvatten.
Vår Liquiline Control-lösning för automatiserat avlägsnande av fosfor från spillvatten styr era doserpumpar för utfällningsmedel utifrån den faktiska belastningen och ert eget gränsvärde för fosfor.
Liquiline Control fungerar med järnbaserade, aluminiumbaserade och blandade fosfatutfällningsmedel. Det går att byta utfällningsmedel när som helst, t.ex. om ni vill använda en annan kemikalie på sommaren än på vintern.
Avlägsnande av fosfor med Liquiline Control förhindrar överdosering av utfällningsmedel och därmed en ökad salthalt i den biologiska miljön som kan leda till korrosion och ökade volymer slam.
Styrsystemet kan nås via en surfplatta eller smarttelefon via en säker VPN-anslutning, vilket gör det möjligt att hantera mätvärden och -parametrar oavsett var man befinner sig och oavsett väderförhållanden.
Ortofosfatanalysatorn Liquiline System CA80PH ger tillförlitliga och reproducerbara mätvärden som Liquiline Control använder för att reglera doseringen av utfällningsmedlet i sedimenteringsbassängen.
Processöversikt över avlägsnande av fosfor och kväve från spillvatten
Hur vi kan hjälpa till
Liquiline Control är en automationslösning som använder kontinuerlig flödes- och fosfatmätning för att reglera doserpumpar för utfällningsmedel. Den kan snabbt justera doseringen av utfällningsmedel om fosforhalten eller flödeshastigheten förändras. Detta säkerställer effektivt avlägsnande av fosfor från spillvatten, vilket innebär en lägre förbrukning av utfällningsmedel och därmed sänkta kostnader. Dessutom förhindrar en optimerad dosering av utfällningsmedel ökade salthalter i den biologiska miljön och höga volymer slam.
Uppnå fullständig efterlevnad av föreskrivna utsläppsvärden för fosfor – även med dynamiskt inflöde och höga belastningstoppar
Optimera förbrukningen av fosfatutfällningsmedel baserat på den faktiska belastningen
Styr tre doserpumpar samtidigt
Det går att använda järnbaserade, aluminiumbaserade samt blandade fosfatutfällningsmedel för kemisk fällning av fosfor
Ni styr processen fullt ut, eftersom det när som helst går att växla till manuell drift
The wastewater treatment plant in Stadtlohn (Germany) regulates phosphate removal using the Liquiline Control system. The result: stable outlet values with optimized precipitant consumption.
Liquiline Control är en PLC-baserad automationslösning som säkerställer tillförlitligt avlägsnande av fosfor från spillvatten, stabila processer även under toppbelastningar och kostnadsbesparingar tack vare optimerad användning av utfällningsmedel. Den...
Liquiline Control är en PLC-baserad automationslösning som säkerställer tillförlitligt avlägsnande av fosfor från spillvatten, stabila processer även under toppbelastningar och kostnadsbesparingar tack vare optimerad användning av utfällningsmedel. Den är utformad som ett modulärt, expanderbart system och finns tillgängligt som fristående eller decentraliserat system i en mängd olika huskonfigurationer. Den här flexibiliteten möjliggör snabb och enkel integrering i befintliga processtyrsystem samt integrering av befintlig instrumentering.
Tillgänglig för installation i befintliga skåp eller som ett fristående, nyckelfärdigt skåp
Smidig integrering i befintliga processtyrsystem (PCS) via digital fältbusskommunikation. Kan även användas som en fristående styrenhet via analoga signaler
Finns även tillgänglig som en komplett lösning med styrprogramvara, nödvändig instrumentering (t.ex. fosfatanalysator) samt ett brett utbud av tjänster
Prediktiva styrstrategier för anpassning av toppar i fosforhalter
Säker och smidig fjärråtkomst via webbserver
Manövrering via medföljande pekskärm, via smarttelefon/surfplatta eller från kontrollrummet
Fler programvarumoduler kan läggas till när som helst
Making sure your wastewater treatment plant runs and runs
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for wastewater. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your wastewater treatment processes easier.
Upptäck Endress+Hauser smarta övervakning för reningsverk. Uppfyll lagstadgade gränsvärden med förbättrad effektivitet med våra enkla, kostnadseffektiva, nyckelfärdiga övervakningssystem.
Utflödesövervakningssystem av spillvatten för alla industrier
Utflödesövervakningssystem av spillvatten för alla industrier
Läs mer om våra robusta nyckelfärdiga system för spillvattenövervakning med smart underhåll som hjälper er att uppfylla lagkrav och avtalsskyldigheter.
System för övervakning av dricksvattenkvalitet
System för övervakning av dricksvattenkvalitet
Utforska Endress+Hausers lösningar för vattenindustrin för kostnadseffektiv och tillförlitlig övervakning av dricksvattenkvalitet – i dag och i framtiden.
Smarta lösningar för vattennät
Smarta lösningar för vattennät
Med den här smarta övervakningslösningen får ni full transparens över alla aktiviteter i ert dricksvatten- eller avloppsvattennät. Läs mer om hur ni kan spara tid, samtidigt som ni sänker drift- och energikostnaderna.
Vattenövervakningssystem för industriella processer
Vattenövervakningssystem för industriella processer
Effektiv, regelefterlevande och kostnadseffektiv övervakning av vattenkvalitet för produktionsprocesser med nyckelfärdiga lösningar från Endress+Hauser.
Avlägsnande av kväve från spillvatten med Liquiline Control
Avlägsnande av kväve från spillvatten med Liquiline Control
Upptäck automationslösningen Liquiline Control för tillförlitligt avlägsnande av kväve från spillvatten, stabila processer även under toppbelastningar och kostnadsbesparingar tack vare optimerad användning av energi.
Övervaka anläggningsstatusen inom vatten och avlopp
Övervaka anläggningsstatusen inom vatten och avlopp
Utforska Endress+Hausers lösningar för vattenindustrin som flexibelt och effektivt säkerställer vattenkvaliteten med verifierbar regelefterlevnad.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .