Uppfyll lagstadgade gränsvärden med våra utrymmessnåla, smarta system för övervakning av vattenkvalitet (WQMS)
Produktion och distribution av vatten för allmän konsumtion innebär unika utmaningar. Man måste övervaka flera parametrar kontinuerligt, ofta och noggrant för att uppfylla kvalitetsstandarderna, som dessutom blir allt striktare. Installation och konfigurering av den nödvändiga utrustningen kan vara komplext, tidskrävande och kostsamt. Med ledande mättekniker, nyckelfärdiga lösningar och expertrådgivning erbjuder Endress+Hauser heltäckande lösningar för effektiv och tillförlitlig dricksvattenanalys.
Minska vattenförbrukningen med upp till 80 % med våra senaste lösningar
Våra övervakningslösningar är anpassade till era specifika krav, går snabbt att installera och integrerar förstklassig instrumentering och Memosens- och Liquiline-tekniker som möjliggör kostnadseffektiv, tillförlitlig mätning av alla era kritiska kontrollpunkter. De kräver minimal installationsyta och vattenförbrukning. Kombinerade egenskaper som fukttålighet, förkalibrerade sensorer och flertalet datakommunikationsprotokoll förenklar planeringen, integreringen, driftsättningen, driften och underhållet.
De kompakta analyspanelerna tillhandahåller alla nödvändiga mätningar för processtyrning av dricksvatten – i det här fallet avseende turbiditet och desinficering
Analyslösning för flera parametrar med spektrometer samt turbiditet-, pH-, syre- och konduktivitetssensorer för styrning av dricksvattenkvaliteten i ert vattennät
System för övervakning av dricksvattenkvalitet (WQMS) som ger högsta vattenkvalitet till städer, samhällen och industrier.
Hur vi kan hjälpa till
Tack vare vår långa erfarenhet inom vatten och avlopp kan vi leverera lösningar som inte bara gör era mätningar av dricksvattenkvalitet tillförlitliga och enkla, utan även gör er redo att uppfylla och överträffa efterlevnadskraven inom branschen i takt med att de utvecklas.
Våra nyckelfärdiga lösningar gör konstruktions- och planeringsfaserna snabba och kostnadseffektiva, och ett brett utbud av gränssnitt för analog och digital anslutning samt IIoT-anslutning förenklar integreringen.
Enkel installation och driftsättning av mätpunkter: montera lösningen genom att skruva fast den på väggen, anslut den till el och vatten och börja använda den.
Våra anpassningsbara, CE-märkta paneler möjliggör kontinuerlig efterlevnad av lokala bestämmelser.
Vår unika Memosens Technologys prediktiva funktioner varnar när kalibrering eller underhåll behövs, vilket gör att ni inte behöver fasta scheman och därmed kan sänka underhållskostnaderna. Kalibreringen av era sensorer kan enkelt genomföras i ert laboratorium.
Ta del av vår kontinuerliga support lokalt under utrustningens hela livscykel, vid behov utökad med IIoT-anslutningar för fjärrövervakning.
Analytical measurement solution for ideal dosing of chlorine in drinking water plants. Ensure safe disinfection and optimized dosing to guarantee health of the consumers and save costs in operations
Endress+Hauser analytical panels deliver measurements that are accurate and reliable. They are easy to operate and feature a clean and tidy design. I can recommend them highly to other waterworks.
Endress+Hauser är er heltäckande leverantör för effektiv, tillförlitlig dricksvattenanalys. Vi förenklar och förbättrar övervakningen av vattenkvalitetsdata, vilket gör det möjligt att uppfylla och överträffa lokala bestämmelser.
Maskinvara och programvara
Online-konfigurator för snabb anpassning av paneler efter era behov
Liquiline-transmittrar för flera parametrar med den senaste tekniken. Upp till åtta vattenkvalitetsparametrar per transmitter
The Oxymax COS22D safeguards your products, process and plant equipment from oxygen influences. It's reliable and stable measurement helps you to better monitor and control your applications.
Effektivisera verksamheten, få mer tillförlitliga fältmätningar och minska riskerna gällande kvalitet, säkerhet och miljö med Endress+Hausers underhållstjänster.
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for the water treatment sector. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your work at the water facility easier.
Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.
Upptäck Endress+Hauser smarta övervakning för reningsverk. Uppfyll lagstadgade gränsvärden med förbättrad effektivitet med våra enkla, kostnadseffektiva, nyckelfärdiga övervakningssystem.
Smarta lösningar för vattennät
Smarta lösningar för vattennät
Med den här smarta övervakningslösningen får ni full transparens över alla aktiviteter i ert dricksvatten- eller avloppsvattennät. Läs mer om hur ni kan spara tid, samtidigt som ni sänker drift- och energikostnaderna.
Utflödesövervakningssystem av spillvatten för alla industrier
Utflödesövervakningssystem av spillvatten för alla industrier
Läs mer om våra robusta nyckelfärdiga system för spillvattenövervakning med smart underhåll som hjälper er att uppfylla lagkrav och avtalsskyldigheter.
Avlägsnande av fosfor från spillvatten med Liquiline Control
Avlägsnande av fosfor från spillvatten med Liquiline Control
Upptäck automationslösningen Liquiline Control för tillförlitligt avlägsnande av fosfor från spillvatten, stabila processer även under toppbelastningar och kostnadsbesparingar tack vare optimerad användning av utfällningsmedel.
Vattenövervakningssystem för industriella processer
Vattenövervakningssystem för industriella processer
Effektiv, regelefterlevande och kostnadseffektiv övervakning av vattenkvalitet för produktionsprocesser med nyckelfärdiga lösningar från Endress+Hauser.
Avlägsnande av kväve från spillvatten med Liquiline Control
Avlägsnande av kväve från spillvatten med Liquiline Control
Upptäck automationslösningen Liquiline Control för tillförlitligt avlägsnande av kväve från spillvatten, stabila processer även under toppbelastningar och kostnadsbesparingar tack vare optimerad användning av energi.
Övervaka anläggningsstatusen inom vatten och avlopp
Övervaka anläggningsstatusen inom vatten och avlopp
Utforska Endress+Hausers lösningar för vattenindustrin som flexibelt och effektivt säkerställer vattenkvaliteten med verifierbar regelefterlevnad.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .