Övervaka anläggningsstatusen inom vatten och avlopp
Minska onödiga underhållsinsatser och platsbesök med bibehållen hög anläggningstillgänglighet.
Vatten- och avloppsindustrin står inför unika utmaningar. Flera system och leverantörer samt flera olika gränssnitt måste underhållas simultant. Detta kan vara en komplex, tidskrävande och kostsam uppgift. Begränsad tillgång till erfaren personal försvårar underhåll och felsökning av en anläggning, vilket gör oplanerade driftstopp till en risk. Med en certifierad och säker molnbaserad plattform erbjuder Endress+Hauser total åtkomst till insikter om anläggningen, vilket förbättrar dess prestanda.
Vår skalbara lösning är enkel att implementera och är anpassad till era specifika krav med lägsta möjliga totala ägarkostnader. Den ger er tillgång till tillförlitlig och uppdaterad information om anläggningen. Det blir enkelt att avläsa kritisk information om status/fel gällande enheterna i en gemensam vy över alla kritiska enheter.
Övervaka anläggningsstatus inom vatten- och avloppsindustrin.
Hur vi kan hjälpa till
Tack vare vår långa erfarenhet inom vatten och avlopp kan vi leverera lösningar som inte bara gör mätningar av vattenkvalitet tillförlitliga och enkla, utan även gör er redo att uppfylla och överträffa efterlevnadskraven inom branschen i takt med att de utvecklas.
Våra nyckelfärdiga lösningar gör det enkelt att kategorisera diagnostik och ger specifik information om avhjälpande åtgärder när det behövs.
Planera underhållsinsatser baserat på enhetsåtgärdernas kritikalitet.
Utbilda personal eller använd fjärrsupport.
Använd den tillgängliga NE107-informationen om orsak och åtgärd och samla in diagnostikinformationen NE107 ”Asset Health information”.
Spara tid och digitalisera eller dematerialisera den dokumentation som behövs.
We are successfully using [...] Netilion [...] to monitor river levels and key water quality parameters. The measured values can be monitored via smartphone and a distributed control system.
Peter Leuthardt , Plant Manager
Wasserwerk Reinach und Umgebung (Switzerland)
Vårt erbjudande
Endress+Hauser är er heltäckande leverantör för effektiv, tillförlitlig anläggningshantering inom vatten- och avloppsindustrin. Vi gör det enklare att avläsa status-/felinformation om era enheter, vilket möjliggör snabbare och bättre beslutsfattande.
Maskinvara och programvara
Endress+Hauser-instrumentering (digitala enheter)
Mobilklient (Field Xpert – t.ex. SMT50, SMT7x)
Gränsenheter inklusive enheter från tredje part
Gateways, trådlösa komponenter och systemkomponenter som trådlösa adaptrar
Med den här smarta övervakningslösningen får ni full transparens över alla aktiviteter i ert dricksvatten- eller avloppsvattennät. Läs mer om hur ni kan spara tid, samtidigt som ni sänker drift- och energikostnaderna.
System för övervakning av dricksvattenkvalitet
System för övervakning av dricksvattenkvalitet
Utforska Endress+Hausers lösningar för vattenindustrin för kostnadseffektiv och tillförlitlig övervakning av dricksvattenkvalitet – i dag och i framtiden.
Övervakningssystem för kommunala reningsverk
Övervakningssystem för kommunala reningsverk
Upptäck Endress+Hauser smarta övervakning för reningsverk. Uppfyll lagstadgade gränsvärden med förbättrad effektivitet med våra enkla, kostnadseffektiva, nyckelfärdiga övervakningssystem.
Utflödesövervakningssystem av spillvatten för alla industrier
Utflödesövervakningssystem av spillvatten för alla industrier
Läs mer om våra robusta nyckelfärdiga system för spillvattenövervakning med smart underhåll som hjälper er att uppfylla lagkrav och avtalsskyldigheter.
Avlägsnande av fosfor från spillvatten med Liquiline Control
Avlägsnande av fosfor från spillvatten med Liquiline Control
Upptäck automationslösningen Liquiline Control för tillförlitligt avlägsnande av fosfor från spillvatten, stabila processer även under toppbelastningar och kostnadsbesparingar tack vare optimerad användning av utfällningsmedel.
Vattenövervakningssystem för industriella processer
Vattenövervakningssystem för industriella processer
Effektiv, regelefterlevande och kostnadseffektiv övervakning av vattenkvalitet för produktionsprocesser med nyckelfärdiga lösningar från Endress+Hauser.
Avlägsnande av kväve från spillvatten med Liquiline Control
Avlägsnande av kväve från spillvatten med Liquiline Control
Upptäck automationslösningen Liquiline Control för tillförlitligt avlägsnande av kväve från spillvatten, stabila processer även under toppbelastningar och kostnadsbesparingar tack vare optimerad användning av energi.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .