Tillgång till rent vatten och sanitets- och hygienlösningar hör till de absolut viktigaste behoven för människors hälsa och välmående. Miljarder människor världen över saknar fortfarande tillgång till dessa nödvändigheter. Mål nr 6 i FN:s ”Mål för hållbar utveckling” handlar om att säkerställa en hållbar tillgång till vatten och sanitet för alla människor. Vi på Endress+Hauser är stolta över att kunna bidra genom att erbjuda produkter med hög överensstämmelsegrad och mycket god processeffektivitet till kunder världen över.
Viktiga fakta
> 771
million people
do not have clean water close to home. Source: World Health Organization and UNICEF Report 2021
Optimerade processer för vatten och avloppsvatten
Dricksvattenrening – kompetens i varje processteg
Avlopps- och slambehandling – kompetens i varje processteg
Som processinstrumenterings- och automationsexperter är vi på Endress+Hauser stolta över att bidra till utvecklingsmål 6: ”Rent vatten och sanitet”.

Säkerställa dricksvattensäkerhet och -kvalitet
Det blir allt svårare att upprätthålla dricksvattensäkerheten och -kvaliteten i takt med att vattenbristen i världen förvärras. Processen att utvinna råvatten från brunnar, källor och floder måste övervakas för att vi ska undvika permanenta skador på den lokala vattenbalansen. Mikrobiologiska föroreningar komplicerar vattenreningsprocessen, trots att säkerhetskraven är strängare än någonsin.
Vår fackkunskap inom branschen
Våra lösningar för mätning, analys och underhåll används för att uppfylla övervakningsmål och möjliggör avancerad kvalitetsstyrning inom vattenproduktion, -rening och -distribution. De säkerställer optimal riskhantering och vattensäkerhet i anläggningar världen över.
- Säkerställ god dricksvattenkvalitet med innovativa instrumenterings-, analys- och underhållslösningar
- Utför tillförlitlig övervakning av avloppsvatten med fokus på mikrobiologiska föroreningar
- Optimera regleringen av membranfiltreringen för att säkerställa högsta vattenkvalitet
- Upptäck hur Istriens vattenverk förser en hel region med dricksvatten av hög kvalitet och upplever fördelarna med ett framgångsrikt partnerskap

Förbättra avloppsvattenreningen
Över 80 % av världens avlopp rinner ut i vattenleder, vilket förorenar sjöar, floder och hav. Avledningen av avloppsvatten kräver stora insatser för att föroreningarna ska kunna minskas och näringen återutnyttjas.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser har lång erfarenhet av processerna som används vid avloppsvattenrening. Våra branschexperter hjälper till att förbättra ditt företags processer – inom allt från mekaniska och biologiska processer till slam och biogasbehandling.
- Optimerad syresättning vid avloppsvattenrening tack vare avancerade övervakningslösningar
- Optimerade processer som skyddar både människa och miljö vid slambehandling

Reducera vattenförluster
I många länder upplever man fortsatt förluster i vattennätet på upp till 60 %. För att säkerställa att alla hushåll får tillgång till dricksvatten krävs det att läckageövervakningen i de aktuella nätverken utförs med tåliga instrument som tål värme, damm och extrema klimatvariationer, och som fungerar både med och utan direkt kraftförsörjning.
Vår fackkunskap inom branschen
Att exakt kunna mäta och räkna på förbrukningen av dricksvatten och processvatten har blivit allt viktigare i både städer och på landsbygden, i öknen såväl som i tropiska områden. Endress+Hauser har erfarenhet av att lösa problemen som kan uppstå i krävande situationer, med specifika produkter och vattenövervakningslösningar.
- Upptäck fördelarna med den elektromagnetiska flödesmätaren Proline Promag W 800 – batteridriven, hållbar och säker
- Öka effektiviteten samtidigt som arbetsinsatsen och kostnaderna går ner med digitala övervakningslösningar som ”smart vattenförvaltning” för vattennät
Fördelar
Rent dricksvatten är avgörande för människors hälsa och välmående. För att skydda denna dyrbara resurs behöver våra kunder en pålitlig samarbetspartner som klarar av långsiktiga projekt. Tillsammans med Endress+Hauser, ett familjeägt företag med 70 års erfarenhet, kan vi alla hjälpas åt och bidra till FN:s mål för hållbar utveckling.
Viktiga fakta
70 års
erfarenhet
av mätteknik och automationslösningar för process- och laboratorieapplikationer
Viktiga fakta
8 700
patent
och patentansökningar visar att vi jobbar aktivt med innovation och utveckling
Viktiga fakta
över 15 000
medarbetare
som hjälper våra kunder världen över
Hur vi kan hjälpa till
Mätteknik och automationslösningar är det vi jobbar med varje dag. Våra experter är mycket väl förtrogna med vatten- och avloppsprocesser, och med att hjälpa en rad olika företag att lösa deras specifika problem. I samarbete med våra kunder tar vi fram produkter, tjänster och lösningar som kan användas för att tackla den globala vattenkrisen på ett hållbart vis.
- Säkerställa dricksvattensäkerhet och -kvalitet
- Förbättra avloppsvattenreningen
- Reducera vattenförluster