Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
  • Historik

Nya produkter för energisektorn

Upptäck våra senaste lanseringar och innovationer

Vätgasöversikt: från produktion till lagring och slutanvändning ©Endress+Hauser
Noggrann övervakning är en förutsättning för hög tillgänglighet och effektivitet i hela vätgasvärdekedjan
Förnybar vätgas

Förbättra säkerheten och optimera kvaliteten för förnybar vätgas

Optimal kvalitet på matarvattnet medför ökad tillgänglighet och lägre utjämnad vätgaskostnad (LCOH). Övervakning av H2S-halten i vätgas från underjordisk lagring hjälper till att förebygga korrosionsproblem längre fram i processen​.

  • Vätgas med högre renhetsgrad och förbättrad livslängd för elektrolysanläggningen tack vare den lägre risken att metalljoner lakas ur i matarvattnet
  • Beröringsfria temperatursensorer sparar tid och möjliggör användarvänlig installation utan processavbrott
  • Tillförlitlig övervakning av matarvattnets kvalitet i kombination med datainsamling: öka processeffektiviteten och tillgängligheten tack vare processinsikter via Netilion, ett molnbaserat IIoT-ekosystem
  • TDLAS-teknik används för att exakt mäta vätgaskvaliteten: detekterar spår av fukt och H2S på ppm-nivå

Utforska våra nya produkter för förnybar vätgas

Översikt värmekraftverk ©Endress+Hauser
Exakt och stabil mätning ökar anläggningens tillgänglighet
Värmekraftverk

Förbättrad säkerhet och effektivitet i värmekraftverk

Våra produkter möjliggör tillförlitlig, noggrann övervakning av bränsle, vatten, ånga och kalkmjölk, vilket i sin tur skapar förutsättningar för högre tillgänglighet, effektivitet och säkerhet till lägre kostnad.

  • pH- och gipskoncentrationsövervakning är avgörande för att minska förbrukningen av kalkmjölk och optimera avsvavlingen för minskade SOx-utsläpp
  • Kontinuerlig vätskeanalys med varningssystem och överföring av data som kan nås oavsett var du befinner dig via avancerad webbteknik
  • Clamp-on-enheter för användarvänlig installation utan processavbrott och driftstopp

Utforska våra senaste produkter för värmekraftverk

Expertsupport ©Endress+Hauser
Servicetjänster

Smart Support

Direktåtkomst till Endress+Hausers online-kunskapsbas och externa supportsessioner med tekniker säkerställer tillgänglighet och snabba svarstider.

  • Maxa processtillgängligheten och uppfyll verksamhetens produktionsmål
  • Förbättra anläggnings- och användarsäkerheten genom minskat utsättande för farliga förhållanden
  • Minska på onödiga reserelaterade utsläpp och bidra till verksamhetens mål om nettonollutsläpp och hållbarhet
Samarbete mellan serviceexperter ©Endress+Hauser
Servicetjänster

Dynamic Installed Base Analysis

Utnyttja expertrekommendationer med hög insiktsfrekvens för att förbättra dina mätinstruments livscykelhantering samtidigt som du uppfyller gällande regler och säkerhetsföreskrifter.

  • Öka processtillgängligheten med professionell vägledning
  • Identifiera ineffektiva punkter och förebygg driftavbrott med kontinuerliga utvärderingar av den installerade basens underhållsstatus
  • Förbättra verksamhetens hållbarhet genom att implementera en lämplig underhålls- och migreringsstrategi
  • Få total transparens och förbättra åtkomsten till data om din installerade bas

Hitta produkten som passar din applikation

Är du osäker på vilket instrument du ska välja för din specifika applikation och mätpunkt? Vårt Applicator-verktyg gör det enkelt att välja rätt produkt för varje bransch. Testa själv!

Översikt vattenkraftverk ©Endress+Hauser
Exakta mätningar i vattenkraftverket säkerställer maximal effektivitet och drifttid
Vattenkraftverk

Ökad säkerhet och effektivitet i vattenkraftverk

Nivån i reservoaren och nedströmsmagasinet samt flödet i tilloppstuben är viktiga mått vid övervakning av kraftverkets effektivitet. Effektivitetsändringar kan indikera ett problem med en turbin. Övervakning av olje- och luftkylningssystemens tillförlitlighet hjälper till att öka anläggningens totala tillgänglighet.

  • Säker övervakning av kylningseffektiviteten med robusta transmittrar för att minimera driftstopp
  • Säkerställ stabilt vattenflöde och oljekvalitet (viskositet och/eller densitet) med korta eller inga inloppssträckor, och spara in utrymme och kostnader samtidigt som anläggningens livslängd och hållbarhet ökar
  • Mät nivån i reservoar, pumpsump och nedströmsmagasin för att övervaka effektiviteten med beröringsfria och tillförlitliga radarsensorer

Utforska våra senaste produkter för vattenkraftverk

Processkarta för kombikraftverk ©Endress+Hauser
Kombikraftverk
Kombikraftverk

Ökad säkerhet och effektivitet i kombikraftverk

  • Öka säkerheten genom att övervaka halten av desinfektionsmedel och totalt organiskt kol: Låga halter eller brist på desinfektionsmedel i kylvattensystemet kan leda till att skadliga bakterier bildas, vilket skapar risker för personalen och kan orsaka driftstopp. Även mycket låga halter av totalt organiskt kol i spädvattnet kan leda till anläggningsstopp.
  • Förbättra processtillgängligheten med Dynamic Installed Base Analysis: Fullständig anläggningstransparens, kontinuerlig hantering av mätenheternas underhållsbehov och strömlinjeformad beställning av MRO-enheter.
  • Öka effektiviteten med tillförlitlig övervakning av kylvatten och bränsleflöde: Flödesteknik kräver ofta inlopps- och utloppssträckor. Med Promass Q för mätning av naturgasflöden kan problemet övervinnas med en osäkerhet på 0,25 %. För kylvatten gör Promag W 0 x DN FB samma sak utan tryckfall – med integrerad konduktivitetsövervakning.

Utforska våra nya produkter för kombikraftverk

Enkel åtkomst och visualisering av instrumenteringsdata ©Endress+Hauser
Servicetjänster

Djupare insikter i process- och instrumenteringsprestanda

Smarta sensorer samlar in realtidsdata från processerna och övervakar utrustning och status, så att du alltid har tillgång till aktuell information om produkt- och anläggningsprestanda. Digitaliserade produktionsprocesser ger möjlighet till transparent datavisualisering för personer som arbetar med processen och som vanligtvis inte har åtkomst till data. Endress+Hausers Netilion skapar datatransparens som ger slutanvändarna underlag för att fatta bra beslut.

Slutnoter

Vill du veta mer om våra lösningar för energisektorn?