De viktigaste fördelarna med ånga som medium för värmeöverföring är att den inte är giftig, inte brandfarlig, och att utrustningen är billig och kräver litet underhåll. Men det finns annat som kan hända, som vattenslag på förvärmare, vibrationer, korrosion och nötning, kapacitetsförlust i ångvärmare och överbelastade kondensatfällor. Det gör att ni kan få problem med systemsäkerheten, tidiga utrustningsfel, bristande effektivitet i ångsystemet, frekvent nedstängning av pannor, samt skadade ångrör och ventiler.
Viktiga fakta
60 Mio $
Can be the cost of a 500MW steam turbine. If a revamp of the turbine is necessary, the encountered costs could be as much as the initial costs.
Öka vatten-/ångkretsens effektivitet


Kondensortank
Ångkondensorns huvudsyfte är att kondensera den utströmmande ångan från lågtrycksturbinen och konvertera den till vatten så att den kan återanvändas i pannan som matarvatten. Vakuumet och temperaturskillnaden mellan kylarvattnet och ångan i kondensorn är nyckeln till att generera mer kraft, men det kräver också användarvänlig övervakning och service samt konstant och tillförlitlig nivåmätning.
Vår fackkunskap inom branschen
För att hantera vakuumproblem och nivåmätarunderhåll kan ni prova våra Levelflex-sensorer med guidad radar som ett alternativ till traditionella nivåtransmittrar för differentialtryck och nivåmätare av flottörgivartyp.
- Spara tid och pengar med enkel driftsättning och problemfri användning
- Använd vår Levelflex FMP51 för att mäta nivåer noggrant även i vakuum

Ång-/kokpanna och förvärmare
Om vattennivån är för låg kan överhettning av väggrören orsaka olyckor, vilket leder till dyra reparationer, driftstopp och personskador. Om nivån är för hög kan överskottsvattnet från pannan hamna i eftervärmaren eller turbinen och leda till kostsamma underhållsarbeten, driftstopp i turbinen eller pannan eller minskad effektivitet.
Vår fackkunskap inom branschen
För att kunna styra nivån krävs avancerade tekniker som t.ex. guidad radar, eftersom nivåmätningen måste vara noggrann och överföras till kontrollsystemet. Använd vår Levelflex FMP54 för att nivåmäta noggrant under extrema processförhållanden som höga temperaturer och högt tryck.
- Öka säkerheten genom att minska risken för avbrott i pannan
- Öka tillgängligheten med ökad nivåkontroll
- Lita på att Heartbeats självverifiering säkerställer att enheten är i gott skick

Områdesuppvärmning och -kylning
Oavsett om det handlar om fjärrvärmenätverk, gas, vatten och el för industri, eller stora byggnadskomplex – pannor, tankar och rörsystem hettas upp och kyls ner överallt. Uppvärmnings- och kylsystemen som krävs för detta körs ofta dygnet runt och förbrukar enorma mängder energi.
Vår fackkunskap inom branschen
Vi erbjuder ett energipaket som ger full transparens över hur mycket energi som konsumeras i systemet och var.
- Öka noggrannheten och tillförlitligheten av temperaturmätning med våra modulära sensorer
- Kontrollera flödet med våra ultraljudsflödesmätare och elektromagnetiska flödesmätare
- Minska kapitalutgifterna tack vare elektronisk hopkoppling av temperaturgivare med värmeenergiräknarna EngyCal RH33 och EngyCal RS33
Fördelar
I mer än 60 år har vi använt vårt kunnande inom vatten-/ångkretsar för att hjälpa våra kunder att optimera sina livscykelkostnader och minska planerings- och anskaffningstiden. Vårt mål är att erbjuda tekniklösningar som är enkla, säkra och noggranna, vilket för med sig konsekventa fördelar för er anläggningsprocess.
Viktiga fakta
25 %
lägre kostnader tack vare nivåmätning med högkvalitativ guidad radar (GWR) i kärl med bypasskammare
Viktiga fakta
En enda
leverantör för en komplett armatur
Viktiga fakta
100 000
Levelflex-bypasslösningar installerade världen över
Hur vi kan hjälpa till
Vi säkerställer säker, effektiv drift av er vatten-/ångkrets och hanterar vakuum- och densitetsproblem som påverkar nivåmätningen. Vi erbjuder en komplett serie av tekniska lösningar och servicetjänster som möter era krav för olika processparametrar. Våra mätinstrument är tillverkade enligt högsta kvalitetsstandard för att garantera konsekvent utförande och kompatibilitet.
- Ökad effektivitet och tillgänglighet på er anläggning med förbättrade nivåkontroller
- Minskat underhåll och livscykelkostnader
- Minskad planering och anskaffningstid
- Minimerade lastnings- och monteringskostnader (bypass-kammarlösningar med GWR, guidad radar)
- Full regelefterlevnad efter säkerhetsstandarder för kraftanläggningar (t.ex. SIL, PED, ASME)