Optimering av ångförbrukningen är en ständig utmaning vid avloppsvattenrening. Som en av de viktigaste kostnadsdrivarna bör ångdistributionen och -förbrukningen inte bara övervakas noggrant utan anläggningschefer måste även arbeta för att säkerställa att ångan är 100 % torrmättad för att effektivt kunna maximera värmeöverföringen till kärnprocesser samtidigt som man skyddar värmeväxlare, rörledningar och instrumentering från fukt och trycktoppar. Endress+Hausers teknik och expertis kan hjälpa er att uppfylla alla dessa krav.
Viktiga fakta
90%
Dryness fraction results in 5% additional measuring error in volume and mass with traditional DP and vortex meters, and 10% lost energy

Noggrann och tillförlitlig mätning av alla processvariabler
Effektiv användning av ånga i vilken industriell process som helst kräver noggrann mätning och övervakning av en mängd olika parametrar.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser erbjuder ett brett sortiment av mätinstrumentering för alla variabler i ångprocessen inklusive flöde, tryck, temperatur, analys, och nivå, och hjälper er se till att värmen från ångan används effektivt i era processer.
- Registrera fuktig ånga och mät torrheten genom att beräkna ångans massa och energi med hjälp av den multivariabla flödesmätaren för vortexmätning Proline Prowirl F 200
- Övervaka ångans matningstryck med sensorer som t.ex. Cerabar M PMP51
- Kontrollera ångtemperaturen med vår serie robusta Pt100-motståndsgivare med insvetsade Omnigrad-temperaturgivare (TR15 och TH15)
- Fastställ kondensatkvaliteten med vår Turbimax-serie med turbiditetssensorer eller konduktivitetssensorerna Condumax för att ta reda på om kondensat kan återanvändas för att sänka kostnaderna för kemikalier

Skydda värmeväxlare och produkter
Värmeväxlare kan vara känsliga för sprickor och den direktkontakt med ångan som följer utsätter både personal och produkter för risker.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hausers tekniker ger värmeväxlarna ökat skydd och gör att man snabbt kan vidta åtgärder om något skulle gå snett.
- Fastställ om värmeöverförande ytor har spruckit genom att verifiera kondensatets turbiditet med hjälp av våra Turbimax-sensorer
- Maximera tillgängligheten och minimera produktionsförluster med omedelbar registrering av problem
- Kontrollera ångans torrhet vid värmeväxlarens inlopp för att minska risken för att värmeväxlaren spricker eller går sönder till följd av vattenslag

Verifiering av värmeväxlarens effektivitet
Värmeväxlarens effektivitet kan försämras både till följd av avlagringar av magnetit eller andra material på ångsidan, och av avlagringar av produktrester på produktsidan. Båda dessa faktorer påverkar kostnadseffektiviteten avsevärt.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser Memograph M erbjuder en lösning för hantering av energi- och applikationsdata för övervakning i realtid och visualisering av värmeväxlarens förbrukning och energiprestanda.
- Övervaka värmeväxlarens prestanda i realtid
- Upptäck snabbt om värmeväxlarens effektivitet försämras
- Optimera åtgärder för maximal effektivitet och tillförlitlighet i produktionen
.jpg)
Energimätningskontroll
En stor utmaning för anläggningschefer är att se till att de mätningar som utförs för att fastställa effektiviteten i ångförbrukningen är tillförlitliga.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser erbjuder en energimätningskontrolltjänst som kontrollerar och bekräftar om era mätningar av effektiviteten i ångförbrukningen är korrekta. Förutom att kontrollera alla komponenter i energimätkretsen och ge tydliga rekommendationer om hur ni kan förbättra mätnoggrannheten kommer våra teknikexperter att utföra mobil kalibrering och verifiering av era fältenheter med minimala eller obefintliga processtörningar.
- Förlita er på välbeprövad noggrannhet för ångmätningar i hela energimätkretsen
- Optimera ångförbrukningen och -kvaliteten för ökad effektivitet i produktionen
- Reducera driftstopp och öka säkerheten genom att upptäcka problem tidigt
Fördelar
Våra produkter och servicetjänster har tagits fram med en stor förståelse för energi- och hjälpsystemshantering och de utmaningar som ni ställs inför i ert dagliga arbete. Vi kan erbjuda ett brett sortiment av noggranna och tillförlitliga mätinstrument för alla processvariabel tillsammans med servicetjänster och lösningar som ger er full transparens och ser till att ni uppfyller standarderna för energihantering och miljöledning. Välj Endress+Hauser för säker, tillgänglig, transparent och effektiv ångförbrukning.
Viktiga fakta
5 till 15 %
lägre kostnader för energiförbrukningen tack vare omfattande energiövervakningslösningar
Viktiga fakta
24/7
Driftsäkerhet under ångsystemets hela livscykel
Viktiga fakta
> 60
års erfarenhet inom avloppsvattenrening
Hur vi kan hjälpa till
Endress+Hauser är er partner för optimal ånghantering och kan hjälpa er att uppnå oslagbar noggrannhet i mätningarna av ångförbrukning och fastställa era viktigaste nyckeltal för effektiv drift. Vårt breda sortiment av mätinstrumentering och övervakningssystem ser till att ångan når era processer 100 % torrmättad för effektiv värmeöverföring och optimal utrustningssäkerhet.
- Säkerställ exakt mass- och energibalans i ert ångsystem med korrekta mätningar, kompenserade inline av torrheten med hjälp av 2-trådsteknik
- Uppfyll standarderna för energihantering (ISO 50001) och miljöledning (ISO 140001) genom att använda Endress+Hausers instrumentering med inbyggd diagnostik, verifiering, och övervakning (Heartbeat Technology)
- Mät fuktig och torr ånga som har kompenserats enligt internationella standarder (IAPWS- IF97/ASME)
- Direkt mätning av fuktig och torr ånga som har kompenserats enligt internationella standarder (IAPWS- IF97/ASME)
- Kontrollera och öka effektiviteten genom att övervaka den energi som överförs till processen