Optimering av ångpannans funktion är viktigt för anläggningschefer som vill öka produktiviteten. Ånga är fortfarande en viktig energikälla för industriell processvärme men trots det ökar energikostnaderna lavinartat. Tuffare konkurrens gör att driftstopp och underhåll blir alltmer kostsamma. Därför är det väldigt viktigt att skydda ångpannans utrustning och styrsystem. Med noggrann och tillförlitlig mätning och övervakning kan ni optimera bränsleförbrukningen och förlänga ångpannans livslängd, för att därmed spara in en hel del pengar.
Viktiga fakta
$50,000
represents the "up to" additional cost per year you can encounter through blowdowns caused by poor quality feedwater.
Läs om var man bör mäta för en effektivare process
Ångapplikationsparametrar

Matarvattenberedning
En ständig tillförsel av matarvatten av hög kvalitet är inte bara viktig för ångpannans effektivitet utan skyddar även pannans funktionssäkerhet och livslängd, förhindrar tidiga fel på utrustningen, kostsamma nedblåsningar och korrosion så att det hela tiden finns ett stadigt flöde av ånga.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hausers lösningar för mätning och övervakning tillhandahåller den information och de insikter som behövs för att maximera kvaliteten på matarvattnet och minimera ångpannans driftkostnader. Vårt analyssystem för ånga och vatten hjälper er att kontrollera kvaliteten på matarvattnet löpande.
- Mät matarvattenflödet med multivariabla Proline Prowirl F 200 som ger information om både utgående massa och energi
- Övervaka matarvattnets temperatur efter förvärmaren med iTHERM TM131
- Förläng ångpannans livslängd och gör ångproduktionen mer effektiv

Bränsleförbränning och avgaser
Effektiv bränsleförbränning och utsläpp inom tillåtna gränser är viktiga mål vid panndrift. Om en pannas bränsleförbränning inte är optimal innebär det inte bara potentiellt ökade kostnader utan även att utsläppsstandarder inte uppfylls. Noggrann mätning av bränsleförbränning och utsläppsparametrar är viktigt men kan vara svårt.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser tillhandahåller anpassade lösningar för säker, effektiv och enkel mätning av bränsleförbränning och utsläppshantering för att maximera ångpannans funktion.
- Mät bränsleflödet med Proline t-mass 65F och bränsletrycket med Cerabar M PMP51
- Mät luftens förbränningstemperatur med iTHERM TM131 och flödet med Proline t-mass A 150
- Uppfyll ASME-testkoderna (PTC 4-1998) för bränsledrivna ånggeneratorer

Generering av ånga
Att ha tillgång till ett effektivt ångflöde med rätt temperatur är av största vikt för effektiv drift i renhållningsanläggningar, vilket innebär att korrekt pannstyrning och kontinuerlig flödesmätning är nödvändig.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser erbjuder ett komplett utbud av robusta, välbeprövade lösningar för flödesmätning och övervakning, och är även ledande inom nya tekniker baserade på den multivariabla (tryck- och temperaturkompenserad) vortexmätprincipen. Den här tekniken gör det möjligt att upptäcka fuktig ånga och mäta torrheten, vilket sammantaget säkerställer en överlägsen panneffektivitet.
- Säkerställ noggrann pannstyrning för effektiv ånggenerering
- Maximera bränslepotentialen och spara pengar
- Utöka kalibreringsintervallen för att minimera antalet driftstopp med innovativ Heartbeat Technology
Fördelar
Våra produkter och servicetjänster har tagits fram med fokus på kraven inom er verksamhet och bransch. Ni kan lita på vår hjälp med att förbättra er anläggnings pannutförande, underhåll samt produktivitet. Vi tror på devisen att man ska få valuta för pengarna och det är en princip som har format vårt företag så som det ser ut idag.
Viktiga fakta
24/7
Driftsäkerhet under ångsystemets hela livscykel
Viktiga fakta
10 miljoner
enheter installerade i världen
Viktiga fakta
73 000 dollar
i årliga kostnadsbesparingar efter installation av ett styrsystem som minskar nedblåsningsfrekvensen från 8 % till 6 %
Hur vi kan hjälpa till
Endress+Hauser kombinerar ett brett sortiment av instrumentering, servicetjänster och lösningar med djupgående kunskap om energi- och hjälpsystemshantering för att hjälpa anläggningschefer att optimera ångpannefunktionen samtidigt som utrustningen hålls i gott skick. Oavsett om det gäller att säkerställa den grundläggande kvaliteten på och tillförseln av matarvatten, utvärdera rökgas eller fastställa hur noggranna mätresultaten är hjälper vi er att öka effektiviteten och optimera underhållskostnaderna.
- Förlita er på ledande mätteknik, kvalitet och tillförlitlighet
- Effektivisera pannhuset och anläggningen utan att äventyra säkerheten
- Optimera underhållsarbetet med direktåtkomst till vår inhouse-expertis
- Uppfyll standarder för miljöskydd och energihantering