Målen med hjälpsystemshantering innefattar ofta effektiv hantering av den ångproduktion och -distribution som är viktig för kärnprocesserna. Några av utmaningarna vid drift är att skydda pannutrustning, styrsystem och infrastruktur, samt att minska värmeförlusten i distributionen och optimera bränsleförbrukningen och värmeväxlarna. Noggrann och tillförlitlig mätning och övervakning gör det möjligt att övervinna denna typ av utmaningar och effektivisera både drift och underhåll.
Viktiga fakta
EUR 4.5
million
of missed potential savings through the misunderstanding of boiler efficiency over a typical 10-year operating period.
Läs om var man bör mäta för en effektivare process
Applikationsparametrar för ånga


Matarvattenberedning
Att säkerställa regelbunden tillförsel av matarvatten av högsta kvalitet är inte bara viktigt för att ångpannan ska fungera optimalt utan hjälper också till att undvika tidiga fel på utrustningen, kostsamma nedblåsningar och korrosion.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hausers flödesmätare Prowirl F 200 och temperaturgivare iTHERM TM131 tillhandahåller all viktig information och de insikter som behövs för att optimera matarvattenberedningen och sänka driftkostnaderna. Vårt analyssystem för ånga och vatten hjälper er att kontrollera kvaliteten på matarvattnet löpande.
- Maximera kvaliteten på matarvattnet för effektiv ångproduktion
- Optimera förbrukningsartiklarna för vattenberedningen och spara pengar
- Skydda infrastrukturen och förläng ångpannans livslängd

Bränsleförbränning och avgaser
Noggrann mätning av hur effektivt bränslets värmeinnehåll omvandlas till användbar energi är avgörande för optimal ångpannefunktion. Det är dock ingen lätt uppgift att styra flöde, tryck, den inkommande luftens förbränningstemperatur samt avgastemperatur.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hausers sortiment innehåller tillförlitliga, säkra och effektiva lösningar för mätning och övervakning av flöde, tryck och förbränningsluft (temperatur och flöde) som hjälper er att maximera ångpannans funktion.
- Övervaka nyckelparametrar för att optimera ångpannans funktion
- Upptäck kritiska fel i tid
- Uppfyll ASME-testkoder (PTC 4-1998) och regleringsstandarder

Generering av ånga
Pannan kräver relevanta kontroller som säkerställer effektiv ångtillförsel för effektiv drift av avloppsreningsverk.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser erbjuder beprövade tekniker som vortexmätning för noggrann mätning av kontinuerliga flöden vid generering av ånga vilket gör det möjligt att öka effektiviteten betydligt. Våra produkter och lösningar för flödesmätning är konstruerade för att förbättra den allmänna tillgängligheten och effektiviteten. Våra lösningar för kontinuerlig vattennivåmätning i ångpannor samt våra nivåvakter hjälper er att uppfylla standarder som IEC 61511 och öka säkerheten.
- Säkerställ noggrann pannstyrning för effektiv ånggenerering
- Maximera bränslepotentialen och spara pengar
- Utöka kalibreringsintervallen för att minimera antalet driftstopp med innovativ Heartbeat Technology

Distribution av ånga
De främsta utmaningarna vid distribution av ånga från pannhuset till de olika punkterna för slutanvändning är att minimera energiförlusterna på vägen och skydda viktig infrastruktur.
Vår fackkunskap inom branschen
För att uppfylla detta behov har Endress+Hauser tagit fram en tjänst för energimätningskontroll. Våra teknikexperter utför kalibrering på plats och verifierar noggrannheten i era ångenergimätningar, så att ni kan öka och upprätthålla effektiviteten i ert ångdistributionssystem.
- Se till att era rörledningar är tillräckligt isolerade
- Övervaka kondensatfällor och energiförluster
- Minska risken för vattenslag för att skydda infrastrukturen

Ångförbrukning
Ångan når värmeväxlaren antingen överhettad eller med olika grad av fuktighet, men för att energiöverföringen ska vara effektiv bör ångan vara 100 % torrmättad. Dessutom kan fuktig ånga leda till en ökad risk för vattenslag och slitage på infrastrukturen.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hausers instrumentering gör det möjligt att mäta fuktig och torr ånga direkt, och därmed få hjälp att säkerställa de bästa förhållandena för effektiv värmeväxlarfunktion. Vår multivariabla flödesmätare för vortexmätningProwirl F 200 gör det t.o.m. möjligt att kompensera ångan med hjälp av mätning av tryck, temperatur och torrhet samt utgående massa, energi, och ångkvalitet.
- Ta del av instrumentering som uppfyller industristandarderna ((IAPWS-IF97/ASME)
- Lita på era ångmätningar
- Optimera ångkonsumtionen
Fördelar
Oavsett om ni behöver support för ett enskilt instrument eller ett funktionstjänstavtal som innefattar en kombination av produkter, programvara och lösningar, kan ni lita på oss. Vi strävar efter säker, effektiv och tillgänglig ånga, och vi förstår era dagliga utmaningar inom energi- och hjälpsystemshantering. Vår grundare hade som princip att ”betjäna först, tjäna pengar sedan”, och det har format vårt företag ända sedan dess.
Viktiga fakta
5 till 15 %
är de beräknade besparingarna som kan genereras med energihanteringslösningar
Viktiga fakta
20 000
euro sparas varje år med ekonomiserenheter, vilket motsvarar en årlig bränslekostnad på en miljon euro.
Viktiga fakta
2 %
är den typiska förbättringen av pannans effektivitet för varje 10 °C (50 °F) ökning av matarvattnets temperatur med hjälp av ekonomiserenheter.
Hur vi kan hjälpa till
Endress+Hauser kombinerar djupgående kunskap inom energi- och hjälpsystemshantering med ett brett sortiment av instrumentering, servicetjänster och lösningar för att uppnå effektiv och säker ånghantering. Oavsett om det gäller att säkerställa kvaliteten och försörjningen av matarvatten (vilket är avgörande för pannans effektivitet och livslängd), fastställa mätresultatens noggrannhet, eller identifiera och kvantifiera förluster i ångsystemet, hjälper vi er att sänka drift- och underhållskostnaderna.
- Dra nytta av ledande kvalitet, tillförlitlighet och direktåtkomst till våra interna experter och vårt branschkunnande
- Få stöd på plats med underhållsoptimering för de utmaningar ni möter till vardags
- Uppfyll standarder för miljöskydd, energihantering samt standarder för ångpannor och rör