Mätning av LNG-sammansättning för baslast-custody transfer
Hög noggrannhet och lågt underhållsbehov för tillförlitliga baslasttransaktioner
Tillförlitlig analys av den kondenserade naturgasens sammansättning kan vara en utmaning vid baslast-custody transfer. Traditionella gaskromatografi-/evaporatorsystem ger inte alltid exakta mätningar under kryogena förhållanden. Eftersom sådana system transporterar förångad gas till analysatorn, kräver kostsamt evaporatorunderhåll och provförbehandling har gaskromatografi/evaporatorer högre driftkostnader. Endress+Hausers ramananalysatorsystem löser dessa problem.
I stort sett underhållsfritt
med noggrannhet som motsvarar högpresterande gaskromatografi/evaporator
Våra ramananalysatorsystem ger exakta sammansättningsmätningar av kondenserad naturgas i vätskefasen utan att kräva lika mycket underhåll som traditionella gaskromatografi-/evaporatorsystem. Utnyttja fördelarna med ett kompakt analysatoravtryck i kombination med enkel installation, utan förbrukningsmaterial och provförbehandling. Genom att undvika behovet av att underhålla en evaporator med vakuumisolerade rör kan ramantekniken ge lika exakta resultat till lägre sammanlagda driftkostnader.
Få exakta mätningar av den kondenserade naturgasens (LNG) sammansättning och energiinnehåll vid viktiga mätpunkter för baslast-custody transfer utan kostsam evaporatorinstallation och dyrt underhåll.
Säker, välbeprövad LNG-mätteknik – verifierad av GERG
Minskat koldioxidavtryck – eliminera utsläpp från provavluftning och gasfackling orsakade av förångning
Mätning av hela LNG-överföringen – immun mot variationer i LNG-flöde, tryck och temperatur
Lägre driftkostnader – förenklat underhåll med okomplicerad årlig verifiering – invändig automatisk kalibrering; inga rörliga delar eller isolerade överföringar att underhålla
Inget förbrukningsmaterial som kalibrerings- och bärgaser
Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for the reliable chemical composition measurement in LNG custody transfer applications.
Endress+Hausers ramananalysatorsystem tillhandahåller de snabba och exakta precisionsmätningar av LNG-sammansättning som krävs för baslastöverföringar. Vår långa erfarenhet inom processautomation gör att vi kan erbjuda våra kunder de färdiga...
Endress+Hausers ramananalysatorsystem tillhandahåller de snabba och exakta precisionsmätningar av LNG-sammansättning som krävs för baslastöverföringar. Vår långa erfarenhet inom processautomation gör att vi kan erbjuda våra kunder de färdiga installationer och heltäckande lösningar som bäst lämpar sig för att förbättra anläggningens processer.
Raman method for custody transfer measurements of LNG
Vitbok (WP)
Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for reliable chemical composition in LNG custody transfer applications.
Mätskidd för lastning och lossning inom olje- och gasindustrin
Mätskidd för lastning och lossning inom olje- och gasindustrin
Upptäck Endress+Hausers lösningar för olje- och gasindustrin för noggranna och säkra custody transfer-applikationer vid lastning/utlastning av lastbilar och godsvagnar med flytande petroleum-produkter.
Tank gauging-system för olje- och gasindustrin
Tank gauging-system för olje- och gasindustrin
Upptäck hur Endress+Hausers tank gauging-lösningar kan förbättra custody transfer-processer och förvaring av bulkolja och gas i din anläggning.
Last- och avlastningssystem för oljetankrar
Last- och avlastningssystem för oljetankrar
Få reda på hur Endress+Hausers lösningar ökar genomströmningen och förbättrar lossningen av vätskor från fartyg inom olje- och gasindustrin.
Bunkringssystem med massflödesmätare för marina bränslen
Bunkringssystem med massflödesmätare för marina bränslen
Enorma mängder bunkerolja pumpas varje dag in i fartygs bränsletankar. Även mycket små mätavvikelser orsakar därför underskott i kassan. Vår lösning ger transparens.
Tillförlitlig övervakning av spillvatten inom olje- och gasindustrin
Tillförlitlig övervakning av spillvatten inom olje- och gasindustrin
Upptäck övervakningslösningar för oljigt spillvatten och oljigt dagvatten som hjälper ditt raffinaderi att hålla sig inom de föreskrivna utsläppsgränserna och samtidigt sänker driftkostnaden.
Analyssystem för ånga och vatten inom olje- och gasindustrin
Analyssystem för ånga och vatten inom olje- och gasindustrin
Hur upprätthålls vattenkvaliteten i din anläggnings ånggenereringsprocesser? Upptäck vårt smarta, tillförlitliga analyssystem för ånga och vatten (SWAS).
Vattenövervakning för teknisk försörjning vid olje- och gasproduktion
Vattenövervakning för teknisk försörjning vid olje- och gasproduktion
Effektiv och enkel övervakning av vattenkvaliteten som uppfyller föreskrifterna för olje- och gasprocesser med Endress+Hausers färdiga lösningar.
LNG-tank gauging i världsklass för olje- och gasindustrin
LNG-tank gauging i världsklass för olje- och gasindustrin
Tank gauging och driftsäkerhet för lagerhantering av kondenserad naturgas
Insamling och överföring av data vid olje- och gasterminaler
Insamling och överföring av data vid olje- och gasterminaler
Förbättrad lagertransparens och logistik vid olje- och gasterminaler
Coriolis-masterkalibrerare för oljeindustrin
Coriolis-masterkalibrerare för oljeindustrin
Läs om hur våra nyckelfärdiga masterkalibrerare gör det möjligt att kontrollera flödesmätare enkelt, snabbt och tillförlitligt. Få maximal noggrannhet samtidigt som du uppfyller alla föreskrifter och minimerar driftskostnaderna.
Fuktanalysator för glykoldehydrering till naturgas
Fuktanalysator för glykoldehydrering till naturgas
Se hur de snabba, tillförlitliga mätningarna från vår TDLAS H2O-analysator förbättrar din anläggnings gasuttorkningsprocesser, bidrar till att säkerställa specificerad kvalitetsnivå och ge ökad genomströmning, säkerhet och effektivitet.
H2S-analysator för avsyrning av naturgas
H2S-analysator för avsyrning av naturgas
Upptäck hur Endress+Hausers analysatorlösningar för vätesulfid och koldioxid höjer effektiviteten, drar ner kostnaderna och ger långsiktig driftstabilitet i avsyrningsprocesser inom olje- och gasindustrin.
Detektering av H2O i naturgasledningar
Detektering av H2O i naturgasledningar
Läs mer om hur Endress+Hausers lösningar för TDLAS-fuktmätning bidrar till att optimera genomströmningen i naturgasledningar samtidigt som de ger maximal säkerhet och drifttid.
Detection of H2S in natural gas pipelines
Detection of H2S in natural gas pipelines
Discover how Endress+Hauser’s TDLAS H2S analyzers help to boost the safety of your natural gas pipeline network by preventing corrosion and minimizing explosion risk.
H2O-avkänning i torkare med molekylsikt
H2O-avkänning i torkare med molekylsikt
Få reda på hur din LNG- och NGL-anläggning kan öka effektiviteten och dra ner på kostnaderna med Endress+Hausers TDLAS-mätlösning för H2O-avkänning i torkare med molekylsikt.
Övervakning av reningsvatten från fartygsgastvättare
Övervakning av reningsvatten från fartygsgastvättare
Behöver du eller dina kunder övervaka kvaliteten på reningsvattnet i ett marint avgasreningssystem? Upptäck våra robusta och regelverksenliga vattenövervakningssystem för gastvättare.
Mätning av LNG-sammansättning vid tankuttag
Mätning av LNG-sammansättning vid tankuttag
Upptäck hur sammansättningsmätning av kondenserad naturgas med Endress+Hausers ramananalysatorsystem kan optimera kondenseringsprocessen och förbättra säkerheten.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .