Om Coriolis-massflödesmätare
Coriolis-mätprincipen används i många olika industrigrenar, som läkemedelsindustrin, kemikalieindustrin, den petrokemiska industrin, olje- och gasindustrin, livsmedelsindustrin, samt – lika viktigt – i custody transfer-applikationer. Coriolis-flödesmätare kan mäta nästan alla vätskor: rengöringsmedel, lösningsmedel, drivmedel, råolja, vegetabiliska oljor, animaliska fetter, latex, silikonolja, alkohol, fruktlösningar, tandkräm, vinäger, ketchup, majonnäs, gaser eller flytande gaser.
Samtidig mätning av massflöde, densitet och temperatur ger helt nya perspektiv för processtyrning, kvalitetssäkring och anläggningssäkerhet. Ytterligare viktiga typvärden kan beräknas från de primärt uppmätta variablerna:
- Volymflöde
- Fastämneshalt i en vätska
- Koncentrationen i flerfasvätskor
- Speciella densitetsvärden som referensdensitet, °Brix, °Baumé, °API, °Balling, °Plato etc.
Mätprincipen för Coriolis flödesmätare
Alla Coriolis-flödesmätare har ett eller flera mätrör som oscillerar med hjälp av en magnetspole. Så fort vätskan börjar flöda igenom mätröret, ökar denna oscillation med ytterligare svängningar på grund av vätskans tröghet. Två sensorer detekterar förändringen i rörets oscillation som en ”fasskillnad”. Den här skillnaden ger ett direkt mått på massflödet.
Dessutom kan vätskedensiteten fastställas genom mätrörens svängningsfrekvens. Mätrörens temperatur registreras också för att kompensera för termisk påverkan. Processtemperaturen som härleds från detta är tillgänglig som en ytterligare utsignal.
Fördelar
- Universell mätprincip för vätskor och gaser
- Mätning med flera variabler – samtidig mätning av massflöde, densitet, temperatur och viskositet
- Hög mätnoggrannhet: vanligtvis ±0,1 % av mätområdet, alternativt: ±0,05 % av mätområdet (PremiumCal)
- En mätprincip som är oberoende av de fysiska vätskeegenskaperna och flödesprofilen
- Inga inlopps-/utloppskörningar behövs
- Single-use capacitive foam detection Liquicap FTZ61
- Proline Teqwave MW 300 – Total solids meter
- Picomag elektromagnetisk flödesmätare
- Proline Promag W 10 electromagnetic flowmeter
- Proline Promass F 300 Coriolis flowmeter
- Proline Promass U 500 Coriolis flowmeter
- Proline Prosonic Flow P 500 ultrasonic clamp-on flowmeter
- Proline Prosonic Flow W 400 ultrasonic clamp-on flowmeter
- Proline Prowirl F 200 Vortexmätare
- Proline t-mass I 300 thermal mass flowmeter
- Smart instrumentering med Heartbeat Technology
- Proline Promag – helt enkelt smart och mer därtill
- Fördelar med clamp-on-flödesmätare i industriprocesser
- Specialutformad bunkringslösning för kondenserad naturgas
- Bunkringssystem med massflödesmätare för marina bränslen
- Coriolis-masterkalibrerare för oljeindustrin
- Smarta lösningar för vattennät
- Endress+Hauser Flow
- Technical Information of Proline Promag W 400
- Technical Information of Proline Prowirl F 200
- Technical Information of Proline Promass F 300
- Technical Information of Proline Promag P 300
- Technical Information of Proline Promag H 300
- Technical Information of Proline Promag W 10
- Operating Instructions Picomag IO-Link