Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Beröringsfri temperaturmätning på ett nytt sätt!

För krävande tillämpningar där det vanligtvis behövs en temperaturgivare med dykficka i stångmaterial är den beröringsfria temperaturgivaren iTHERM SurfaceLine TM611 ett utmärkt alternativ.

Beröringsfri temperaturarmatur för industrirör

Alternativet för tuffa processförhållanden.

  • Överlägsen noggrannhet och svarstid – jämförbar med invasiv temperaturmätning!
  • Processtemperaturmätning utan risk för läckage och avbrott i flödet.
  • Faktisk mätning! Ingen elektronisk kompensering, inga beräkningar.
  • Optimerad värmeledningsförmåga: termiskt kopplingselement med avancerad geometri för utmärkt värmeöverföring.
  • Minimerat värmeöverföringsmotstånd: för optimal noggrannhet och svarstid.
Beröringsfri temperaturgivare för krävande tillämpningar ©Endress+Hauser

För krävande tillämpningar i alla branscher

  • Höga flödeshastigheter
  • Höga processtryck
  • Högviskösa medier
  • Korrosiva medier
  • Abrasion
  • Rörrensning
  • Små rördiametrar
Beröringsfri temperaturgivare för energiövervakning ©Endress+Hauser

För energi- och säkerhetsövervakning

  • Nyetableringsprojekt
  • Efterföljande installation
  • Tillfälliga mätningar
  • Ytterligare mätningar
  • Flexibel positionering på olika punkter på ett rör...
  • ...eller på olika rör i en anläggning

Produkten i korthet

Få överlägsen noggrannhet, högre säkerhet och betydande tids- och kostnadsbesparingar med iTHERM SurfaceLine TM611. Upptäck dess mångsidighet i olika tunga industrier och läs mer om hur den kan hjälpa er att övervinna utmaningar i er tillämpning.

Välbeprövad i praktiken

Research engineer, TU Ilmenau

Our study shows that the response time of the Endress+Hauser TM611 is better than many invasive thermometers with straight thermowells, and has fewer measurement errors at shallow immersion depths.

Marc Schalles
Research engineer, TU Ilmenau
Andreas Kohrs

It could hardly be easier to determine the ΔT of a heat exchanger without making any changes to the pipework. Direct comparison measurements show a deviation of ±1°C, which is sufficient for us.

Andreas Kohrs
I&C Planning, Sasol Germany GmbH

FAQ – vanliga frågor

Kontakta oss

Har du fler frågor? Vill du prova produkten själv?
Kontakta oss för support eller om du har frågor. Vi är säkra på att iTHERM SurfaceLine TM611 kommer att övertyga dig när du testar den i praktiken. 

Slutnoter

Mer information