Förberedda och standardiserade enheter för flerpunktstemperaturprofilering för olje- och gasindustrin, kemisk industri, livsmedelsindustrin samt petrokemisk industri
Low invasive bendable TC temperature profiling solution for petrochemical and chemical applications
Flerpunktstemperaturgivare
Vår produktsökningsfunktion hjälper dig att hitta passande mätenheter, programvara och systemkomponenter utifrån olika produktegenskaper. Applicator guidar dig genom produktvalet utifrån olika applikationsparametrar.
Flerpunktsarmaturer med RTD och termoelementsensorer ger möjlighet till tillförlitlig temperaturmätning och säker drift i viktiga applikationer, som låg- till högtrycksprocessreaktorer samt förvaringstankar. Våra standardiserade och designade produkter har formgivits enligt kundspecifikationer och erbjuder detaljerade temperaturprofiler för optimerad processtyrning, förbättrad anläggningstillgänglighet, effektivitet och säkerhet. Materialval, maskindesign, värmebehandling och konstruktionsteknik ligger i framkant vad det gäller produktoptimering.
Sortimentbeskrivning
3D-anpassade, flexibla sensorer (med eller utan dykfickor) – MultiSens Flex
Linjär sensoruppsättning (med dykficka) – MultiSens Linear
Linjär sensoruppsättning (på lina eller i en kanal) – MultiSens Bundle
Spetskompetens inom instrumentering, tjänster och projektstöd
Tillförlitliga flerpunktsensorer för övervakning av kärltemperatur
Flerpunktstemperaturarmaturer för kolvätebearbetning
Diagnostikmöjligheter
iTHERM MultiSens Flex, Linear och Bundle flerpunktstemperaturarmaturer finns tillgängliga med en unik och innovativ diagnostikkammare som erbjuder extra säkerhet och viktig information för att aktivera förebyggande underhåll. Den finns tillgänglig i två designkonfigurationer: standard eller avancerad.
Förutom att begränsa potentiellt och farligt läckage, är diagnostikkammare utrustade för att erbjuda viktig, extra processdata som kan användas för att analysera läckage och planera motåtgärder i god tid, eller förebyggande underhåll och livscykelaktiviteter. En flexibel design med utbytbara delar för konfigurering med eller utan dykfickor ökar underhållsflexibiliteten och minskar risken för driftstopp.
Fördelar
Mätsystem utformade för den enskilda applikationen
Platt eller tredimensionell temperaturprofilsmätning för reaktorer eller kärl
Design och materialval för höga processtemperaturer och tryck samt korrosionsmedier
Mätning och registrering av en temperaturprofil för styrning av processen i reaktorn eller lagringsförhållanden i tankar och silos
Kortast möjliga svarstid tack vare den senaste sensortekniken
Lätt att konfigurera och globalt tillgänglig
Täckning av alla viktiga applikationer inom olje- och gasindustrin, kemiindustrin, livsmedelsindustrin samt den petrokemiska industrin
Ökad säkerhet tack vare en diagnostisk kammare som kan innesluta processen i händelse av läckage genom de primära tätningarna
Nedladdningsbara filer
Utforska ytterligare resurser
Temperature Profiling
Engineered solutions for the Oil & Gas, Petrochemical Industries
En ytterst tillförlitlig temperaturkabelsond för olja och gas och petrokemiska applikationer utformad för att minska underhållsintervaller och risken för olägliga driftstopp på grund av sensorfel.
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .