Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
  • Historik

Flerpunktstemperaturgivare

Förberedda och standardiserade enheter för flerpunktstemperaturprofilering för olje- och gasindustrin, kemisk industri, livsmedelsindustrin samt petrokemisk industri

Flerpunktstemperatursensorer för alla typer av industrier
6 Produkter
Filter X icon

Visar6 av 6 produkter

Flerpunktstemperaturgivare

Vår produktsökningsfunktion hjälper dig att hitta passande mätenheter, programvara och systemkomponenter utifrån olika produktegenskaper. Applicator guidar dig genom produktvalet utifrån olika applikationsparametrar.

Om flerpunktstemperaturgivare

Flerpunktsarmaturer med RTD och termoelementsensorer ger möjlighet till tillförlitlig temperaturmätning och säker drift i viktiga applikationer, som låg- till högtrycksprocessreaktorer samt förvaringstankar. Våra standardiserade och designade produkter har formgivits enligt kundspecifikationer och erbjuder detaljerade temperaturprofiler för optimerad processtyrning, förbättrad anläggningstillgänglighet, effektivitet och säkerhet. Materialval, maskindesign, värmebehandling och konstruktionsteknik ligger i framkant vad det gäller produktoptimering.

Sortimentbeskrivning

  • 3D-anpassade, flexibla sensorer (med eller utan dykfickor) – MultiSens Flex
  • Linjär sensoruppsättning (med dykficka) – MultiSens Linear
  • Linjär sensoruppsättning (på lina eller i en kanal) – MultiSens Bundle
  • Minimalt invasiva sensorer – MultiSens Slim
  • Med eller utan temperaturtransmitter
  • Med eller utan diagnostikkammare
  • Med RTD eller TC-sensorer, inklusive iTHERM ProfileSens-teknologi

Diagnostikmöjligheter

iTHERM MultiSens Flex, Linear och Bundle flerpunktstemperaturarmaturer finns tillgängliga med en unik och innovativ diagnostikkammare som erbjuder extra säkerhet och viktig information för att aktivera förebyggande underhåll. Den finns tillgänglig i två designkonfigurationer: standard eller avancerad.

Förutom att begränsa potentiellt och farligt läckage, är diagnostikkammare utrustade för att erbjuda viktig, extra processdata som kan användas för att analysera läckage och planera motåtgärder i god tid, eller förebyggande underhåll och livscykelaktiviteter. En flexibel design med utbytbara delar för konfigurering med eller utan dykfickor ökar underhållsflexibiliteten och minskar risken för driftstopp.

Fördelar

  • Mätsystem utformade för den enskilda applikationen
  • Platt eller tredimensionell temperaturprofilsmätning för reaktorer eller kärl
  • Design och materialval för höga processtemperaturer och tryck samt korrosionsmedier
  • Mätning och registrering av en temperaturprofil för styrning av processen i reaktorn eller lagringsförhållanden i tankar och silos
  • Kortast möjliga svarstid tack vare den senaste sensortekniken
  • Lätt att konfigurera och globalt tillgänglig
  • Täckning av alla viktiga applikationer inom olje- och gasindustrin, kemiindustrin, livsmedelsindustrin samt den petrokemiska industrin
  • Ökad säkerhet tack vare en diagnostisk kammare som kan innesluta processen i händelse av läckage genom de primära tätningarna

Nedladdningsbara filer

Utforska ytterligare resurser

document icon
Temperature Profiling
Engineered solutions for the Oil & Gas, Petrochemical Industries
download icon Ladda ner