Minska förbrukningen och reducera risker samtidigt som du maximerar avkastningen.
Våra senaste innovationer för den kemiska industrin säkerställer att anläggningen fungerar effektivt med innovativ mätteknik samtidigt som alla säkerhetsföreskrifter uppfylls. Vårt uppdrag är att hjälpa dig optimera resursförbrukningen och maximera verkningsgraden. Det här nya erbjudandet kännetecknas av funktioner för självdiagnostik, anslutningsteknik och safety by design (säkerhet genom design).
Trycktransmitter
Smart trycktransmitter med Ethernet-APL
Den här transmittern hör till den nya Cerabar-generationen. Transmittern är robust och kan styras externt via en app på en mobil enhet med en säker Bluetooth-anslutning. Programvaran är utformad för att förenkla hanteringen – intuitiva guider tar användaren genom installation, proof-tester och verifiering av enheten. Heartbeat Technology erbjuder verifierings- och övervakningsfunktioner för att detektera oönskade avvikelser, t.ex. förändringar i mätkretsens egenskaper.
Med Heartbeat Technology är det möjligt att verifiera enhetens status under tiden processen körs
Smidig indikering av enhetens status – displayen byter färg från grön till röd när diagnosmeddelanden dyker upp
Noggrannhet: upp till +/-0,025 % PROFINET med Ethernet-APL
Minska systematiska fel – felfri SIL-driftsättning och instrumentstyrd proof-testing
Flödesmätare med Ethernet-APL ger bättre effektivitet, tillförlitlighet och säkerhet i kemiska produktionsprocesser genom att tillhandahålla snabb, tillförlitlig och standardiserad kommunikation av kritiska flödesdata.
Webbserver som ger enkel fjärråtkomst för parameterinställning och felsökning
Modern och avancerad systemintegrering via FDI-paket
Kontinuerlig diagnostik, verifiering och övervakning via Heartbeat Technology
Touch-aktiverade, moderna och avancerade människa-maskin-gränssnitt i webbserver och enhetshanterare
Guidad parameterinställning för enkel användning
Enhetsdrivrutin för cyklisk kommunikation (t.ex. GSD for PROFINET) lagrad i enheten
Icke-invasiv flödesmätning som alltid ger exakta resultat, även under utmanande förhållanden – nu även för tillämpningar med höga temperaturer eller mätning av flytande kolväten
Är du osäker på vilket instrument du ska välja för just din applikation och mätpunkt? Vårt Applicator-verktyg gör det enkelt att välja rätt produkt för varje bransch. Prova det!
Icke-invasiv flödesmätning som alltid ger exakta resultat, även under utmanande förhållanden – nu även för tillämpningar med höga temperaturer eller mätning av flytande kolväten
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .