Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Bild av Proline Prosonic Flow clamp-on för basapplikationer

Utanpåliggande flödesmätare för basapplikationer

Förstavalet för tillförlitlig, flexibel och underhållsfri clamp-on-flödesmätning

Endress+Hausers ultraljudsflödesmätare hjälper dig att lösa de potentiella problemen i din applikation – med clamp-on-teknikens alla vanliga fördelar. Prosonic Flow W 400 och Prosonic Flow P 500 tillhandahåller ytterligare funktioner som ger mervärde för dina mätuppgifter. Fortsätt att läsa för mer information.

Fördelar

  • Mesta möjliga flexibilitet – FlowDC reducerar raksträckorna till bara 2 x DN och möjliggör användning på begränsade ytor samt i närheten av omedelbara flödesstörningars

  • Tillförlitlig mätning – clamp-on-sensorer möjliggör mätning oberoende av till exempel tryck och densitet eller andra processförhållanden; de kan användas även för krävande vätskor och passar till en rad olika rörmaterial

  • Långsiktigt stabil drift – underhållsfria kopplingar möjliggör stabil signalkvalitet, och tack vare Heartbeat Technology kan enhetsverifiering utföras utan några avbrott i processen

Kortast möjliga raksträcka

Bild av Prosonic Flow vid kort raksträcka ©Endress+Hauser

Den unika FlowDC-funktionen gör det möjligt att minska raksträckorna före och efter mätpunkten från det vanliga minimivärdet 15 x DN till endast 2 x DN. FlowDC säkerställer konsekventa, exakta mätresultat. Clamp-on-sensorerna kan även installeras nära rörböjar, förlängningsrör och reduktionsrör. Detta ger mesta möjliga flexibilitet vid planeringen av processanläggningens utförande.

Högsta möjliga mätoberoende

Eftersom de clamp-on-sensorerna installeras på utsidan av röret kan de användas på rör av metall, plast, glasfiberarmerad plast och kompositmaterial. Mättekniken kan implementeras för en rad olika vätskor – oavsett tryck, densitet, konduktivitet och viskositet. För att säkerställa optimal signalkvalitet för olika förhållanden, rördimensioner, vätskor och rörmaterial finns ultraljudssensorerna med olika frekvenser.

Optimerad processanalys

Heartbeat Technology för diagnostik, verifiering och övervakning samlar in sensordata och processdata för ökad anläggningstillgänglighet. Informationen gör det möjligt att dra slutsatser om eventuella förändringar i processerna och vilka åtgärder som behöver utföras. Detta leder i sin tur till minskad ansträngning vid verifiering och skapar förutsättningar för att optimera planeringen av underhållsåtgärder. Till exempel känner Heartbeat-övervakningen av beläggning, luftinblandning och och fasta substanser i vätskan.

Installationskvalitet i korthet

Bild av installationsstatus ©Endress+Hauser

För att kvaliteten på installationen ska kunna kontrolleras efter montering har vårt clamp-on-mätsystem en funktion för att hämta enhetsstatus. Signalstyrka, signal-brusförhållande och ljudhastighet visas så att monteringspositionen vid behov kan optimeras. Utifrån dessa värden visas installationsstatus som:

  • ”God” (ingen optimering krävs)

  • ”Acceptabel” (ok mätresultat, optimera om möjligt)

  • ”Bristfällig” (optimering krävs)

Den perfekta kombinationen

Flexibiliteten och funktionerna ovan gör våra clamp-on-produkter oerhört användbara i en rad olika mätapplikationer och branscher. Det finns flera fördelar, framför allt för processer som inte kan avbrytas. Några exempel är övervakning av kylvatten, dricksvatten och processvatten, detektering av läckor och som ersättning för defekta flödesmätare.

Applikationsexempel: Turbinoptimering

För att kunna mäta och optimera turbinernas effektivitet i vattenkraftverk krävs exakt balans för flödet. Utmaningar: nominella diametrar på upp till DN 4000 (160"), flöden på 80 m3/s och högre liksom behovet av utanpåliggande mätning. Clamp-on-produkterna med FlowDC tillhandahåller kostnadseffektiva och underhållsfria mätlösningar för stora nominella diametrar och höga flöden, vilket gör dem till perfekta val för den här sortens applikationer.

Hur FlowDC-funktionen förkortar raksträckorna

Enkel applikation av FlowDC i praktiken

Bild av FlowDC-funktion för kort inloppssträcka ©Endress+Hauser

FlowDC-funktion för kortast möjliga inloppssträcka

Bild av installationsstatus ©Endress+Hauser

Kontrollera installationskvaliteten efter montering

Bild av installation i vattenkraftverk

Applikationsexempel: installation i vattenkraftverk för turbinoptimering

Ladda ner

    • Broschyr
    Cover picture of e-brochure IN01311D

    e-brochure – Flexible, reliable, zero maintenance

    • Broschyr

    The ultrasonic clamp-on portfolio with manifold strengths for noninvasive flow measurement

  • Enkla produkter

  • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • High-end produkter

  • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Specialprodukter

  • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental urvalet

Möt dina grundläggande mätbehov

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean urvalet

Hantera dina kärnprocesser med enkelhet

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended urvalet

Optimera dina processer med innovativa teknologier

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert urvalet

Hantera dina mest utmanande applikationer

Tekniska egenskaper
Enkelhet

Varierande