Utanpåliggande flödesmätare för basapplikationer
Förstavalet för tillförlitlig, flexibel och underhållsfri clamp-on-flödesmätning
Endress+Hausers ultraljudsflödesmätare hjälper dig att lösa de potentiella problemen i din applikation – med clamp-on-teknikens alla vanliga fördelar. Prosonic Flow W 400 och Prosonic Flow P 500 tillhandahåller ytterligare funktioner som ger mervärde för dina mätuppgifter. Fortsätt att läsa för mer information.
Fördelar
Mesta möjliga flexibilitet – FlowDC reducerar raksträckorna till bara 2 x DN och möjliggör användning på begränsade ytor samt i närheten av omedelbara flödesstörningars
Tillförlitlig mätning – clamp-on-sensorer möjliggör mätning oberoende av till exempel tryck och densitet eller andra processförhållanden; de kan användas även för krävande vätskor och passar till en rad olika rörmaterial
Långsiktigt stabil drift – underhållsfria kopplingar möjliggör stabil signalkvalitet, och tack vare Heartbeat Technology kan enhetsverifiering utföras utan några avbrott i processen
Kortast möjliga raksträcka
![Bild av Prosonic Flow vid kort raksträcka](/__image/a/9822498/k/984fb91a50840ea342b11b34db5f25752fd023cb/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/EHFL-Utilities-Reinach_9p5b-FlowDC_Installation-MEKR359.jpg)
Den unika FlowDC-funktionen gör det möjligt att minska raksträckorna före och efter mätpunkten från det vanliga minimivärdet 15 x DN till endast 2 x DN. FlowDC säkerställer konsekventa, exakta mätresultat. Clamp-on-sensorerna kan även installeras nära rörböjar, förlängningsrör och reduktionsrör. Detta ger mesta möjliga flexibilitet vid planeringen av processanläggningens utförande.
Högsta möjliga mätoberoende
Eftersom de clamp-on-sensorerna installeras på utsidan av röret kan de användas på rör av metall, plast, glasfiberarmerad plast och kompositmaterial. Mättekniken kan implementeras för en rad olika vätskor – oavsett tryck, densitet, konduktivitet och viskositet. För att säkerställa optimal signalkvalitet för olika förhållanden, rördimensioner, vätskor och rörmaterial finns ultraljudssensorerna med olika frekvenser.
Optimerad processanalys
Heartbeat Technology för diagnostik, verifiering och övervakning samlar in sensordata och processdata för ökad anläggningstillgänglighet. Informationen gör det möjligt att dra slutsatser om eventuella förändringar i processerna och vilka åtgärder som behöver utföras. Detta leder i sin tur till minskad ansträngning vid verifiering och skapar förutsättningar för att optimera planeringen av underhållsåtgärder. Till exempel känner Heartbeat-övervakningen av beläggning, luftinblandning och och fasta substanser i vätskan.
Installationskvalitet i korthet
![Bild av installationsstatus](/__image/a/9822501/k/c6146ef65f029aa2f5f0ffdebc9f2a0599725e17/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/EHFL-Utilities-Reinach_9p5b-FlowDC_Installation-MEKR316.jpg)
För att kvaliteten på installationen ska kunna kontrolleras efter montering har vårt clamp-on-mätsystem en funktion för att hämta enhetsstatus. Signalstyrka, signal-brusförhållande och ljudhastighet visas så att monteringspositionen vid behov kan optimeras. Utifrån dessa värden visas installationsstatus som:
”God” (ingen optimering krävs)
”Acceptabel” (ok mätresultat, optimera om möjligt)
”Bristfällig” (optimering krävs)
Den perfekta kombinationen
Flexibiliteten och funktionerna ovan gör våra clamp-on-produkter oerhört användbara i en rad olika mätapplikationer och branscher. Det finns flera fördelar, framför allt för processer som inte kan avbrytas. Några exempel är övervakning av kylvatten, dricksvatten och processvatten, detektering av läckor och som ersättning för defekta flödesmätare.
Applikationsexempel: Turbinoptimering
För att kunna mäta och optimera turbinernas effektivitet i vattenkraftverk krävs exakt balans för flödet. Utmaningar: nominella diametrar på upp till DN 4000 (160"), flöden på 80 m3/s och högre liksom behovet av utanpåliggande mätning. Clamp-on-produkterna med FlowDC tillhandahåller kostnadseffektiva och underhållsfria mätlösningar för stora nominella diametrar och höga flöden, vilket gör dem till perfekta val för den här sortens applikationer.
Ladda ner
-
-
Broschyr
e-brochure – Flexible, reliable, zero maintenance
The ultrasonic clamp-on portfolio with manifold strengths for noninvasive flow measurement
Filstorlek:
Filnamn:
-
-
Standardprodukter
- Pålitliga, robusta och lätta att underhålla
Tekniska egenskaper
Enkelhet
-
Specialprodukter
- Designade för krävande applikationer
Tekniska egenskaper
Enkelhet
Varierande
FLEX urvalet | Tekniska egenskaper | Enkelhet |
---|---|---|
Fundamental urvalet Möt dina grundläggande mätbehov |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean urvalet Hantera dina kärnprocesser med enkelhet |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended urvalet Optimera dina processer med innovativa teknologier |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert urvalet Hantera dina mest utmanande applikationer |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
Varierande |