Minska arbetet och kostnaderna samtidigt som effektiviteten förbättras med hjälp av digitala lösningar
Övervakning och analys av vatten och avlopp kräver kontinuerlig, exakt mätning av såväl kvantitativa som kvalitativa parametrar. Smart instrumentering i kombination med digitala lösningar skapar nya sätt att möta industrins utmaningar. Fjärråtkomst till anläggnings-, process- och mätdata skapar förutsättningar för att spara pengar och samtidigt öka effektiviteten. Övervakning och analys av samma data ger dessutom möjlighet att implementera förutseende åtgärdsplaner.
More than 90%
of the data from the field remains unused. Source: Endress+Hauser analysis
Hur vi kan hjälpa till
Smart vattenförvaltning gör vattenreningen effektivare och säkrare för konsumenterna med hjälp av kontinuerlig datainsamling, varningar och åtgärder som förhindrar att problem uppstår. Endress+Hausers branschkunskap och stora produktsortiment hjälper dig att optimera anläggningens processer och prestanda. Smarta sensorer och digitala lösningar ger stöd för
detektion, mätning och registrering av data
kommunikation och interaktion mellan olika system
situationsövervakning med snabb respons och felsökning
skydd av system, enheter och data vid cyberattacker
Applications
Samla in och läs av fältdata
Beroende på anläggningens storlek har de flesta moderna vatten- och reningsverk någonstans mellan 50 och 1000 mätpunkter för mätning och styrning av olika processer. I dag kan instrumenten som används förutom faktiska mätvärden även tillhandahålla information om andra viktiga parametrar.
Vår fackkunskap inom branschen
Det första steget är att få inblick i vilka fältinstallationer som finns, och efter det kan data göras tillgängliga för insamling. Endress+Hausers approach går ut på att hjälpa dig att ta reda på vilka enheter som finns installerade i din anläggning, och vilka funktioner de har.
Med vår app Operations ser du hela din Endress+Hauser-basinstallation – var du än befinner dig, när du än behöver det. Skanna bara QR-koden eller skriv in enhetens serienummer. Du hittar enkelt informationen du letar efter.
Det finns enorma mängder data ute på fältet i olika system. Du vill ha tillgång till datan för att kunna omvandla den till värdefull information.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser erbjuder smart instrumentering med standardstöd för digitala scenarier. För annan instumentering har vi även ett konkurrenskraftigt sortiment med lösningar för att ansluta alla slags sensorer till vårt ekosystem.
Nu när du har tillgång till data från fältet, vad kan du göra med den? Hur omvandlas datan till värdefull information?
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser hjälper dig att få inblick i hur dina fältinstrument fungerar genom att fjärrövervaka instrumentens skick och prestanda med hjälp av direktlarm, varningar och meddelanden, och genom att omvandla informationen till användbara data.
Djupgående instrumentanalyser för processoptimering och tillståndsövervakning tack vare Heartbeat Technology
Smart vattenförvaltning och digital omvandling medför risker. Användningen av smarta sensorer, appar och molnbaserade program är bara några exempel. Det är av högsta vikt att dina system, anläggningar och data är säkra.
Vår fackkunskap inom branschen
För att säkerställa tillgänglighet och dataskydd samtidigt som interna och externa risker hålls på en miniminivå krävs en samarbetspartner med kunskap på området. Som ditt företags samarbetspartner erbjuder Endress+Hauser vägledning och digitaliseringshjälp.
Se till att din anläggning är skyddad och förbättra cybersäkerheten med Endress+Hausers välbeprövade kompetens, certifierad i enlighet med standarder som IEC 62443-4-1, ISO 27001, ISO 27017. Läs mer om vår cybersäkerhetscertifiering.
Detektera och mät på plats, överför informationen och dra nytta av den.
Fördelar
Endress+Hauser har nästan 70 års erfarenhet av vattenindustrins särskilda utmaningar. Vatten- och avloppskunder världen över förlitar sig på vår kompetens, våra medarbetare och vårt specialiserade utbud av produkter, tjänster och lösningar. Genom att kombinera erfarenhet och kompetens kan vi hjälpa dig att optimera processerna i alla system där sensorer läser av värdefull information.
BWT supplies complete skids for ultra-pure water treatment along with online documentation for the components installed in the skid. Netilion sends the necessary files to the BWT portal.
With Netilion Network Insights, Oberzent's water masters now see all relevant data points of their water system on a cloud-based dashboard without having to drive to the plants.
Vatten, dryck, mejeriprodukter, kemikalier och läkemedel måste analyseras varje dag. Välj den enhet från vår omfattande produktportfölj som passar bäst för era processbehov.
Flödesmätning
Flödesmätning
Vatten, naturgas, ånga, mineralolja och kemikalier är några av de vätskor som måste mätas dag ut och dag in. Välj den flödesmätare som är bäst lämpad för dina processbehov.
Nivåmätning
Nivåmätning
Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial
Tryckmätning
Tryckmätning
Kraftfulla instrument för processtryck, differenstryck, nivå och flöde.
Programvarulösningar
Programvarulösningar
Utöver all nödvändig mät- och systemteknologi erbjuder vi lämplig programvara för alla industrier som gör att er verksamhet kan drivas med sin fulla potential.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmätning
Temperaturmätning
Temperaturgivare och transmittrar för processindustrin
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .