Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Instrumentering för en säker och tillförlitlig process för infångning av koldioxid 

Fånga upp koldioxidutsläpp samtidigt som du eftermonterar avancerad processinstrumentering i befintliga anläggningar

Kraftverk sett uppifrån
Inledning

Innovativ process för infångning av koldioxid baserad på kemisk absorption

CCUS är avgörande för att reducera industriers koldioxidavtryck genom att fånga in koldioxidutsläpp från kraftverk och fabriker som förlitar sig på fossila bränslen. Enheter för infångning av koldioxid kan eftermonteras på befintliga kraftstationer, industriella fabriker och centrala hubbar. Detta minskar antalet driftstopp och maximerar de positiva resultaten inom svårbekämpade branscher som cement-, stål- och kemikalieindustrin, samt i raffinaderier. Utforska vår avancerade mätteknik för att övervinna utmaningar med infångning av koldioxid och nå era hållbarhetsmål.

Optisk analys

Optimera din process för infångning av koldioxid med optisk analys

Kemisk absorption baserad på aminlösningar är den ledande tekniken för infångning av koldioxid. Utmaningar i denna process inkluderar aminförlust, degradering och energieffektivitet, vilket resulterar i minskad lönsamhet. Endress+Hausers Raman-analysatorer möjliggör realtidsövervakning av kvaliteten på den lösning som ska fånga in koldioxid och erbjuder följande fördelar:

  • Ersätter krångliga analyser offline
  • Förutser de totala koncentrationerna av koldioxid och amin i föränderliga processförhållanden
  • Övervakar varierande lösningskvalitet och degradering för att reducera svinn
  • Minimerar driftstopp vid koldioxidinfångning
Nivåmätning

Förhindra att återkokaren överbelastas med exakt nivåmätning

En vanlig processenhet består av kontaktor- (absorption) och regenerationskolonner (destillation). Att bibehålla en effektiv nivåreglering i dessa kolonner är avgörande för stabil drift. Det är jätteviktigt att bibehålla en jämn nivå och ett stadigt, rikligt aminflöde för att förhindra att återkokaren överbelastas. Guidad radar-teknik erbjuder noggrann nivåmätning för att uppnå:

  • Tillförlitlig mätning även vid förändrade produkt- och processförhållanden
  • Underhållsfri drift: inga rörliga delar
  • Enkel driftsättning och diagnostik med HistoROM-datahantering
  • Multi-Echo-spårning med utvärdering
Temperaturmätning

Skydda aminlösningens kvalitet och värmeväxlarens effektivitet med temperaturreglering

Att bibehålla en exakt temperatur är avgörande i den aminlösningsbaserade koldioxidinfångningsprocessen. Temperaturskillnader bortom de specificerade gränserna mellan rökgasen och aminflödet som går in i kontaktorkolumnen kan resultera i gaskondensering, skumbildning och svinn. Dessutom behövs tillförlitlig övervakning av temperaturen längs värmeväxlarens väggar för att detektera föroreningar och öka tillförlitligheten. Temperaturmätning i regenereringskolumnen säkerställer att aminlösningen bibehåller kvaliteten och förhindrar amindegradering. Vår instrumentering säkerställer:

  • En flexibel konstruktion med kopplingshuvuden av standardmodell enligt DIN-standarder
  • Ultrasnabb svarstid tack vare speciell dykfickespets
  • iTHERM StrongSens: oöverträffad vibrationstålighet (> 60 g) för bästa anläggningssäkerhet
  • iTHERM QuickSens: snabbaste svarstider (t90s: 1,5 s) för optimal processtyrning
  • Mycket exakt ytmätning
Vätskeanalys

Öka effektiviteten i dina processer genom att säkerställa vattenkvaliteten

Optimal koldioxidinfångning kräver exakt pH-reglering i aminskrubbning för att säkerställa maximal koldioxidabsorption. Kvaliteten på det vatten som används för att göra en aminlösning är avgörande för effektiv drift. Avjoniserat eller destillerat vatten förhindrar problem med skumbildning, korrosion och igensättning, vilket säkerställer underhållsfri drift. Vår Memosens-baserade analysator erbjuder följande fördelar:

  • Induktiv koppling av kabelsensor och kabel för energi- och dataöverföring i krävande miljöer
  • Memosens digitala teknik för alla relevanta sensor- och processdata
  • Förbättrad sensorkonstruktion vad gäller referensstörningar
  • Speciell elektrolytgel för maximal kemisk resistens
Flödesmätning

Säkerställer noggrann aminflödesmätning

Flödesmätning i infångningsprocessen är nödvändigt för övervakning och reglering av processeffektiviteten. För hög cirkulation kan resultera i ökad bränsleförbrukning, överskridande av återkokarens kapacitet och aminförluster. Flödesmätningsteknik med flera variabler ger:  

  • Ökad säkerhet i anläggningen och ökad dataintegritet tack vare Heartbeat Technology
  • Förstklassig diagnostik – framtagen enligt IEC 61508
  • Mätning med flera variabler – mass- och volymflöde, densitet, temperatur, medförd gasdetektering
  • Kompakt installation – inga krav på inlopps-/utloppssträcka

Planerar du ett projekt? Diskutera dina utmaningar med vår expert

Endress+Hausers lokala branschexperter är redo att hjälpa dig.

Slutnoter

Relaterade lösningar

Läs mer om infångning av koldioxid