Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Optimera säkerheten och effektiviteten vid framställning av blå vätgas

Avancerad instrumenteringen för reformering och koldioxidinfångningsprocesser

Tekniska experter framför ett raffinaderi
Inledning

Processinstrumentering för ångreformering av metan och koldioxidinfångning

SMR med koldioxidinfångning är särskilt utmanande för den instrumentering som används. Extrema förhållanden kräver specialiserade material som Hastelloy eller Inconel, liksom skyddande beläggningar för sensorer. Exakt mätning av flöden i flera faser är avgörande. Känsliga gasanalysatorer behövs för att detektera föroreningar och se till att processen förblir effektiv och säker. Om man ska integrera data från många olika instrument krävs ett robust distribuerat styrsystem, möjligtvis med hjälp av molnbaserade lösningar.

Parametrar

Fokusera på nyckelprocessparametrar

Övervaka reformeringsanläggningens tryck på ett säkert sätt

Att övervaka trycket i reformeringsanläggningen är avgörande för att bibehålla systemets integritet och förhindra läckor eller sprickor.

Bibehåll ångpannans verkningsgrad

Att hålla en tillräckligt hög vattennivå i ångpannor och kondensorer är avgörande för effektiv ånggenerering.

Mät temperaturen i reformeringsanläggningen på ett tillförlitligt sätt

Robusta och kostnadseffektiva sensorer för högtemperaturmätning i reformeringsanläggningens rörledningar ger effektivitet och hög tillförlitlighet.

Sammansättningsmätning för inkommande naturgas och syntesgas

Tillförlitlig gasanalys möjliggör flerkomponentsmätning för att öka reformeringsanläggningens effektivitet.

Tryckmätning

Säkerställ säkerheten i reformeringsanläggningen med Endress+Hausers trycktransmittrar

Differenstrycktransmittrar är viktiga komponenter för övervakning av tryckfall längs katalysatorbäddar, filter och reglerventiler. Dessa hjälper till att identifiera blockeringar eller föroreningar. PMD75B erbjuder:

  • Exakt och tillförlitlig mätning även inom snäva tryckområden
  • Tidsbesparingar eftersom enheterna är enkla att använda och knappt kräver någon utbildning
  • Utökade underhållsintervall
Nivåmätning

Stabil nivåmätning med guidad radar

Nivåenheter med guidad radar (GWR) är att föredra för nivåmätning i ångbehållaren och andra kärl med höga temperaturer och högt tryck. GWR erbjuder hög noggrannhet och påverkas inte av förändrade processförhållanden.

  • Tillförlitlig mätning även vid förändrade produkt- och processförhållanden
  • Högsta tillförlitlighet tack vare ny Multi-Echo-spårning med utvärdering
  • Sömlös integrering i styr- och Asset Management-system samt intuitivt, menystyrt driftkoncept (på plats eller via styrsystemet)
  • Världens enklaste proof test för SIL och WHG sparar tid och pengar
Temperaturmätning

Mångsidig temperaturmätning i reformeringsanläggningen

Termoelement imponerar i miljöer med höga temperaturer och finns i många olika varianter (K, N, S osv.), var och en med specifika temperaturområden och specifik miljökompatibilitet. Detta gör att man kan vara flexibel vid valet av termoelement för olika delar av SMR-processen. Vår temperaturgivare TC15 ger:

  • Hög grad av flexibilitet tack vare en modulkonstruktion med kopplingshuvuden av standardmodell enligt DIN EN 50446 och kundspecifika instickslängder
  • Hög grad av insatskompatibilitet och konstruktion enligt DIN 43772
  • Förlängningshals som skyddar huvudtransmittern från överhettning
  • Snabb svarstid med reducerad/avsmalnande spets
Gasanalys

Öka effektiviteten i reformeringsanläggningen med tillförlitliga Raman-gasanalysatorer

Ramanspektroskopi möjliggör kontinuerlig övervakning i realtid av gasens sammansättning i reformeringsanläggningen. Detta gör att man snabbt kan justera processen, vilket optimerar effektiviteten och reducerar energiförbrukningen. Vår gasanalysator Rxn5 erbjuder:

  • Simultan identifiering och kvantifiering av flera gassorter (t.ex., H2, CO, CO2, CH4) i en enda mätning
  • Omfattande analys som ger värdefulla insikter om reaktionskinetiken och processeffektiviteten
  • Teknik som inte stör reaktionsprocessen

Planerar du ett projekt? Diskutera dina utmaningar med vår expert.

Våra lokala Endress+Hauser-experter är redo att hjälpa dig från början till slut.

Slutnoter

Relaterade lösningar

Upptäck varför vi är rätt partner för hållbar och effektiv vätgasframställning.