Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Instrumentering för hållbar och effektiv ammoniakframställning

Optimera dina processer samtidigt som du skyddar personalen, anläggningen och miljön

Anläggning för ammoniakframställning kvällstid
Inledning

Processinstrumentering för ammoniakframställning

Processinstrumenteringen är avgörande för att säkerställa säker framställning av grön ammoniak. Genom att tillhandahålla exakta realtidsdata för kritiska parametrar går det att hantera vissa utmaningar, såsom överhettning, övertryck, föroreningar eller läckor på rätt sätt.

Parametrar

Fokusera på nyckelprocessparametrar

Förhindra överhettning

Identifiera hotspots i reaktorn och möjliggör exakt temperaturreglering genom att förlita dig på säker och tillförlitlig temperaturmätning.

Minska övertrycket

Övervaka trycknivåer på ett tillförlitligt sätt för att förhindra farliga tryckstegringar eller explosioner.

Detektera syrgas på ett tillförlitligt sätt

Använd dämpningsteknik (QF) för att identifiera syrgas i ammoniakflödet, vilket utgör en säkerhetsrisk.

Säkerställ tillförlitlig sammansättningsmätning

Övervakning av gasens sammansättning hjälper till att förbättra hela anläggningens prestanda och effektivitet. Genom att använda Ramanspektroskopi säkerställer du tillförlitliga och kvantitativa mätningar av kemikaliesammansättningar.

Temperaturmätning

Temperaturmätning med flera mätpunkter för ökat skydd mot överhettning

Flera termoelement placeras strategiskt längs katalysatorbädden för att detektera onormala temperaturtoppar eller gradienter. Temperaturgivaren iTHERM med flera mätpunkter har flera fördelar, som t.ex.:

  • 3D-sensordistribuering med oändligt antal layouter för önskad processövervakningskonfiguration
  • Hög grad av anpassning tack vare en modulär produktdesign för enklare installation, processintegrering och underhåll
  • Uppfyller kraven för olika skyddstyper för användning på ställen med explosiv atmosfär för enkel processintegrering
Tryckmätning

Säkerställ säker tryckmätning

Reaktorn är främsta fokus för övertrycksskydd i och med den exotermiska reaktionen och potentialen för okontrollerade förhållanden. Den smarta trycktransmittern Cerabar PMP71B kan hjälpa till att förhindra övertryck i hjärtat av Haber-Bosch-processen.

  • En robust konstruktion och verifierings- och övervakningsfunktioner med Heartbeat Technology detekterar oönskade avvikelser
  • Minska systematiska fel tack vare felfri SIL-driftsättning och instrumentstyrd proof-testing
  • Trådlös styrning av enheten i processområdet med SmartBlue-appen
Optisk analys

Förlita dig på Endress+Hausers syrgasanalysator för att bibehålla effektiviteten i katalysatorn

Syrgas kan vara riktigt problematiskt när det gäller katalysatorförgiftning. Även spår av syrgas kan orsaka oåterkalleliga skador. Med en syrgasanalysator som OXY5500 går det att övervaka föroreningar i matargas noggrant. Systemet erbjuder:

  • Dämpningsteknik (QF) för tillförlitlig optisk mätning med snabba svarstider
  • Utmärkt stabilitet över tid och enkel drift
  • Liten optisk sensor utan membran eller kemikalier som behöver fyllas på
Optisk analys

Gör ammoniakframställningen lönsam genom att använda Ramanspektroskopi

Den mest kritiska mätningen är förhållandet mellan väte och kväve mellan syntesreaktorn och kompressorn i återvinningsflödet. Genom att bibehålla korrekt förhållande kan man säkerställa att maximal mängd ammoniak genereras vid varje passering. Vår analysator Raman Rxn5 erbjuder:

  • En robust, kompakt konstruktion med minimala driftkrav, ingen provtransport och inga förbrukningsartiklar
  • Integrerad mätning för ökad säkerhet för operatören samt snabba svarstider
  • Upp till fyra kanaler tillgängliga och fiberoptiklängder på upp till 150 m

Planerar du ett projekt? Diskutera dina utmaningar med vår expert.

Våra lokala Endress+Hauser-experter är redo att hjälpa dig från början till slut.

Slutnoter

Relaterade berättelser

Upptäck varför vi är rätt partner för hållbar ammoniakframställning.