Förbättra säkerheten och effektiviteten i väteinblandningsprocesserna
Instrumentering med bästa passform för exakt sammansättning och flödesmätning
Inledning
Processinstrumentering för väteblandning
Att säkerställa en exakt och stabil proportion mellan väte och naturgas vid inblandning är avgörande för nedströmsapplikationer. Detta kräver exakt och tillförlitlig flödesmätning av båda gaserna, såväl som realtidsövervakning av sammansättningen efter inblandning genom online-analysatorer.
Parametrar
Fokusera på nyckelprocessparametrar
Mät väteflödet exakt
Väte har en låg densitet och viskositet jämfört med naturgas vilket gör det svårt att mäta exakt med traditionella flödesmätare. Detta kräver specialiserade flödesmätare som en Coriolismätare.
Säkerställande av exakta proportioner mellan väte och naturgas i en inblandningsenhet är avgörande för säkerhet, effektivitet och regelefterlevnad. Ramantekniken erbjuder en mycket exakt och tillförlitlig lösning för realtidsövervakning av sammansättningen vid inblandning.
Få tillgång till exakt inblandning med Endress+Hausers Coriolis-flödesmätare
Uppnå steglös integrering av väte i naturgasnätet genom oöverträffad noggrannhet, stabilitet och styrning över väteflödesmätningen. Promass Q 300 erbjuder:
Multivariabla mätningar i gasströmmar, inklusive massflöde, densitet, temperatur och korrigerat volymflöde
Mätområde som är bäst i klassen för väteflödesmätningar, globalt accepterad custody transfer-godkännande
Högsta processäkerhet tack vare motståndskraften mot fluktuerande och svåra omgivningar
Innovative specialist for challenging applications with a compact, easily accessible transmitter
Gasanalys
Säkerställ exakta proportioner vid inblandning med Ramanteknik
Ramanspektroskopi levererar makalös precision i fastställande av slutgiltiga mixkvoter, mäter tillförlitligt den kompletta sammansättningen av gasen, inklusive många vanligt förekommande naturgaskomponenter. Vår Rxn5-analysatorer säkerställer:
Optiska analysatorer för gassammansättning med flera kanaler för redundansmätning eller distribuerade mätningar
Bättre operatörssäkerhet och svarstider med en extern givare för realtidsövervakning
Integrerad mätning för att undvika utsläpp förknippade med extraktiva gasmätningar
Turn-key process Raman analyzer for quantitative chemical composition measurements
Kundcase
Upptäck kundernas framgångsberättelser
Quality & Compliance
Hydrogen blending for natural gas-fired turbines
Long Ridge Energy power plant is successfully showcasing the viability of clean hydrogen in the global Power & Energy industry.
Framgångsrik historia
High plant availability in hydrogen production
Messer produces hydrogen in a steam reformer. The facility has a large number of protection and safety devices where pressure values play an important role.
Framgångsrik historia
Measuring hydrogen quality in real time
Enapter uses optical analytical measurement technology from Endress+Hauser to determine the purity of hydrogen produced. Find out more!
Planerar du ett projekt? Diskutera dina utmaningar med vår expert
Våra lokala Endress+Hauser-experter är redo att hjälpa dig från början till slut.
Upptäck varför vi är rätt samarbetspartner för hållbar och effektiv vätgasframställning, transporter och lagring
Vätgas – ett viktigt energislag för utfasning av kol
Vätgas är en lovande lösning för lägre koldioxidutsläpp och dess infrastruktur utvecklas snabbt. Läs om hur Endress+Hauser kan hjälpa till att uppnå hållbarhet och säkerställa regelefterlevnad.
I diskussionen om vätgasens potential att minska utsläpp lyfts ofta gröna alternativ fram, men framställning baserad på fossila bränslen dominerar fortfarande. Läs mer om vad som gör alternativa framställningsmetoder centrala.
Även om det finns åtskilliga metoder för väteproduktion och nya är under utveckling, behöver vi noga se över olika utmaningar som finns för att göra framställningen så effektiv som möjligt. Läs mer!
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .