Vätelagring är avgörande för att främja väte- och bränslecellsteknologin. Detta gäller stationär och flyttbar kraftförsörjning och transporteringsapplikationer. Trots vätets höga energiinnehåll i massa, gör dess låga densitet i omgivningstemperaturen att det blir nödvändigt med innovativa och energiintensiva lagringsmetoder, som t.ex. högtryckstankar, kryogena vätsketankar, samt adsorption eller absorption i fasta substanser. Processinstrumentering spelar en avgörande roll i vätelagringssystemen och möjliggör realtidsövervakning, kontroll och säkerhet.
Parametrar
Fokusera på nyckelparametrar
Exakta nivåmätningar av flytande väte
Flytande väte avdunstar ständigt och skapar förångningsförlust inuti lagringstanken. Dessutom utgör densitetsvariationer som orsakas av temperatur och tryck avsevärda utmaningar för nivåmätningsenheten som används, och kan ge ej tillförlitliga mätvärden eller ge upphov till skador.
Säkerställ vätekvaliteten på ett tillförlitligt sätt
Vätekvaliteten har en avgörande effekt för en säker vätelagring eftersom föroreningar leder till reducerat energiinnehåll, medan spårfukt kan orsaka skador eller korrosioner, speciellt i kryogena miljöer.
Hög noggrannhet i nivåmätningar av flytande väte med Endress+Hauser tankmätare
Kryogena miljöer, förångningsförlust och ångtryck gör noggrann nivåmätning till en utmanande uppgift. För att säkerställa säker drift av vätetanken och noggrann mätning av vätelagret är tillförlitliga nivåmätare och oberoende larmande nivåvakter mot överfyllning avgörande. Proservo NMS81 kan erbjuda:
Högsta möjliga tillförlitlighet med en noggrannhet på upp till ± 0,4 mm (± 0,02")
Överlägsen korrosionsbeständighet och hög noggrannhet utan påverkan av DC-värden eller förångningsförlust
Maskinvara och programvara utvecklade enligt IEC 61508 upp till SIL3 för hög säkerhetsnivå
High precision servo measurement for liquid level, interface and density
Optisk analys
Förlita dig på TDLAS gasanalysator för noggrann fastställning av spårfukt
Väte kan satureras av fukt under tiden det lagras under jord. För säker lagring och övrig användning är mätning av spårfukt och föroreningar avgörande. Vår J22 TDLAS gasanalysator kan tillförlitligt detektera spårfukt i ppm-intervall och erbjuder:
Hög noggrannhet och integrerad diagnostik och verifiering med Heartbeat Technology
Mycket snabba svarstider för identifiering av orenheter i processen
Robust konstruktion för enkel installation, driftsättning och reparation
Exceptionally reliable for measuring trace gas components
Fallstudier
Upptäck kundernas framgångsberättelser
Framgångsrik historia
Measuring hydrogen quality in real time
Enapter uses optical analytical measurement technology from Endress+Hauser to determine the purity of hydrogen produced. Find out more!
Framgångsrik historia
A revolution in energy from waste
Wildfire Energy relies on measurement technology and support from Endress+Hauser to ensure efficient hydrogen and syngas production from biomass and residual waste.
Planerar du ett projekt? Diskutera dina utmaningar med vår expert.
Våra lokala Endress+Hauser-experter är redo att hjälpa dig från början till slut.
Upptäck vilken potential vätgas har när det gäller att minska koldioxidutsläpp som en avgörande råvara i kraftverks- och energisektorn. Ta reda på hur Endress+Hauser kan hjälpa er på vägen till nettonollutsläpp.
Vätgas – ett viktigt energislag för utfasning av kol
Vätgas är en lovande lösning för lägre koldioxidutsläpp och dess infrastruktur utvecklas snabbt. Läs om hur Endress+Hauser kan hjälpa till att uppnå hållbarhet och säkerställa regelefterlevnad.
Upptäck hur övergången till grön vätgas bidrar till en hållbar framtid och få reda på mer om olika metoder för vätgasframställning och miljömässiga överväganden.
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .