Nivåmätning med radar med top-bottom-monterad Micropilot-sensor passar perfekt för applikationer i alla branscher. Trådlös radar med enkel driftsättning och problemfri drift sparar tid och pengar. För användning i många olika applikationer, oavsett om det är i enkla förvaringstankar, i korrosiva eller aggressiva medier eller tank gauging-applikationer som kräver hög noggrannhet. Se hela utbudet av Micropilot-enheter för radarapplikationer. Klicka på knappen nedan.
Nivåmätning med radar är en säker lösning även under extrema processförhållanden (tryck, temperatur) och ångor. Micropilot kan även användas i hygieniska applikationer för trådlös nivåmätning. Micropilot finns i versioner för olika branscher som vatten/avloppsvatten, livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin eller processindustrin. Det finns även olika antennversioner för alla olika sorters radarapplikationer.
Radarmätning: mätprincip
Micropilot fungerar tillsammans med högfrekventa radarpulser som skickas ut från en antenn och reflekteras från mediets yta på grund av en ändring i dk-värdet (relativ dielektricitet). Löptiden för den reflekterade radarpulsen står i direkt proportion till avståndet som pulsen har färdats. Om formen på tanken är känd kan nivån beräknas utifrån denna variabel.
Fördelar
Trådlös, underhållsfri mätning
Påverkas inte av egenskaper hos mediet som densitet och konduktivitet. I bulkmaterial påverkas den inte heller av brus från fyllningen eller av damm
Fritt justerbart mätområde
För höga temperaturer upp till +450 °C/+842 °F
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .