Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
OUSAF46 UV-absorptionsgivare med två våglängder

UV-absorptionsgivare
OUSAF46

Givare för inline-produktkvantifiering vid två specifika UV-våglängder

OUSAF46
Please Wait (spinning wheel)
Laddar pris
Pris ej tillgängligt för tillfället
Price on request
Aktiverar pris
pris: ange information
Filtrera mät-/applikationsuppgift
Mät-/applikationsuppgift

Konfigurera för att ladda ner denna produkts CAD-ritningar

  • Mätprincip

    UV absorbance

  • Application

    Measurement of protein concentrations, chromatography monitoring, filtration monitoring, concentration measurement of organic compounds, detection of aromates

  • Characteristic

    Sensor for installation in the pipe with separate flow assembly OUA260

  • Measuring range

    0 to 2.5 AU
    0 to 50 OD (depending on optical pathlength)

  • Design

    "

  • Material

    Sensor housing: stainless steel 316

  • Process temperature

    0 to 90 °C (32 to 194 °F) continuous
    Max. 130 °C (266 °F) for 2 hours

  • Process pressure

    Max. 100 bar (1450 psi) absolute, depending on the material, pipe size and process connection of the flow assembly

  • Ex certification

    ATEX, FM

  • Ingress protection

    IP65 (NEMA4)

  • Additional certifications

    FDA