Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Bild av Proline Prosonic Flow P 500 för höga temperaturer

Utanpåliggande flödesmätare för komplexa applikationer

Förstavalet för tillförlitlig, flexibel och underhållsfri clamp-on-flödesmätning även under krävande förhållanden

Är mätpunkten belägen i ett explosionsfarligt område? Krävs en extra hög säkerhetsnivå (SIL) eller är processtemperaturen över 170 °C? Extra krävande applikationer kräver extra robust instrumentering. Prosonic Flow P 500 är utformad för att klara långsiktig underhållsfri drift – även under svåra förhållanden. Den har inte bara alla våra clamp-on-flödesmätares vanliga standardfunktioner utan även en rad specialfunktioner för komplexa applikationer:

Fördelar

  • Tillförlitliga mätresultat – välbeprövade sensorer i kombination med ett underhållsfritt monteringssystem för långsiktigt stabila signaler, även i applikationer med höga temperaturer upp till 550 °C

  • Jämförbar flödesinformation för flytande kolväten – petroleumpaket som tillval för beräkning av standardvolym och identifiering av olika produkter i rörledning

  • Hög säkerhetsstandard – Prosonic Flow P 500 är utformad i enlighet med kraven på funktionssäkerhet i IEC 61508 och är internationellt godkänd för användning i explosionsfarliga områden

Tillförlitlig drift även vid höga temperaturer

För applikationer med temperaturer över 170 °C kan Prosonic Flow P 500 levereras med högtemperatursensorer (tillval) som tillförlitligt mäter upp till 550 °C. Sensorernas direktkoppling till mätröret och den mycket kompakta kopplingsytan ger extremt robust mätning och kan även isoleras helt.

Applikationer med höga temperaturer

Bild av clamp-on-sensorer för höga temperaturer ©Endress+Hauser

Tack vare högtemperatursensorerna kan tillförlitliga mätresultat uppnås för en rad olika applikationer med till exempel råolja, FCC och HCS kracking, liksom i anläggningar för atmosfärisk destillation och vakuumdestillation i olje- och gasindustrin. För kemisk industri: separatorer, destillation och exoterma processer. Inom kraft- och energisektorn kan sensorerna användas för högtemperatursapplikationer (CSP) som exempelvis smält salt och HTF-vätska eller för rör med kylvatten.

Enkel information om flytande kolväten

Petroleumpaketet (PAP) för Prosonic Flow P 500 möjliggör beräkningar av flytande kolvätens standardvolymer för jämförbar flödesinformation. I detta syfte väljs lämplig vätska ut i PAP och en extra temperaturmätning genomförs. På så sätt kan materialflöden balanseras och läckor detekteras. En annan stor fördel är att PAP identifierar olika flytande kolväten i rörledningar med flera produkter.

Höga säkerhetskrav

SIL-logotyp hos Endress+Hauser ©Endress+Hauser

I flera applikationer är säkerheten den absolut viktigaste faktorn. Prosonic Flow P 500 uppfyller de strängaste säkerhetsstandarderna och utformades i enlighet med kraven på funktionssäkerhet i IEC 61508 (SIL). Flödesmätaren har även internationella godkännanden för användning i explosionsfarliga områden (ATEX, IECEx, FM/CSA, EAC, UK Ex, INMETRO, NEPSI, JPN) och kan användas i säkerhetsrelaterade applikationer direkt efter installation.

Den perfekta kombinationen

De många funktionerna och godkännandena gör Prosonic Flow P 500 till ett perfekt val för särskilt krävande applikationer som till exempel mätning av flytande kolväten inom oljeindustrin. I kombination med sensorerna för höga temperaturer ger clamp-on-flödesmätaren dessutom tillförlitliga och exakta mätvärden för applikationer med värmeöverföringsolja samt vid batchtillverkning i den kemiska industrin.

Applikationsexempel: Batchreaktorer

För optimala processer vid batchtillverkning i kemisk industri måste doseringen av en rad olika kemikalier, varav vissa har hög viskositet, övervakas noggrant. Här är Prosonic Flow P 500 i kombination med sensorer för höga temperaturer upp till 550 °C och godkännanden för explosionsfarliga områden den perfekta lösningen. Sensorerna är monterade på utsidan av röret och kan, tack vare FlowDC, användas även med begränsade raksträckor före och efter mätpunkt på ner till 2 x DN.

Tillförlitlig drift även vid höga temperaturer

SIL-logotyp hos Endress+Hauser ©Endress+Hauser

mer om funktionssäkerhet

Bild av clamp-on-sensorer för höga temperaturer ©Endress+Hauser

Clamp-on-sensorer för höga temperaturer

Bild av clamp-on-sensorer på ett isolerat rör ©Endress+Hauser

Clamp-on-sensorer på ett isolerat rör

Bild av Prosonic Flow P 500 med sensorer för höga temperaturer i ett raffinaderi ©Endress+Hauser

Prosonic Flow P 500 med sensorer för höga temperaturer i ett raffinaderi

Bild av driftsättning av Prosonic Flow P 500 ©Endress+Hauser

Driftsättning av Prosonic Flow P 500

Ladda ner

    • Broschyr
    Cover picture of e-brochure IN01311D

    e-brochure – Flexible, reliable, zero maintenance

    • Broschyr

    The ultrasonic clamp-on portfolio with manifold strengths for noninvasive flow measurement