Utanpåliggande flödesmätare för komplexa applikationer
Förstavalet för tillförlitlig, flexibel och underhållsfri clamp-on-flödesmätning även under krävande förhållanden
Är mätpunkten belägen i ett explosionsfarligt område? Krävs en extra hög säkerhetsnivå (SIL) eller är processtemperaturen över 170 °C? Extra krävande applikationer kräver extra robust instrumentering. Prosonic Flow P 500 är utformad för att klara långsiktig underhållsfri drift – även under svåra förhållanden. Den har inte bara alla våra clamp-on-flödesmätares vanliga standardfunktioner utan även en rad specialfunktioner för komplexa applikationer:
Fördelar
Tillförlitliga mätresultat – välbeprövade sensorer i kombination med ett underhållsfritt monteringssystem för långsiktigt stabila signaler, även i applikationer med höga temperaturer upp till 550 °C
Jämförbar flödesinformation för flytande kolväten – petroleumpaket som tillval för beräkning av standardvolym och identifiering av olika produkter i rörledning
Hög säkerhetsstandard – Prosonic Flow P 500 är utformad i enlighet med kraven på funktionssäkerhet i IEC 61508 och är internationellt godkänd för användning i explosionsfarliga områden
Tillförlitlig drift även vid höga temperaturer
För applikationer med temperaturer över 170 °C kan Prosonic Flow P 500 levereras med högtemperatursensorer (tillval) som tillförlitligt mäter upp till 550 °C. Sensorernas direktkoppling till mätröret och den mycket kompakta kopplingsytan ger extremt robust mätning och kan även isoleras helt.
Applikationer med höga temperaturer
![Bild av clamp-on-sensorer för höga temperaturer](/__image/a/9822493/k/5c0704cec031452af791b61c34c5ab0a75543796/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/EHFL-Photoshooting-Prosonic_Flow_P500_HT-Sensorparts-MEKR-0062-2.jpg)
Tack vare högtemperatursensorerna kan tillförlitliga mätresultat uppnås för en rad olika applikationer med till exempel råolja, FCC och HCS kracking, liksom i anläggningar för atmosfärisk destillation och vakuumdestillation i olje- och gasindustrin. För kemisk industri: separatorer, destillation och exoterma processer. Inom kraft- och energisektorn kan sensorerna användas för högtemperatursapplikationer (CSP) som exempelvis smält salt och HTF-vätska eller för rör med kylvatten.
Enkel information om flytande kolväten
Petroleumpaketet (PAP) för Prosonic Flow P 500 möjliggör beräkningar av flytande kolvätens standardvolymer för jämförbar flödesinformation. I detta syfte väljs lämplig vätska ut i PAP och en extra temperaturmätning genomförs. På så sätt kan materialflöden balanseras och läckor detekteras. En annan stor fördel är att PAP identifierar olika flytande kolväten i rörledningar med flera produkter.
Höga säkerhetskrav
![SIL-logotyp hos Endress+Hauser](/__image/a/9822953/k/2848307bd63183b7894d9fab8b353a8952efa364/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/SIL_Logo.jpg)
I flera applikationer är säkerheten den absolut viktigaste faktorn. Prosonic Flow P 500 uppfyller de strängaste säkerhetsstandarderna och utformades i enlighet med kraven på funktionssäkerhet i IEC 61508 (SIL). Flödesmätaren har även internationella godkännanden för användning i explosionsfarliga områden (ATEX, IECEx, FM/CSA, EAC, UK Ex, INMETRO, NEPSI, JPN) och kan användas i säkerhetsrelaterade applikationer direkt efter installation.
Den perfekta kombinationen
De många funktionerna och godkännandena gör Prosonic Flow P 500 till ett perfekt val för särskilt krävande applikationer som till exempel mätning av flytande kolväten inom oljeindustrin. I kombination med sensorerna för höga temperaturer ger clamp-on-flödesmätaren dessutom tillförlitliga och exakta mätvärden för applikationer med värmeöverföringsolja samt vid batchtillverkning i den kemiska industrin.
Applikationsexempel: Batchreaktorer
För optimala processer vid batchtillverkning i kemisk industri måste doseringen av en rad olika kemikalier, varav vissa har hög viskositet, övervakas noggrant. Här är Prosonic Flow P 500 i kombination med sensorer för höga temperaturer upp till 550 °C och godkännanden för explosionsfarliga områden den perfekta lösningen. Sensorerna är monterade på utsidan av röret och kan, tack vare FlowDC, användas även med begränsade raksträckor före och efter mätpunkt på ner till 2 x DN.
Ladda ner
-
-
Broschyr
e-brochure – Flexible, reliable, zero maintenance
The ultrasonic clamp-on portfolio with manifold strengths for noninvasive flow measurement
Filstorlek:
Filnamn:
-