Optimera säkerheten och effektiviteten vid framställning av blå vätgas
Avancerad instrumenteringen för reformering och koldioxidinfångningsprocesser
Inledning
Processinstrumentering för ångreformering av metan och koldioxidinfångning
SMR med koldioxidinfångning är särskilt utmanande för den instrumentering som används. Extrema förhållanden kräver specialiserade material som Hastelloy eller Inconel, liksom skyddande beläggningar för sensorer. Exakt mätning av flöden i flera faser är avgörande. Känsliga gasanalysatorer behövs för att detektera föroreningar och se till att processen förblir effektiv och säker. Om man ska integrera data från många olika instrument krävs ett robust distribuerat styrsystem, möjligtvis med hjälp av molnbaserade lösningar.
Parametrar
Fokusera på nyckelprocessparametrar
Övervaka reformeringsanläggningens tryck på ett säkert sätt
Att övervaka trycket i reformeringsanläggningen är avgörande för att bibehålla systemets integritet och förhindra läckor eller sprickor.
Säkerställ säkerheten i reformeringsanläggningen med Endress+Hausers trycktransmittrar
Differenstrycktransmittrar är viktiga komponenter för övervakning av tryckfall längs katalysatorbäddar, filter och reglerventiler. Dessa hjälper till att identifiera blockeringar eller föroreningar. PMD75B erbjuder:
Exakt och tillförlitlig mätning även inom snäva tryckområden
Tidsbesparingar eftersom enheterna är enkla att använda och knappt kräver någon utbildning
Nivåenheter med guidad radar (GWR) är att föredra för nivåmätning i ångbehållaren och andra kärl med höga temperaturer och högt tryck. GWR erbjuder hög noggrannhet och påverkas inte av förändrade processförhållanden.
Tillförlitlig mätning även vid förändrade produkt- och processförhållanden
Högsta tillförlitlighet tack vare ny Multi-Echo-spårning med utvärdering
Sömlös integrering i styr- och Asset Management-system samt intuitivt, menystyrt driftkoncept (på plats eller via styrsystemet)
Världens enklaste proof test för SIL och WHG sparar tid och pengar
Mångsidig temperaturmätning i reformeringsanläggningen
Termoelement imponerar i miljöer med höga temperaturer och finns i många olika varianter (K, N, S osv.), var och en med specifika temperaturområden och specifik miljökompatibilitet. Detta gör att man kan vara flexibel vid valet av termoelement för olika delar av SMR-processen. Vår temperaturgivare TC15 ger:
Hög grad av flexibilitet tack vare en modulkonstruktion med kopplingshuvuden av standardmodell enligt DIN EN 50446 och kundspecifika instickslängder
Hög grad av insatskompatibilitet och konstruktion enligt DIN 43772
Förlängningshals som skyddar huvudtransmittern från överhettning
Öka effektiviteten i reformeringsanläggningen med tillförlitliga Raman-gasanalysatorer
Ramanspektroskopi möjliggör kontinuerlig övervakning i realtid av gasens sammansättning i reformeringsanläggningen. Detta gör att man snabbt kan justera processen, vilket optimerar effektiviteten och reducerar energiförbrukningen. Vår gasanalysator Rxn5 erbjuder:
Simultan identifiering och kvantifiering av flera gassorter (t.ex., H2, CO, CO2, CH4) i en enda mätning
Omfattande analys som ger värdefulla insikter om reaktionskinetiken och processeffektiviteten
Upptäck varför vi är rätt partner för hållbar och effektiv vätgasframställning.
Vätgas – ett viktigt energislag för utfasning av kol
Vätgas är en lovande lösning för lägre koldioxidutsläpp och dess infrastruktur utvecklas snabbt. Läs om hur Endress+Hauser kan hjälpa till att uppnå hållbarhet och säkerställa regelefterlevnad.
Även om det finns åtskilliga metoder för väteproduktion och nya är under utveckling, behöver vi noga se över olika utmaningar som finns för att göra framställningen så effektiv som möjligt. Läs mer!
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .