Instrumentering för säker och effektiv vätekompression och transport
Förläng kompressorlivslängden med tillförlitlig instrumentering
Introduktion
Processinstrumentering för effektiv vätekompression och transport
Högtrycksmiljöer kräver robusta sensorer. Väteförsprödning kräver specialiserade material för noggranna mätningar och säker drift. Tillförlitliga temperaturer och lagringsövervakningssystem, inklusive tryck, temperatur och nivåsensorer är nödvändig för att säkerställa säker och effektiv drift för en renare framtid.
Parametrar
Fokusera på nyckelprocessparametrar
Motverka försprödning av tryckmembran
Väte kan genomtränga sensormaterial vilket orsakar försprödning och kan leda till fel och misstag. Val av material som kan motstå väteförsprödning är avgörande för att säkerställa trycksensorns beständighet och noggrannhet.
Flödesmätning av flytande väte påverkas starkt av förekomsten av medförd gas. Coriolismätare med dubbel frekvensteknik förblir opåverkade av sådana applikationsförhållanden.
Nivåsensorer måste vara kompatibla med kryogena temperaturer och tryck. Specialiserade material och konstruktioner måste motstå de extrema förhållandena och tillhandahålla noggranna nivåmätningar.
Väte kan genomtränga många olika metaller, inklusive de som används i trycksensormembran och tätningar. Det kan leda till sprickor och nedsatt mekanisk prestanda och kan orsaka sensorfel. Endress+Hauser erbjuder trycksensorer med specialiserade membranmaterial och pläteringar, konstruerade för att motstå vätegenomträngningar och som behåller stabiliteten under långa perioder i väterika miljöer.
Tillförlitliga mätningar och hög noggrannhet i väteapplikationer
Komplett sortiment av trycktransmittrar finns tillgängliga med guldpläteringstillval
Bluetooth-anslutning för bekväm åtkomst till enheten
Väte är den lättaste gasen som existerar och vid atmosfäriska förhållanden har den en densitet som är 10 gånger lägre än naturgas. Eftersom väteströmmar har en liten massa och förhindrar ljud att fortplanta sig, och eftersom strömmarna ofta har höga gashastigheter blir det svårt för hastighetsbaserade mätprinciper att skapa repeterbara och noggranna flödesmätningsresultat. Vår coriolismätare erbjuder:
Mätområde som är bäst i sin klass för väteflödesmätning, packningsfri konstruktion, SIL och Ex-klassat för högsta säkerhet
Högsta mätningskänslighet som åstadkommer det bredaste mätområdet för massflödesmätningar
Överlägsen nollpunktsstabilitet, mäter väte vid låga tryck och har lägst antal mätfel på marknaden
Kapacitanstekniken erbjuder tillförlitlig mätning för flytande väteapplikationer, opåverkade av dielektricitet, ångor, temperatur eller tryckförändringar, vilket säkerställer säker och noggrann nivåmätning. Vår Liquicap FMI51 erbjuder:
Upptäck varför vi är den rätta samarbetspartnern för säker och effektiv vätekompression och transport.
Vätgas – ett viktigt energislag för utfasning av kol
Vätgas är en lovande lösning för lägre koldioxidutsläpp och dess infrastruktur utvecklas snabbt. Läs om hur Endress+Hauser kan hjälpa till att uppnå hållbarhet och säkerställa regelefterlevnad.
Väte erbjuder fler ekologiska fördelar än naturgas och fossila bränslen – men det finns även svårigheter. Lär dig mer om kraven för säker transport och lagring.
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .